DLPA2005
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
DLPA2005 用于 DLP® Pico™ 投影仪的电源管理和 LED 驱动器 IC

 

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
Inno Spectra DLP2010NIR 光谱仪模块 INNOS-3P-DLP2010NIRMOD 设计套件和评估模块
DLP® LightCrafter Display 2010 EVM DLPDLCR2010EVM 评估模块和开发板
DLP® 2010 光控制评估模块 DLP2010EVM-LC 评估模块和开发板
DLP® 3010 光控制评估模块 DLP3010EVM-LC 评估模块和开发板
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 DLPNIRNANOEVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于使用 DLP® Pico™ 技术的台式 3D 打印机的小型光源引擎参考设计

借助这项低成本 3D 打印参考设计,可加快采用 DLP Pico 技术进行台式 3D 打印应用的开发。此设计采用了立体光刻 (SLA) 技术,将感光树脂暴露在连续的二维图形下,每次一层地创建三维对象。由于采用了分层打印,这种技术与其他技术相比,从根本上大幅提高了打印速度。此 TI 设计使用了具有 DLPC3478 显示和光控制器的 DLP Pico 0.3 英寸 TRP HD 720p DMD (DLP3010)。DLP3010 DMD 可在分辨率、大小和成本之间提供出色的平衡,实现小型台式 3D 打印机。用例包括消费级、专业和工业应用。这项参考设计包含光源引擎设计示例,该设计示例囊括了电子和光学器件,以及用于生成图形集的软件,以暴露 3D 打印过程中使用的任何一种图层图像。此参考设计还包含 DLPA2005 PMIC 和 LED 驱动器。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

Throw Ratio Calculator  (ZIP 43 KB )    2015年 12月 21日    (英文內容)