产品详情

Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP2010, DLP2010NIR, DLP230GP, DLP230KP, DLP230NP, DLP3010, DLPA2005, DLPC3430, DLPC3432, DLPC3433, DLPC3434, DLPC3435, DLPC3438, DLPC3470, DLPC3478 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 85
Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP2010, DLP2010NIR, DLP230GP, DLP230KP, DLP230NP, DLP3010, DLPA2005, DLPC3430, DLPC3432, DLPC3433, DLPC3434, DLPC3435, DLPC3438, DLPC3470, DLPC3478 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 85
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 高效红-绿-蓝三色 (RGB) 发光二极管 (LED)/灯驱动器,在小型芯片级封装中集成了降压/升压 DC-DC 转换器、数字微镜器件 (DMD) 电源、数字电源外设 (DPP) 内核电源、1.8V 负载开关以及测量系统
  • 三个用于通道选择的低阻抗(27°C 时典型值为 30mΩ)金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关
  • 每个通道具有独立的 10 位电流控制
  • 针对 DLPA2005 嵌入式应用的最大 LED 电流为 2.4A
  • DMD 调节器
    • 仅需一个电感器
    • VOFS:10V
    • VBIAS:18V
    • VRST:–14V
    • 当禁用时对接地 (GND) 被动放电
  • DPP 1.1V 内核电源
    • 具有集成开关场效应晶体管 (FET) 的同步降压转换器
    • 支持高达 600mA 的输出电流
  • VLED 降压/升压转换器
    • 轻负载电流状态下的省电模式
  • 低阻抗负载开关
    • VIN 范围为 1.8V 至 3.6V
    • 支持高达 200mA 的电流
    • 当禁用时对接地 (GND) 被动放电
  • DMD 复位信号生成和电源排序
  • 33MHz 串行外设接口 (SPI)
  • 用于测量模拟信号的多路复用器
    • 电池电压
    • LED 电压,LED 电流
    • 光传感器(用于白点修正)
    • 内部基准电压
    • 外部(热敏电阻)温度传感器
  • 监视和保护电路
    • 热模警告和热关断
    • 低电池电压警告
    • 可编程的电池欠压闭锁 (UVLO)
    • 负载开关 UVLO
    • 过流和欠压保护
  • DLPA2005 QFN 封装
    • 48 引脚 0.4mm 间距
    • 芯片尺寸:6.0mm × 6.0mm ± 0.15mm

应用

    DLP Pico投影仪

    DLP移动传感

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 高效红-绿-蓝三色 (RGB) 发光二极管 (LED)/灯驱动器,在小型芯片级封装中集成了降压/升压 DC-DC 转换器、数字微镜器件 (DMD) 电源、数字电源外设 (DPP) 内核电源、1.8V 负载开关以及测量系统
  • 三个用于通道选择的低阻抗(27°C 时典型值为 30mΩ)金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关
  • 每个通道具有独立的 10 位电流控制
  • 针对 DLPA2005 嵌入式应用的最大 LED 电流为 2.4A
  • DMD 调节器
    • 仅需一个电感器
    • VOFS:10V
    • VBIAS:18V
    • VRST:–14V
    • 当禁用时对接地 (GND) 被动放电
  • DPP 1.1V 内核电源
    • 具有集成开关场效应晶体管 (FET) 的同步降压转换器
    • 支持高达 600mA 的输出电流
  • VLED 降压/升压转换器
    • 轻负载电流状态下的省电模式
  • 低阻抗负载开关
    • VIN 范围为 1.8V 至 3.6V
    • 支持高达 200mA 的电流
    • 当禁用时对接地 (GND) 被动放电
  • DMD 复位信号生成和电源排序
  • 33MHz 串行外设接口 (SPI)
  • 用于测量模拟信号的多路复用器
    • 电池电压
    • LED 电压,LED 电流
    • 光传感器(用于白点修正)
    • 内部基准电压
    • 外部(热敏电阻)温度传感器
  • 监视和保护电路
    • 热模警告和热关断
    • 低电池电压警告
    • 可编程的电池欠压闭锁 (UVLO)
    • 负载开关 UVLO
    • 过流和欠压保护
  • DLPA2005 QFN 封装
    • 48 引脚 0.4mm 间距
    • 芯片尺寸:6.0mm × 6.0mm ± 0.15mm

应用

    DLP Pico投影仪

    DLP移动传感

All trademarks are the property of their respective owners.

DLPA2005 是一款专用于 DLP2010、DLP2010NIR 和 DLP3010 数字微镜器件 (DMD) 的电源管理多通道 IC (PMIC)/RGB LED/灯驱动器,与 DLPC3430、DLPC3433、DLPC3435、DLCP3438 或 DLPC150 数字控制器搭配使用。为确保这些芯片组可靠运行,必须与 DLPA2000 或 DLPA2005 搭配使用。

DLPA2005 是一款专用于 DLP2010、DLP2010NIR 和 DLP3010 数字微镜器件 (DMD) 的电源管理多通道 IC (PMIC)/RGB LED/灯驱动器,与 DLPC3430、DLPC3433、DLPC3435、DLCP3438 或 DLPC150 数字控制器搭配使用。为确保这些芯片组可靠运行,必须与 DLPA2000 或 DLPA2005 搭配使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DLPA2000 正在供货 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 This device provides the same funcionality but has a lower LED drive current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPA2005 电源管理和 LED/灯驱动器 IC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 5月 27日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. G) PDF | HTML 2023年 6月 1日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) 2023年 5月 18日
应用手册 Getting Started with TI DLP® Display Technology.... (Rev. G) PDF | HTML 2023年 5月 17日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
白皮书 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 7日
应用手册 DLPC34xx 一般系统设计指南应用手册 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
应用手册 用于近眼显示器的 DLP技术 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
技术文章 Design ultra-portable 1080p displays thanks to the industry’s smallest full HD mic PDF | HTML 2019年 4月 29日
EVM 用户指南 DLP® LightCrafter™ Display 2010 EVM User’s Guide (Rev. D) PDF | HTML 2019年 3月 13日
EVM 用户指南 DLP2010 Light Control EVM User’s Guide (Rev. B) 2018年 12月 30日
技术文章 Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product PDF | HTML 2018年 10月 9日
EVM 用户指南 DLP NIRscan Nano EVM (Rev. G) 2017年 8月 3日
应用手册 PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices 2016年 8月 19日
技术文章 Chocolate challenge! See how spectroscopy can give you answers. PDF | HTML 2016年 2月 11日
技术文章 TI DLP® NIRscan™ Nano Evaluation Module has answers to your handheld near-infrared PDF | HTML 2015年 10月 2日
EVM 用户指南 DLPDLCR3010EVM Users Guide (Rev. B) 2015年 9月 7日
应用手册 Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) PDF | HTML 2014年 12月 16日
应用手册 TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller 2014年 12月 8日
测试报告 TIDA-00325 Test Results 2014年 10月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP3010EVM-LC — DLP® 3010 光控制评估模块

DLP® 3010 光控制评估模块 (EVM) 是一款易于使用的评估平台,适用于各种工业应用,如 3D 扫描、3D 打印、医疗成像、自动光学检查 (AOI) 和面部识别。它支持两个可配置输入触发器和一个可配置输出触发器,可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。该 EVM 采用 DLP3010 (0.3 720p) 数字微镜器件 (DMD)、DLPC3478 显示和光控制器以及 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器。它配有可直接用于生产环境的光学引擎并以小巧外形实现了分辨率、亮度、速度和可编程性的完美结合。
用户指南: PDF
评估板

DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP DLP® LightCrafter™ Display 0.16 nHD 评估模块

DLP® LightCrafter™ Display 0.16nHD 评估模块 (EVM) 旨在支持微控制器 (MCU) 生成的图形显示,无需视频处理器。这为电器、人机界面、机器人和玩具等工业和个人电子产品应用中实现经济实惠的 DLP 自由形状按需显示开辟了新的可能性。此 EVM 采用 DLP160CP 芯片组,包括 DLPC3421、0.16nHD (360x640) 光学引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供开箱即用的图像生成功能。有关使用微处理器驱动 (MPU) 的 EVM 显示应用(不包括 MPU),请访问 DLPDLCR2000EVM

用户指南: PDF | HTML
最新英语版本: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPDLCR230NPEVM — DLP® LightCrafter™ Display 230NP 评估模块

DLP® LightCrafter™ Display 230NP 是一个易于使用的紧凑型即插即用评估平台,适用于消费类产品、工业、医疗和物联网 (IoT) 市场中的各种超便携显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP230NP 芯片组,该芯片组由 DLP230NP .23 1080p DMD、DLPC3436 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 外形小巧,配备生产就绪型光学引擎以及支持 18 位 RGB 并行视频接口的处理器接口。了解 DLPDLCR2000EVM 这款更经济实用的 EVM,它具有 nHD 分辨率、20lm 和 Beagle Bone (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DLPNIRNANOEVM — 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

DLP NIRscan Nano 是一个用于便携式近红外线光谱仪解决方案的电池供电型袖珍评估模块 (EVM)。NIRscan Nano 具有 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD),支持蓝牙低功耗,因而可实现手持式光谱仪的移动实验室测量。此 EVM 包含 DLP2010NIR DMD、衍射光栅以及单元件检测器,可取代昂贵的基于 InGaAs 线性阵列的检测器设计。凭借其 TI Tiva™ TM4C1297NCZAD 处理器,可通过移动网络利用云中的数据库来实现相当于实验室的实时分析,该分析功能支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可通过创新型 iOS 与 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
光学模块

INNOS-3P-DLP2010NIRMOD — Inno Spectra DLP2010NIR 光谱仪模块

InnoSpectra 全面致力于 DLP 技术的发展,并凭借其出色的管理和研发能力,使用光学、电子和软件技术,不断开展创新开发。InnoSpectra 通过近红外光谱技术提供具有成本效益的小型化无损检测工具,帮助改善近年来世界上新出现的食品安全、假冒药品和其他事件。大数据和人工智能的蓬勃发展加快了近红外光谱扫描技术在物联网 4.0 中的应用。InnoSpectra 的光谱模块采用 DLP2010NIR DMD 和 DLPC150 DLP 控制器。
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
计算工具

DLPC094 Throw Ratio Calculator

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块
参考设计

TIDA-080003 — 适用于使用 DLP® Pico™ 技术的台式 3D 打印机的小型光源引擎参考设计

借助该 3D 打印参考设计,开发人员可以更快地使用 DLP® Pico 技术来开发台式 3D 打印应用。此设计采用了立体光刻 (SLA) 技术,将感光树脂暴露在连续的二维图形下,每次一层地创建三维对象。由于采用了分层打印,这种技术与其他技术相比,从根本上大幅提高了打印速度。该参考设计使用了具有 DLPC3478 显示和光控制器的 DLP Pico 0.3 英寸 TRP HD 720p DMD (DLP3010)。DLP3010 DMD 专门用于小型台式 3D (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-080009 — 采用 DLP® 技术的便携式超小型 1080p 显示屏参考设计

此参考设计采用 DLP® Pico™ 产品 0.23 英寸 TRP 1080p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 (EVM) 中实施。该设计包含 DLP230NP 1080p 数字微镜器件 (DMD)、DLPC3436 显示控制器,以及 DLPA2005 PMIC 和 LED 驱动器。该设计支持开发外形小巧的 0.23 英寸 1080p DLP 产品,用于连接低成本处理器,与 BeagleBone Black 和 Raspberry Pi (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-080001 — 适用于便携式 3D 扫描仪的小型结构光图形发生器参考设计

该 3D 扫描参考设计使用结构光三角测量技术(其中使用 DLP® 技术在物体上投射高度灵活的图案),从而加快便携式 3D 扫描仪和机器视觉应用的开发。该设计使用 DLP® Pico™ 0.2 英寸 TRP WVGA DMD (DLP2010) 以及 DLPC3470 显示和光控制器。DLP2010 的紧凑物理尺寸非常适用于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。该参考设计提供了光源引擎设计示例,其中囊括了电子和光学器件,以及用于生成不同光图形集的软件,供 3D 扫描设计使用。该电子设计也可与 DLP2010NIR DMD 配合使用,DLP2010NIR DMD (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00554 — 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损的旋转光栅架构相比更实惠。该参考设计支持蓝牙低耗能,从而可为包括食品、农业、药品、石油化工产品等在内的各类应用提供针对手持式光谱仪的移动实验室测量。通过使用 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络进行利用,实现实时等效分析,其支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00384 — 采用 DLP® 技术的便携式、低功耗 HD 投影显示屏

此显示参考设计采用了 TI 的 DLP3010 (.3 720p) DMD 芯片组,旨在实现用于配件投影仪、可穿戴显示屏、标牌、工业和医疗显示屏的低功耗和超移动高清显示应用。此设计中使用的芯片组由 DLP3010 (.3 720p) DMD、DPC3438 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00722 — 适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪且采用 MSP430 的实时颜色管理参考设计

该参考设计支持 TI DLP® Pico™ 投影显示系统的实时颜色管理。该参考设计针对采用 TI DLP® Pico™ 技术显示器(使用 LED)的产品支持现场自动颜色校正。利用自动颜色校正,可以在 LED 的亮度特征随时间和温度改变时对其电流进行校准。自动白点校正包括所有颜色的色温和色貌。
DLP Pico 显示的实现包括 MSP430 MCU 和 RGB 颜色传感器(在光学引擎内)。 

主要优势:

  • 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
  • 监控颜色点 LED 照明器
  • 监控 LED 效率
  • 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
  • 在运行时调节套色
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RSL) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频