计算工具
DLPA2000
- 高效 RGB LED/灯驱动器,在小型芯片级封装中集成了降压/升压直流/直流转换器、DMD 电源、DPP 内核电源、1.8V 负载开关以及测量系统
- 三个用于通道选择的低阻抗(27°C 时典型值为 30mΩ)金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关
- 每个通道具有独立的 10 位电流控制
- 针对 DLPA2000 嵌入式应用的最大 LED 电流为 750mA
- 片上电机驱动器
- DMD 调节器
- 仅需一个电感器
- VOFS:10V
- VBIAS:18V
- VRST:–14V
- 当禁用时对接地 (GND) 被动放电
- DPP 1.1V 内核电源
- 具有集成开关 FET 的同步降压转换器
- 支持高达 600mA 的输出电流
- VLED 降压/升压转换器
- 轻负载电流状态下的省电模式
- 低阻抗负载开关
- VIN 范围:1.8V 至 3.6V
- 支持高达 200mA 的电流
- 当禁用时对接地 (GND) 被动放电
- DMD 复位信号生成和电源排序
- 33MHz 串行外设接口 (SPI)
- 用于测量模拟信号的多路复用器
- 电池电压
- LED 电压,LED 电流
- 光传感器(用于白点修正)
- 内部基准电压
- 外部(热敏电阻)温度传感器
- 监控和保护电路
- 热模警告和热关断
- 低电池电压警告
- 可编程的电池欠压闭锁 (UVLO)
- 负载开关 UVLO
- 过流和欠压保护
- DLPA2000 芯片级球栅阵列 (DSBGA) 封装
- 56 球 0.4mm 间距
- 裸片尺寸:3.280mm × 3.484mm ± 0.03mm
DLPA2000 是一款专用于 DLP2010 和 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 PMIC/RGB LED/灯驱动器,与 DLPC3430、DLPC3435 或 DLPC150 数字控制器搭配使用。为确保这些芯片组可靠运行,必须搭配 DLPA2000 使用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
光学模块
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
固件
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
参考设计
TIDA-00722 — 适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪且采用 MSP430 的实时颜色管理参考设计
该参考设计支持 TI DLP® Pico™ 投影显示系统的实时颜色管理。该参考设计针对采用 TI DLP® Pico™ 技术显示器(使用 LED)的产品支持现场自动颜色校正。利用自动颜色校正,可以在 LED 的亮度特征随时间和温度改变时对其电流进行校准。自动白点校正包括所有颜色的色温和色貌。
DLP Pico 显示的实现包括 MSP430 MCU 和 RGB 颜色传感器(在光学引擎内)。
DLP Pico 显示的实现包括 MSP430 MCU 和 RGB 颜色传感器(在光学引擎内)。
主要优势:
- 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
- 监控颜色点 LED 照明器
- 监控 LED 效率
- 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
- 在运行时调节套色
参考设计
TIDA-00325 — 使用 DLP® 技术的超级移动,超低功耗显示屏参考设计
此参考设计配备了 TI 的 DLP2010 (.2 WVGA) DMD 芯片组,旨在以嵌入到系统(例如智能手机、平板电脑等)中的形式或作为独立附件模块来实现超低功耗和超移动显示应用。该芯片组用于包含 DLP2010 ( .2 WVGA) DMD、DPC3435 显示控制和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器的设计中。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。