DLPA200 DMD 微镜驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

DLPA200 (正在供货) DMD 微镜驱动器

 

描述

拥有超过 750000 个微镜的高分辨率 DLP5500 (0.55" XGA) 数字微镜器件 (DMD) 是一种空间光调制器 (SLM),调制入射光的振幅、方向和/或相位。这种高级照明控制技术 适用于 工业、医疗和消费品市场中的许多应用。DLP5500 在 3D 打印 应用中提供高分辨率。

XGA 分辨率支持扫描更大的物体,这对于 3D 机器视觉 应用有直接帮助。DLP5500 需要与 DLPC200 数字控制器和 DLPA200 模拟驱动器结合使用才能实现可靠功能和操作。这种专用芯片组提供可靠的高分辨率 XGA 和高速系统解决方案。

特性

  • 0.55 英寸微镜阵列对角线
    • 1024 × 768 铝阵列,微米级微镜(XGA 分辨率)
    • 10.8µm 微镜间距
    • ±12°微镜倾斜角
      (相对于平板状态)
    • 设计用于边缘照明
  • 设计用于宽带可见光(420nm 至 700nm):
    • 窗口传输 97%(单通、通过双窗面)
    • 微镜反射率 88%
    • 阵列衍射效率 86%
    • 阵列填充因子 92%
  • 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 200MHz 输入数据时钟速率
  • 针对高速图形速率的专用 DLPC200 控制器
    • 5,000Hz(1 位二进制图形)
    • 500Hz(8 位灰度图形)
  • 450 系列封装特性:
    • 散热区域 18mm × 12mm,支持高屏幕流明 (>2000 lm)
    • 149 微针栅阵列可靠电气连接
    • 封装匹配 Amphenol InterCon 系统 450-2.700-L-13.25-149 插孔

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 高速可见光 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Illumination wavelength range (nm) Micromirror array size Chipset family Component type Number of triggers (Input / Output) Display resolution (Max) Micromirror array orientation Micromirror driver support Package Group Power consumption, typical (mW) Thermal dissipation (°C/W) Approx. price (US$)
DLPA200 立即下单         DLP5500DLP7000
DLP9500
DLP650LNIR
DLP7000UV
DLP9500UV    
Micromirror Driver         1080p         External     HTQFP | 80     240     3     18.18 | 100u