DLPA1000

正在供货

用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器

产品详情

Regulated outputs (#) 3 Configurability Factory programmable Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6 Iout (max) (A) 2.5 Features Enable pin, Overcurrent protection, Power sequencing, SPI control Step-up DC/DC converter 1 Step-down DC/DC converter 0 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 2 Iq (typ) (mA) 12 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2250 Operating temperature range (°C) -10 to 85 Processor supplier Texas Instruments Processor name DLP2000 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 10 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
Regulated outputs (#) 3 Configurability Factory programmable Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6 Iout (max) (A) 2.5 Features Enable pin, Overcurrent protection, Power sequencing, SPI control Step-up DC/DC converter 1 Step-down DC/DC converter 0 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 2 Iq (typ) (mA) 12 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2250 Operating temperature range (°C) -10 to 85 Processor supplier Texas Instruments Processor name DLP2000 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 10 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
DSBGA (YFF) 49 9 mm² 3 x 3
  • 具有降压/升压直流/直流转换器和集成式 MOSFET 的高效 RGB LED 驱动器
  • 通过六个低阻抗 (<100mΩ) MOSFET 开关进行通道选择
  • 每个通道具有独立的 10 位电流控制
  • DMD 调节器
    • 仅需一个电感器
    • VOFS:8.5V
    • VBIAS:16V
    • VRST:–10V
  • 复位信号生成和电源定序
  • RGB LED 闪光灯解码器支持:
    • 共阳极 RGB
    • 阴极-阴极-阳极 RGB
  • 33MHz 串行外设接口 (SPI)
  • 用于测量模拟信号的多路复用器
    • 电池电压
    • LED 电压,LED 电流
    • 光传感器(用于白点修正)
    • 外部温度传感器
  • 监控和保护电路
    • 热模警告和热关断
    • 电池电量不足和欠压锁定
    • 过流和欠压保护
  • 间距为 0.4mm 的 49 焊球 DSBGA 封装
  • 具有降压/升压直流/直流转换器和集成式 MOSFET 的高效 RGB LED 驱动器
  • 通过六个低阻抗 (<100mΩ) MOSFET 开关进行通道选择
  • 每个通道具有独立的 10 位电流控制
  • DMD 调节器
    • 仅需一个电感器
    • VOFS:8.5V
    • VBIAS:16V
    • VRST:–10V
  • 复位信号生成和电源定序
  • RGB LED 闪光灯解码器支持:
    • 共阳极 RGB
    • 阴极-阴极-阳极 RGB
  • 33MHz 串行外设接口 (SPI)
  • 用于测量模拟信号的多路复用器
    • 电池电压
    • LED 电压,LED 电流
    • 光传感器(用于白点修正)
    • 外部温度传感器
  • 监控和保护电路
    • 热模警告和热关断
    • 电池电量不足和欠压锁定
    • 过流和欠压保护
  • 间距为 0.4mm 的 49 焊球 DSBGA 封装

DLPA1000 是一款专用于 DLP2000 数字微镜器件 (DMD) 的 PMIC/RGB LED 驱动器,与 DLPC2607 数字控制器搭配使用。为确保这些芯片组可靠运行,必须使用 DLPA1000。

DLPA1000 是一款专用于 DLP2000 数字微镜器件 (DMD) 的 PMIC/RGB LED 驱动器,与 DLPC2607 数字控制器搭配使用。为确保这些芯片组可靠运行,必须使用 DLPA1000。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPA1000 电源管理和 LED 驱动器 IC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 12月 3日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. G) PDF | HTML 2023年 6月 1日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) 2023年 5月 18日
应用手册 Getting Started with TI DLP® Display Technology.... (Rev. G) PDF | HTML 2023年 5月 17日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
白皮书 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 7日
EVM 用户指南 TI DLP® LightCrafter™ Display 2000 EVM 用户指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 5月 12日
应用手册 用于近眼显示器的 DLP技术 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
白皮书 智能扬声器基本原理:权衡多种设计折衷方案 英语版 2019年 2月 8日
白皮书 Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.. 2019年 2月 8日
白皮书 Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.... 2019年 2月 8日
技术文章 Visualize new possibilities for digital signage PDF | HTML 2017年 7月 14日
应用手册 DLP Pico Discrete LED driver design guide & LM3434 Application Note (Rev. A) 2016年 3月 15日
应用手册 Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) PDF | HTML 2014年 12月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块

DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块 (EVM) 是一款具有高性价比的紧凑型即插即用 DLP 显示 EVM,适用于多种超便携的显示应用,如移动投影仪、智能家居显示、AR 眼镜、电器和机器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 芯片组、光学引擎(可点击此处单独购买)和 8/16/24 位 RGB 视频处理器并行接口。了解 DLPDLCR230NPEVM 这款性能更出色的 EVM,它具有 1080p 分辨率、100lm 和 Raspberry Pi 开箱即用等功能。了解 DLPDLCR160CPEVM 这款由微控制器驱动的显示应用 EVM 和参考设计。

(...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
计算工具

DLPC094 Throw Ratio Calculator

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块
参考设计

TIDA-01473 — 采用 TI DLP® 技术且适用于低成本处理器的超便携、低功耗 nHD 显示参考设计

此显示参考设计专为消费类产品、可穿戴设备、工业、医疗和物联网 (IoT) 市场中的各种超便携显示应用而创建。此设计包括 DLP2000 芯片组,该芯片组由 DLP2000 .2 nHD DMD、DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器组成。此参考设计外形小巧,可与生产就绪型光学引擎以及支持 8/16/24 位 RGB 并行视频接口的低成本应用处理器配合使用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YFF) 49 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频