计算工具
DLPA1000
- 具有降压/升压直流/直流转换器和集成式 MOSFET 的高效 RGB LED 驱动器
- 通过六个低阻抗 (<100mΩ) MOSFET 开关进行通道选择
- 每个通道具有独立的 10 位电流控制
- DMD 调节器
- 仅需一个电感器
- VOFS:8.5V
- VBIAS:16V
- VRST:–10V
- 复位信号生成和电源定序
- RGB LED 闪光灯解码器支持:
- 共阳极 RGB
- 阴极-阴极-阳极 RGB
- 33MHz 串行外设接口 (SPI)
- 用于测量模拟信号的多路复用器
- 电池电压
- LED 电压,LED 电流
- 光传感器(用于白点修正)
- 外部温度传感器
- 监控和保护电路
- 热模警告和热关断
- 电池电量不足和欠压锁定
- 过流和欠压保护
- 间距为 0.4mm 的 49 焊球 DSBGA 封装
DLPA1000 是一款专用于 DLP2000 数字微镜器件 (DMD) 的 PMIC/RGB LED 驱动器,与 DLPC2607 数字控制器搭配使用。为确保这些芯片组可靠运行,必须使用 DLPA1000。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块
DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块 (EVM) 是一款具有高性价比的紧凑型即插即用 DLP 显示 EVM,适用于多种超便携的显示应用,如移动投影仪、智能家居显示、AR 眼镜、电器和机器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 芯片组、光学引擎(可点击此处单独购买)和 8/16/24 位 RGB 视频处理器并行接口。了解 DLPDLCR230NPEVM 这款性能更出色的 EVM,它具有 1080p 分辨率、100lm 和 Raspberry Pi 开箱即用等功能。了解 DLPDLCR160CPEVM 这款由微控制器驱动的显示应用 EVM 和参考设计。
(...)
固件
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
参考设计
TIDA-01473 — 采用 TI DLP® 技术且适用于低成本处理器的超便携、低功耗 nHD 显示参考设计
此显示参考设计专为消费类产品、可穿戴设备、工业、医疗和物联网 (IoT) 市场中的各种超便携显示应用而创建。此设计包括 DLP2000 芯片组,该芯片组由 DLP2000 .2 nHD DMD、DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器组成。此参考设计外形小巧,可与生产就绪型光学引擎以及支持 8/16/24 位 RGB 并行视频接口的低成本应用处理器配合使用。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 49 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。