DLPA100
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
DLP 0.17 HVGA DMD

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DLPC4422 双控制器配置评估模块 DLPLCRDC4422EVM 评估模块和开发板

参考设计

1080p 激光电视参考设计

This projection reference design presents a DLP® technology subsystem that is capable of creating displays up to 120 frames-per-second (fps) at only a single frame delay. The design focuses on the DLP470NE 1080p digital micromirror device (DMD) within the design to create a 1920×1080 display at (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。