产品详情

Component type Micromirror Driver Chipset family DLPC4420, DLPC4430, DLPC7540 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 75
Component type Micromirror Driver Chipset family DLPC4420, DLPC4430, DLPC7540 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 75
DLP (DLP) 48 See data sheet
  • 3.3V 开关稳压器 - 逻辑电源
  • 具有使能功能的 5V 开关稳压器 - 模拟电路电源
  • 1.0V 至 3.3V 可调节开关稳压器 - 内核电源
  • 具有使能功能的可调节线性稳压器 - 锁相环 (PLL) 电源
  • 具有使能功能的可调节线性稳压器控制 - 模拟电源
  • 2.5V 开关稳压器数字电源
  • 电源序列控制
  • 电源监控电路
  • 适用于高侧驱动的集成电荷泵
  • 三个风扇驱动器
  • 热关断电路
  • 串行通信接口
  • 三相反电动势 (BEMF) 电动机驱动器/控制器
  • 电机电源开关稳压器
  • 3.3V 开关稳压器 - 逻辑电源
  • 具有使能功能的 5V 开关稳压器 - 模拟电路电源
  • 1.0V 至 3.3V 可调节开关稳压器 - 内核电源
  • 具有使能功能的可调节线性稳压器 - 锁相环 (PLL) 电源
  • 具有使能功能的可调节线性稳压器控制 - 模拟电源
  • 2.5V 开关稳压器数字电源
  • 电源序列控制
  • 电源监控电路
  • 适用于高侧驱动的集成电荷泵
  • 三个风扇驱动器
  • 热关断电路
  • 串行通信接口
  • 三相反电动势 (BEMF) 电动机驱动器/控制器
  • 电机电源开关稳压器

DLPA100 是一款专用电源管理和电机控制驱动器,适用于 DLP®4K UHD TRP 显示芯片组。DLPA100 与 DLP660TE 数字微镜器件和 DLPC4422 显示控制器共同构成芯片组。这款解决方案非常适合需要高分辨率、高亮度和系统简易性的显示系统。为了确保操作可靠性,DLP660TE DMD 和 DLPC4422 显示控制器必须始终与 DLPA100 电源管理和电机驱动器件搭配使用。

DLPA100 是一款专用电源管理和电机控制驱动器,适用于 DLP®4K UHD TRP 显示芯片组。DLPA100 与 DLP660TE 数字微镜器件和 DLPC4422 显示控制器共同构成芯片组。这款解决方案非常适合需要高分辨率、高亮度和系统简易性的显示系统。为了确保操作可靠性,DLP660TE DMD 和 DLPC4422 显示控制器必须始终与 DLPA100 电源管理和电机驱动器件搭配使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPA100 电源管理和电机驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 3月 3日
技术文章 Visualize new possibilities for digital signage PDF | HTML 2017年 7月 14日
技术文章 Laser focus on the future of TV PDF | HTML 2017年 4月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPC4420AEVM — DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块

DLPC4420AEVM 控制器 EVM 与 DLP660TEEVM、DLP780TEEVM 或 DLP470TEEVM 数字微镜器件 (DMD) EVM 配合使用时,可缩短超过 2000 流明的 DLP 4K UHD 系统的原型设计时间。DLPC4420AEVM 为驱动 4K UHD DMD 提供了一种解决方案,同时允许测试自定义前端系统。DLPC4420AEVM 与其中任一 4K UHD DMD EVM 搭配使用时,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案或来自 HDMI 源的视频。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPC7540EVM — DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块

DLP® 产品 DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVMDLP650TEEVM 配合使用时,可缩短 DLP 4K UHD 系统的原型设计时间。DLPC7540EVM 为驱动 0.47 英寸 4K UHD 或 0.65 英寸 4K UHD 标准数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,同时允许对附带的 Vx1 接口前端系统进行测试。DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 搭配使用时,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案或来自 HDMI 源的视频。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
评估板

DLPLCRDC4422EVM — DLPC4422 双控制器配置评估模块

The DLPLCRDC4422EVM, when combined with the DLPDLCR660TEVM or DLPDLCR470TEVM, can accelerate the prototyping time of a DLP 4K UHD system. The DLPLCRDC4422EVM provides a solution for driving either the 0.66 4K UHD or 0.47 4K UHD Standard DMDs while allowing for testing of custom front end systems. (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

VISI-3P-LRS-4KA — Visitech LUXBEAM Rapid System 4KA

LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA 专为 3D 打印和增材制造系统的静态配置而设计。它提供基于 DLP® 技术的立体光刻子系统,其可寻址像素位置超过 800 万个,可对具有超高分辨率的器件实现量产。不同的透镜选项可提供不同的成型面积;高效的光学系统具有出色的功率输出,可实现高速成型。

提供以下两种产品型号:

  • LRS-4KAp(性能款),适用于高功率系统
  • LRS-4KAc(商用款),适用于成本敏感型系统
来源:VISITECH
评估板

VISI-3P-LRS-WQM — Visitech LUXBEAM Rapid System WQm

LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm 专为紧凑型桌面级 3D 打印和增材制造系统而设计,具有 400 万个原始像素,可提供基于高分辨率 DLP® 技术的立体光刻子系统。同时,它将成本敏感型桌面级 3D 打印行业的需求考虑在内,不仅提供出色的质量和性能,价格也极具竞争力。

来源:VISITECH
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
参考设计

TIDA-01347 — 采用 TI DLP® 技术的 4K 超高清高亮显示参考设计

4K 超高清显示参考设计为 DLP Cinema® 技术新兴应用(如数字标牌、激光电视以及办公或教育投影仪,这些应用需要具有成本效益的高分辨率解决方案来实现大而明亮的数字显示效果)带来了成熟可靠的性能。由于可提供高于竞争产品两倍的像素水平,DLP 微镜技术的先进图像处理和高速开关功能可在屏幕上实现 830 万像素的分辨率,为任何场景呈现清晰而细腻的图像。无论是独立显示系统还是嵌入到现有设计中,完整的参考设计和开发指南都可以加速显示产品的创新。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01474 — 1080p 激光电视参考设计

This projection reference design presents a DLP® technology subsystem that is capable of creating displays up to 120 frames-per-second (fps) at only a single frame delay. The design focuses on the DLP470NE 1080p digital micromirror device (DMD) within the design to create a 1920×1080 display (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-080008 — 显示 LED 驱动参考设计

此参考设计介绍了 LED/激光驱动器的特性、操作和使用。此驱动器包含我们的固态驱动器解决方案 TPS92641 IC,可提供稳定的三通道电流输出,从而驱动 3 个固态器件。使用了高效的单端电感同步降压转换器拓扑。此参考设计包括驱动器规格、原理图、PCB 布局图、推荐的测试设置和物料清单,从而帮助终端用户在具体应用中使用驱动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DLP (DLP) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频