产品详情

Illumination wavelength (min) (nm) 363 Illumination wavelength (max) (nm) 420 Micromirror array size 1024 x 768 Chipset family DLP7000UV, DLPA200, DLPC410, DLPLCR70UVEVM, DLPLCRC410EVM, DLPR410 Pattern rate, binary (max) (Hz) 32552 Pixel data rate (max) (Gbpp) 25.2 Micromirror pitch (mm) 0.0136 Component type DMD Rating Catalog Display resolution (max) 1024 x 768 (XGA) Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 4069 Micromirror array orientation Orthogonal Micromirror driver support External Thermal dissipation (°C/W) 0.9 Operating temperature range (°C) 20 to 30
Illumination wavelength (min) (nm) 363 Illumination wavelength (max) (nm) 420 Micromirror array size 1024 x 768 Chipset family DLP7000UV, DLPA200, DLPC410, DLPLCR70UVEVM, DLPLCRC410EVM, DLPR410 Pattern rate, binary (max) (Hz) 32552 Pixel data rate (max) (Gbpp) 25.2 Micromirror pitch (mm) 0.0136 Component type DMD Rating Catalog Display resolution (max) 1024 x 768 (XGA) Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 4069 Micromirror array orientation Orthogonal Micromirror driver support External Thermal dissipation (°C/W) 0.9 Operating temperature range (°C) 20 to 30
DLP-TYPEA.7 (FLP) 203 1290.32 mm² 40.64 x 31.75
  • 0.7 英寸对角线微镜阵列
    • 1024 × 768 铝微米尺寸微镜阵列
    • 13.68µm 微镜间距
    • ±12°微镜倾斜角(相对于平板状态)
    • 设计用于边缘照明
  • 设计用于紫外光(363nm 至 420nm):
    • 窗透射率 98%(单通,通过两个窗面)
    • 微镜反射率 88%
    • 阵列衍射效率 85%
    • 阵列填充因子 92%(标称值)
  • 两条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 高达 400MHz 的输入数据时钟速率
  • 40.64mm x 31.75mm x 6.0mm 封装尺寸
  • 气密封装
  • 0.7 英寸对角线微镜阵列
    • 1024 × 768 铝微米尺寸微镜阵列
    • 13.68µm 微镜间距
    • ±12°微镜倾斜角(相对于平板状态)
    • 设计用于边缘照明
  • 设计用于紫外光(363nm 至 420nm):
    • 窗透射率 98%(单通,通过两个窗面)
    • 微镜反射率 88%
    • 阵列衍射效率 85%
    • 阵列填充因子 92%(标称值)
  • 两条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 高达 400MHz 的输入数据时钟速率
  • 40.64mm x 31.75mm x 6.0mm 封装尺寸
  • 气密封装

DLP7000UV 是一种数控 MEMS(微机电系统)空间光调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,DLP7000UV 可用于调制入射光的振幅、方向和/或相位。

DLP7000UV 数字微镜器件 (DMD) 作为 DLP® Discovery™ 4100 平台的新成员,可确保非常快速的图形速率,同时还可在深入 UVA 光谱(363nm 至 420nm)的可见光谱之外实现高性能的空间光调制。DLP7000UV DMD 设计采用了针对 UV 透射进行优化的特殊窗口。DLP Discovery 4100 平台还提供具有随机行寻址选项的最高级独立微镜控制。除了采用密封封装外,DLP7000UV 具有独特的功能和价值,非常适合支持各种工业、医疗和高级显示 应用。

采用密封封装的 DLP7000UV DMD 与一个专用的 DLPC410 控制器(用于支持大于 32000Hz(1 位二进制)和大于 1900Hz(8 位灰度)的高速图形速率)、一个 DLPR410(DLP Discovery 4100 配置 PROM)和一个 DLPA200(DMD 微镜驱动器)配套出售。

DLP7000UV 需要与芯片组的其他组件结合使用才能实现可靠功能和运行。一套专用的芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速而独立的微镜控制。

电子方面,DLP7000UV 由 1 位 CMOS 存储器单元的两维阵列组成,其组织结构为 1024 存储器单元列乘以 768 存储器单元行的栅格。CMOS 存储器阵列通过两条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 总线逐行进行寻址。寻址由一个串行控制总线处理。特定的 CMOS 存储器访问协议由 DLPC410 数字控制器处理。

DLP7000UV 是一种数控 MEMS(微机电系统)空间光调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,DLP7000UV 可用于调制入射光的振幅、方向和/或相位。

DLP7000UV 数字微镜器件 (DMD) 作为 DLP® Discovery™ 4100 平台的新成员,可确保非常快速的图形速率,同时还可在深入 UVA 光谱(363nm 至 420nm)的可见光谱之外实现高性能的空间光调制。DLP7000UV DMD 设计采用了针对 UV 透射进行优化的特殊窗口。DLP Discovery 4100 平台还提供具有随机行寻址选项的最高级独立微镜控制。除了采用密封封装外,DLP7000UV 具有独特的功能和价值,非常适合支持各种工业、医疗和高级显示 应用。

采用密封封装的 DLP7000UV DMD 与一个专用的 DLPC410 控制器(用于支持大于 32000Hz(1 位二进制)和大于 1900Hz(8 位灰度)的高速图形速率)、一个 DLPR410(DLP Discovery 4100 配置 PROM)和一个 DLPA200(DMD 微镜驱动器)配套出售。

DLP7000UV 需要与芯片组的其他组件结合使用才能实现可靠功能和运行。一套专用的芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速而独立的微镜控制。

电子方面,DLP7000UV 由 1 位 CMOS 存储器单元的两维阵列组成,其组织结构为 1024 存储器单元列乘以 768 存储器单元行的栅格。CMOS 存储器阵列通过两条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 总线逐行进行寻址。寻址由一个串行控制总线处理。特定的 CMOS 存储器访问协议由 DLPC410 数字控制器处理。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLP6500FLQ 正在供货 DLP® 0.65 1080p A 型 DMD Visible wavelength support
DLP7000 正在供货 DLP® 0.7 XGA 2xLVDS A 型 DMD Visible wavelength support
DLP9000XUV 正在供货 DLP® 0.90 高速 WQXGA UV A 型 DMD Higher resolution
DLP9500UV 正在供货 DLP® 0.95 1080p 2xLVDS UV A 型 DMD Higher resolution

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP7000UV DLP®0.7 UV XGA 2x LVDS A 类DMD 数据表 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 11月 3日
* 勘误表 适用于 DLPR410 和 DLPR910 器件的 DLP® 产品公告 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 16日
应用手册 数字微镜器件散热注意事项(包括脉冲光源) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 5日
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用手册 Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019年 12月 17日
应用手册 System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. A) 2019年 10月 2日
应用手册 Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) 2018年 11月 27日
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
解决方案指南 TI DLP Technology for 3D Printing (Rev. E) 2016年 4月 8日
更多文献资料 TI DLP Technology for Lithography (Rev. E) 2016年 3月 16日
解决方案指南 针对 3D 打印的 TI DLP 技术 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2016年 3月 9日
技术文章 Printing up the future of innovation with direct imaging lithography PDF | HTML 2015年 12月 29日
技术文章 From 3D Printing to Lithography, TI DLP® Ultraviolet Chipsets Provide Flexible Sol PDF | HTML 2015年 8月 27日
应用手册 DLP 系统光学 英语版 2015年 1月 20日
应用手册 针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2014年 12月 10日
应用手册 DMD 101: 数字微镜器件 (DMD) 技术介绍 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 9月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR70UVEVM — DLP7000UV DMD 评估板

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP7000UV,后者是一个 0.7 UV XGA 2xLVDS Type A DMD,适用于使用 363nm 至 420nm 紫外线 (UV) 照明源的应用。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块

DLPLCRC410EVM 是一个评估平台,可与另外五个基于 DMD 的 EVM 配对使用,用以展示光刻、3D 打印(SLS 和 SLA)、机器视觉、打标和编码等应用的先进光控制。此 EVM 可评估新的客户照明源、光学、算法和曝光过程,从而加快潜在的 DLP 技术评估过程,缩短客户学习周期并提高产品上市速度。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLI-3P-DLI41XX — 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件

适用于 DLP® Discovery™ 芯片组(采用 DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 或 DLP9500UV DMD 的 DLPC410)的 DLi 套件支持适用于工业和医疗系统及仪器的定制接口开发。根据所需的硬件和软件支持,在各种套件选项中进行选择。DLi4120 套件包括 Optecks Light Animator™ 软件和 ViALUX ALP-4.1 基本 API。DLi4130 套件包括 Light Animator™ 软件、ALP-4.1 高速控制器套件、升级款板载 RAM 和 FPGA 电池。
 
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

VIALUX-3P-SUPER-410 — 适用于 DLPC410 的 ViALUX SuperSpeed V 模块

ViALUX 的 SuperSpeed V 模块提供完整的子系统,其中包含 DLPC410 的控制器板、数字微镜器件(DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 或 .96 WUXGA DMD)和 ALP-4 控制器套件软件。工业级模块开箱即可支持高性能像素级控制。这些 DLP® 子系统针对新兴应用而设计,提供功能丰富的编程接口,可推动新产品快速上市。

DMD 板采用紧凑型设计,可通过在两个 PCB 边沿(而不是仅在一个边沿)上耦合柔性电缆连接,减小组装空间。此外,使用刚挠 PCB 支持将柔性电缆连接进行 90 度角布线。

(...)

来源:ViALUX
评估板

WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速开发套件

Wintech W4100 开发套件为用户提供了一个德州仪器 (TI) DLP® Discovery™ 4100 开发平台的替代方案。它采用相同的 FPGA 平台和相同的数据接口,帧速率高达 32,552Hz,并具有灰度级操作。W4100 与 DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 和 DLP9500UV DMD 兼容
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
应用软件和框架

VIALUX-3P-ALP-4 — 适用于 DLPLCRC410 评估模块的 ViALUX ALP-4.1 控制器软件套件

ViALUX 的 ALP-4.1 是一款附件软件包,与德州仪器 (TI) 提供的 DLPLCRC410 评估模块兼容。它支持内置硬件组件并包含相应的驱动器和控制器固件,并将 ViALUX 的 FPGA 逻辑设计用于 EVM 电路板。ALP-4.1 控制器套件支持所有使用 DLPC410 控制器的 DMD:DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 和 DLP650LNIR。 

支持的刷新率
  • XGA:22 727Hz
  • 1080p:10 752Hz
  • WXGA:10 752Hz
Vialux
来源:ViALUX
仿真模型

DLP7000 IBIS Model

DLPC062.ZIP (32 KB) - IBIS Model
设计工具

DLI-3P-ACCESSORIES — 适用于 DLP® 产品的 DLi 附件和组件

Digital Light Innovations (DLi) 提供附件、电路板和组件,以供使用 DLP® 产品进行开发和生产。示例包括 DMD 控制器板、DMD 板组件、柔性电缆、DMD 安装硬件组件、LED 驱动器板以及 LED 和光纤照明组件。
  • 可用于以下平台的附件:
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • DLP5500 芯片组
  • DMD 和控制器板、柔性电缆、安装硬件和子组件
  • 5” 或 12” 柔性电缆选项

有关更多信息,请通过 sales@dlinnovations.com 联系 DLi。

模拟工具

DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS 型号

IBIS file for the DLPR410 PROM device which supports the DLPC410, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 and DLP9500UV.
来源:Xilinx
封装 引脚 下载
DLP-TYPEA.7 (FLP) 203 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频