产品详情

Component type DMD Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 6000 Chipset family DLPC4420 Array diagonal (in) 0.66 Input frame rate (max) (Hz) 60 Rating Catalog Micromirror array size 2716x1528 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Component type DMD Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 6000 Chipset family DLPC4420 Array diagonal (in) 0.66 Input frame rate (max) (Hz) 60 Rating Catalog Micromirror array size 2716x1528 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S610 (FYG) 350 1127 mm² 35 x 32.2
  • 0.66 英寸对角线微镜阵列
    • 系统可在屏幕上显示 4K 超高清 (UHD) 3840 × 2160 像素
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜角(相对于平坦表面)
    • 底部照明
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • DLP660TE 芯片组包括:

  • 0.66 英寸对角线微镜阵列
    • 系统可在屏幕上显示 4K 超高清 (UHD) 3840 × 2160 像素
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜角(相对于平坦表面)
    • 底部照明
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • DLP660TE 芯片组包括:

TI DLP DLP660TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间光调制器 (SLM),可实现明亮、经济实惠的全 4K UHD 显示解决方案。与适当的光学系统配合使用时,DLP660TE DMD 可显示真 4K UHD 分辨率(830 万屏幕像素),并能够向各种显示介质上投射准确且清晰的图像。DLP660TE DMD 通过与 DLPC4420 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可实现高性能系统,而且非常适合 4K UHD 高亮度显示应用。

TI DLP DLP660TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间光调制器 (SLM),可实现明亮、经济实惠的全 4K UHD 显示解决方案。与适当的光学系统配合使用时,DLP660TE DMD 可显示真 4K UHD 分辨率(830 万屏幕像素),并能够向各种显示介质上投射准确且清晰的图像。DLP660TE DMD 通过与 DLPC4420 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可实现高性能系统,而且非常适合 4K UHD 高亮度显示应用。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

申请了解更多信息

您可能需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLP650TE 正在供货 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for lower brightness with advanced features
DLP780TE 正在供货 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for higher brightness
全新 DLP781TE 正在供货 0.78 英寸 4K UHD ProAV DLP® 数字微镜器件 (DLP) Alternate DMD for higher brightness

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP660TE 0.66 4K UHD 数字微镜器件 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 12月 11日
EVM 用户指南 DLP® 显示 ≥0.47 英寸阵列 4K UHD 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
应用简报 TI DLP 4K 超高清 (UHD) 显示芯片组 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 6日
证书 DLP660TEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 17日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 5月 18日
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
白皮书 TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. A) 2018年 8月 28日
白皮书 TI DLP®​ technology for digital signage (Rev. A) 2018年 8月 28日
技术文章 Seeing more with 4K UHD display PDF | HTML 2017年 12月 5日
白皮书 TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications 2017年 11月 20日
白皮书 用于激光电视显示的 TI DLP® 技术 最新英语版本 (Rev.A) 2017年 7月 24日
技术文章 Visualize new possibilities for digital signage PDF | HTML 2017年 7月 14日
应用手册 PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices 2017年 5月 10日
技术文章 Laser focus on the future of TV PDF | HTML 2017年 4月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP660TEEVM — DLP660TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLP® 产品 DLP660TEEVM 在与 DLPC4420AEVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.66 英寸 4K UHD 系统的原型设计时间。DLP660TEEVM 为评估 0.66 英寸 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC4420AEVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPC4420AEVM — DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块

DLPC4420AEVM 控制器 EVM 与 DLP660TEEVM、DLP780TEEVM 或 DLP470TEEVM 数字微镜器件 (DMD) EVM 配合使用时,可缩短超过 2000 流明的 DLP 4K UHD 系统的原型设计时间。DLPC4420AEVM 为驱动 4K UHD DMD 提供了一种解决方案,同时允许测试自定义前端系统。DLPC4420AEVM 与其中任一 4K UHD DMD EVM 搭配使用时,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案或来自 HDMI 源的视频。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPDLCR660TEVM — DLP660TE 4K UHD DMD 评估模块

DLPDLCR660EVM 与 DLPLCRDC4422EVM 配合使用时,可加速 DLP 0.66 4K 超高清系统的原型设计时间。DLPDLCR660EVM 为评估 0.66 4K UHD DMD 提供了一种解决方案。0.66 4K UHD DMD 旨在与 DLPLCRDC4422EVM 搭配使用,并可在 DMD 上显示 SPLASH 或测试图案。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

VISI-3P-LRS-4KA — Visitech LUXBEAM Rapid System 4KA

LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA 专为 3D 打印和增材制造系统的静态配置而设计。它提供基于 DLP® 技术的立体光刻子系统,其可寻址像素位置超过 800 万个,可对具有超高分辨率的器件实现量产。不同的透镜选项可提供不同的成型面积;高效的光学系统具有出色的功率输出,可实现高速成型。

提供以下两种产品型号:

  • LRS-4KAp(性能款),适用于高功率系统
  • LRS-4KAc(商用款),适用于成本敏感型系统
来源:VISITECH
评估板

VISI-3P-LRS-WQM — Visitech LUXBEAM Rapid System WQm

LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm 专为紧凑型桌面级 3D 打印和增材制造系统而设计,具有 400 万个原始像素,可提供基于高分辨率 DLP® 技术的立体光刻子系统。同时,它将成本敏感型桌面级 3D 打印行业的需求考虑在内,不仅提供出色的质量和性能,价格也极具竞争力。

来源:VISITECH
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
光学模块

WDST-3P-PRO6600 — Wintech PRO6600 4K UHD 生产就绪型光学引擎

Wintech’s PRO6600 is a compact, production ready light engine delivering UHD 4K solution for 3D printing applications needing high resolution and large build volumes. It incorporates the DLP660TE 0.66" 4K DMD (3860x2160 array) and dual DLPC4422 controllers.
固件

DLP660TE-SW — DLP660TE 固件和 GUI

我们的固件和软件可提供直观的方式来与 DLP 显示控制器和 DMD 对接。每个控制器的 GUI 可支持客户按照《软件开发人员指南》中的规定对寄存器进行读写操作和下载新的闪存序列。
固件

TIDCD51 DLP660TE-FW: DLPC4422 Controller Support Firmware for DLP660TE DMD

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC4422 适用于 DMD 的 DLP® 显示控制器
3D DMD 机械几何

DLPR060 DLP660TE DMD with FYG package (Series 610) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
DMD 安装设计

DLPC128 Series 610 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP670S DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD)
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
设计工具

DLP660TEEVM Board Design Files

DLPR123.ZIP (7295 KB)
参考设计

TIDA-01347 — 采用 TI DLP® 技术的 4K 超高清高亮显示参考设计

4K 超高清显示参考设计为 DLP Cinema® 技术新兴应用(如数字标牌、激光电视以及办公或教育投影仪,这些应用需要具有成本效益的高分辨率解决方案来实现大而明亮的数字显示效果)带来了成熟可靠的性能。由于可提供高于竞争产品两倍的像素水平,DLP 微镜技术的先进图像处理和高速开关功能可在屏幕上实现 830 万像素的分辨率,为任何场景呈现清晰而细腻的图像。无论是独立显示系统还是嵌入到现有设计中,完整的参考设计和开发指南都可以加速显示产品的创新。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DLP-S610 (FYG) 350 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频