DLP650LNIR
- 具有超过 100 万个微镜的 1280 × 800 (WXGA) 阵列
- 10.8µm 微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
- 用于角落照明的 0.65 英寸对角线阵列
- 0.5°C/W 耐热高效封装
- 高效控制近红外光(800nm 到 2000nm)
- DMD 上的高达 160W 的入射功率
- 窗透射率 >98%(950nm 至 1150nm,单通道,两个窗面)
- 窗透射率 >93%(850nm 至 2000nm,单通道,两个窗面)
- 偏振无关型铝制微镜
- 16 位 2xLVDS 400MHz 输入数据总线
- 专用 DLPC410 控制器、DLPR410 PROM 和 DLPA200 微镜驱动器可确保可靠的高速运行
- 二进制模式速率高达 12,500Hz
- 全局、单块、双块和四块反射镜时钟脉冲(复位)运行模式
DLP650LNIR 数字微镜器件可作为空间光线调制器 (SLM),在工业设备中控制近红外 (NIR) 光并生成用于实现高级成像的高速图形。该器件采用了高效散热型封装,允许客户将 DMD 与高功率 NIR 激光照明相结合,从而提供动态数字印刷、烧结和打标解决方案。DLP650LNIR、DLPC410、DLPR410 和 DLPA200 芯片组可提供高达 12,500Hz 的 1 位图形速率及像素精确控制,因此设计人员可以设计出比传统控制激光器所允许的更加创新和精确的光学系统。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD 评估模块
DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块
OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM — Optecks DLP650LNIR DMD 评估模块
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
VIALUX-3P-SUPER-410 — 适用于 DLPC410 的 ViALUX SuperSpeed V 模块
ViALUX 的 SuperSpeed V 模块提供完整的子系统,其中包含 DLPC410 的控制器板、数字微镜器件(DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 或 .96 WUXGA DMD)和 ALP-4 控制器套件软件。工业级模块开箱即可支持高性能像素级控制。这些 DLP® 子系统针对新兴应用而设计,提供功能丰富的编程接口,可推动新产品快速上市。
DMD 板采用紧凑型设计,可通过在两个 PCB 边沿(而不是仅在一个边沿)上耦合柔性电缆连接,减小组装空间。此外,使用刚挠 PCB 支持将柔性电缆连接进行 90 度角布线。
(...)
VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
VISITECH 即将推出的 LRS-MCx-WX 光引擎提供了一种新的基于聚合物的粉末床熔融方法,可在投射的 2D 图像中提供超过 100W 的出色近红外功率。作为选择性激光烧结 (SLS) 传统技术的替代方案,新方法可提高粉末床熔融过程中各系统的生产效率,实现按顺序逐点、逐层对高分子材料加热。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
OPTECKS-3P-SPARKNIR — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
SPARK NIR 远心光学引擎设计用于宽高比为 16:9 的 0.65 英寸数字微镜器件(例如 DLP650LNIR)。所有光学元件均具有频谱范围为 600 - 1050nm 的高质量、防反射 (AR) 涂层。SPARK 光学引擎具备投影透镜可互换的功能,可以适配任何市售的 F 卡口摄像机镜头。SPARK 光学引擎包含强力均质器,用于激光应用时,可提高均匀性。
WDST-3P-PRO650NIR — Wintech PRO650NIR 大功率光电传感头
PRO650NIR 光电传感头包含我们的 DLP650LNIR 0.65" WXGA DMD 和 DLPC410 芯片组。该芯片组用于选择性激光烧结(包括尼龙应用)、动态激光打标和工业印刷应用。PRO650LNIR 使用 Wintech 提供的 1064nm 或 976nm 光纤激光器提供超过 100W 的输出,但客户提供的激光器也可与内置 SMA905 光纤接口配合使用。47um 像素有现货供应,能够让您独立设计和制造定制透镜。该系统同时使用前端 DMD(空气)和液体冷却进行热管理,每秒可处理高达 10,000 个二进制帧。
VIALUX-3P-ALP-4 — 适用于 DLPLCRC410 评估模块的 ViALUX ALP-4.1 控制器软件套件
支持的刷新率
- XGA:22 727Hz
- 1080p:10 752Hz
- WXGA:10 752Hz
DLPC132 — Series 450 DMD Mounting & Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
近红外产品 (> 700 nm)
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLPR046 — Series 450 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
近红外产品 (> 700 nm)
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLPR105 — DLP650LNIR Optical Design Files
支持的产品和硬件
DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS 型号
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S450 (FYL) | 149 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点