产品详情

Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Micromirror array size 1920 x 1080 Chipset family DLP6500FYE, DLPC900, DLPC910, DLPLCR65EVM, DLPLCRC900EVM, DLPR910 Micromirror pitch (mm) 0.0076 Component type DMD Micromirror array orientation Orthogonal Pattern rate, binary (max) (Hz) 11574 Array diagonal (in) 0.65 Display resolution (max) 1920 x 1080 (1080p) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 90 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 1446 Micromirror driver support Integrated Thermal dissipation (°C/W) 0.6
Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Micromirror array size 1920 x 1080 Chipset family DLP6500FYE, DLPC900, DLPC910, DLPLCR65EVM, DLPLCRC900EVM, DLPR910 Micromirror pitch (mm) 0.0076 Component type DMD Micromirror array orientation Orthogonal Pattern rate, binary (max) (Hz) 11574 Array diagonal (in) 0.65 Display resolution (max) 1920 x 1080 (1080p) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 90 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 1446 Micromirror driver support Integrated Thermal dissipation (°C/W) 0.6
DLP-S600 (FYE) 350 1127 mm² 35 x 32.2
  • 高分辨率 WQXGA (1920x1080) 阵列,微镜数超过 2 百万
    • 0.65 英寸微镜阵列对角线
    • 7.56µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 2.5µs 微镜交叉时间
    • 设计用于边缘照明
  • 设计用于宽频带可见光 (420nm – 700nm)
    • 窗口传输 97%(单通、通过双窗面)
    • 微镜反射率 88%
    • 阵列衍射效率 86%
    • 阵列填充因子 92%
  • 两条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 专用 DLPC900 控制器,支持 9500Hz(1 位二进制)和 250Hz(8 位灰度)高速模式速率
  • 高达 400MHz 的输入数据时钟速率
  • 集成微镜驱动器电路

应用

  • 工业
    • 针对机器视觉和质量控制的 3D 扫描仪
    • 3D 打印
    • 直接成像平版印刷术
    • 激光打标和修复
  • 医疗
    • 眼科
    • 针对四肢和皮肤测量的 3D 扫描仪
    • 高光谱成像
    • 高光谱扫描
  • 显示屏
    • 3D 成像显微镜
    • 智能和自适应照明

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 高分辨率 WQXGA (1920x1080) 阵列,微镜数超过 2 百万
    • 0.65 英寸微镜阵列对角线
    • 7.56µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 2.5µs 微镜交叉时间
    • 设计用于边缘照明
  • 设计用于宽频带可见光 (420nm – 700nm)
    • 窗口传输 97%(单通、通过双窗面)
    • 微镜反射率 88%
    • 阵列衍射效率 86%
    • 阵列填充因子 92%
  • 两条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 专用 DLPC900 控制器,支持 9500Hz(1 位二进制)和 250Hz(8 位灰度)高速模式速率
  • 高达 400MHz 的输入数据时钟速率
  • 集成微镜驱动器电路

应用

  • 工业
    • 针对机器视觉和质量控制的 3D 扫描仪
    • 3D 打印
    • 直接成像平版印刷术
    • 激光打标和修复
  • 医疗
    • 眼科
    • 针对四肢和皮肤测量的 3D 扫描仪
    • 高光谱成像
    • 高光谱扫描
  • 显示屏
    • 3D 成像显微镜
    • 智能和自适应照明

All trademarks are the property of their respective owners.

高分辨率 0.65 1080p 数字微镜器件 (DMD) 是一款可调制入射光幅度、方向和/或位相的空间照明调制器 (SLM),微镜数达 2 百万以上。DLP6500FYE 具有独特功能,广泛适用于各种工业、医疗和高级成像 应用。DLP6500FYE 需要与 DLPC900 数字控制器结合使用才能实现可靠功能和操作。此专用芯片组可在高速条件下提供全高清 (HD) 分辨率,并且能够轻松集成到多种终端设备解决方案中。

高分辨率 0.65 1080p 数字微镜器件 (DMD) 是一款可调制入射光幅度、方向和/或位相的空间照明调制器 (SLM),微镜数达 2 百万以上。DLP6500FYE 具有独特功能,广泛适用于各种工业、医疗和高级成像 应用。DLP6500FYE 需要与 DLPC900 数字控制器结合使用才能实现可靠功能和操作。此专用芯片组可在高速条件下提供全高清 (HD) 分辨率,并且能够轻松集成到多种终端设备解决方案中。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLP500YX 正在供货 DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) Higher resolution, faster pattern rate
DLP5500 正在供货 DLP® 0.55 XGA DMD Lower price
DLP6500FLQ 正在供货 DLP® 0.65 1080p A 型 DMD Higher resolution
DLP670S 正在供货 DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) Higher resolution
DLP9000 正在供货 DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD Higher resolution, type A package 405 nm rating

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP6500FYE 0.65 1080p MVSP S600 DMD 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 6月 8日
应用手册 数字微镜器件散热注意事项(包括脉冲光源) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用简报 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
应用手册 Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019年 12月 17日
EVM 用户指南 DLP LightCrafter 6500 and 9000 EVM User's Guide (Rev. D) 2019年 3月 5日
应用手册 Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) 2018年 11月 27日
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
技术文章 Improve printed circuit board (PCB) quality with 3D inspection PDF | HTML 2017年 2月 2日
用户指南 TIDA-00362 High-Resolution 3D Scanner for Factory Automation Using DLP Tech (Rev. A) 2016年 5月 9日
解决方案指南 针对 3D 打印的 TI DLP 技术 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2016年 3月 9日
产品概述 针对 3D 机器视觉的高度可扩展 TI DLP 技术 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) 2016年 3月 9日
更多文献资料 针对光刻的 TI DLP 技术 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2016年 3月 9日
应用手册 DLP 系统光学 英语版 2015年 1月 20日
应用手册 DLP Series-600 DMD Mechanical, Thermal, and System Mounting Concepts Application 2014年 12月 12日
应用手册 针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2014年 12月 10日
应用手册 DMD 101: 数字微镜器件 (DMD) 技术介绍 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 9月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR65EVM — DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP6500FYE,后者是一款包含 1920 x 1080 个微镜(间距为 7.56µm)的 0.65 英寸 2xLVDS 数字微镜器件 (DMD)。与 DLPLCRC900EVM 配合使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 9,523Hz 的 1 位图形速率。

对于需要使用高度灵活的开发套件来将 DLP 技术整合到各类光导应用的设计人员而言,DLPLCR65EVM 是一款合适的评估工具。此 EVM 为解决方案的实现提供了简单途径,从而更大程度提高 DLP 高速可见光系列产品的分辨率、光通量和亮度。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

INV-3P-MERCURY — In-Vision Mercury 是基于 DLP6500 的 3D 计量光引擎

Mercury 光引擎基于 TI 的 DLP6500 芯片组,可投射分辨率为 1440x1080 像素、宽高比 4:3 的图案,专为 3D 计量、扫描和测绘应用而设计。该光学系统具有大景深、低失真和高 MTF 值的特性。

评估板

DLI-3P-DLI6500 — 适用于 DLP6500 的 DLi6500 1080p 开发套件

DLi6500 开发套件包括 DLPC900 数字控制器,支持双 .65” 1080p 分辨率 DMD,无论是 DLP6500FYE,还是 DLP6500FLQ。DLi6500 开发套件的核心是 DLPC900 数字控制器。DLPC900 支持高达 9.5kHz 高速二进制图形速率、高达 250Hz 的 8 位灰度图形速率和 60Hz 灰度视频。该套件及其兼容软件为设计人员提供最高的像素控制和灵活性以创建光图形并排序,因此使这些套件非常适用于工业、医疗和科学应用。
  • 兼容 DLP® LightCrafter™ 6500/9000 GUI 和 DLPC900 API
  • LED 和光纤光学器件包也已推出 (...)
用户指南: PDF
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
光学模块

INV-3P-IKARUS — 适用于 DLP6500 的 In-Vision Ikarus 增材制造光源引擎

In-Vision 的 Ikarus II 是使用蓝色光波照明的光源引擎模块系列产品,适用于 3D 打印应用。Ikarus II 基于 DLP6500 芯片组构建,可提供具有成本效益且不影响光学性能的解决方案。各种即时供应的现成投影透镜一应俱全。In-Vision 的工程与制造团队还可在较短的交货周期内提供适用于特定波长或投射比的定制透镜或照明系统设计。
光学模块

OPTECKS-3P-RAY65 — 适用于 DLP LightCrafter 6500 的 Optecks RAY 65S 光学模块

Optecks RAY 65S 系列光学模块专为宽高比为 16:9 的 0.65 英寸数字微镜器件(例如 DLP6500FYE)而设计。所有光学组件均具有高质量的防反射 (AR) 涂层。RAY 65S LED 单色系统和功能齐全的 RGB 系统将高分辨率的高品质 RAY 65S 光学模块与高功率单色 LED 或 RGB 照明模块整合在即时可用的单个封装之中。

如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com
来源:Optecks, LLC
光学模块

VIALUX-3P-STAR-065 — 适用于 DLP6500 的 ViALUX STAR-065 光学模块

ViALUX 的 STAR-065 CORE 提供紧凑的光学器件,配有专为 DLP6500FYE 或 DLP6500FLQ 设计的选项 (0.65” 1080p DMD)。它可作为附件或具有单色高功率 LED 光源的评估模块,与 DLP® LightCrafter™ 6500 EVM 搭配使用。

请访问下方的订购链接,了解完整的产品选项。
来源:ViALUX
用户指南: PDF
光学模块

WDST-3P-PRO6500 — Wintech PRO6500 生产就绪型光学引擎

Wintech 的 PRO6500 提供可直接用于生产环境的模块化光学引擎,支持 0.65” 1080p 分辨率 DMD - DLP6500FYE 和 DLP6500FLQ。该光学引擎针对需要最大光强度的 3D 打印、3D 测量和机器视觉应用进行了优化。
软件开发套件 (SDK)

DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK — 适用于 LightCrafter 系列控制器的 DLP® 先进光控制 SDK

此 DLP® 软件开发套件 (SDK) 支持用于以下多个 DLP 高级照明控制 LightCrafter™ 系列评估模块的控制器:DLPC300、DLPC350 和 DLPC900。此 SDK 提供了 API,可集成 DLP 技术和摄像头,从而为各种工业、医疗和显示应用打造 3D 机器视觉或提供 3D 打印机解决方案。
用户指南: PDF
应用软件和框架

OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — 适用于 DLP 先进光控制产品的 Optecks Light Animator 软件

Optecks Light Animator 是一款具有可视界面的软件包,便于科学家和工程师使用 DLP® 技术快速设计光控制应用的图形序列和触发机制。Light Animator 支持 DLP LightCrafter 6500、DLP Discovery 4100 和 DLP LightCrafter 4500 平台。

如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com
来源:Optecks, LLC
固件

DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

Texas Instruments provides free software and firmware downloads to give developers flexibility and advanced control of the DLP LightCrafter  6500 and DLP LightCrafter  9000 EVMs. The reference design documentation allows customers to develop custom products based on the DLP6500 and DLP9000 (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件的数字控制器 DLP9000 DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD DLP6500FYE DLP® 0.65 1080p s600 DMD DLP6500FLQ DLP® 0.65 1080p A 型 DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP670S DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) DLP500YX DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD
硬件开发
评估板
DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
下载选项
固件

DLPR900PROM DLPC900 Configuration and Support Firmware

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP500YX, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件的数字控制器 DLP6500FYE DLP® 0.65 1080p s600 DMD DLP6500FLQ DLP® 0.65 1080p A 型 DMD DLP9000 DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP500YX DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) DLP670S DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD
硬件开发
评估板
DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
下载选项
评估模块 (EVM) 用 GUI

DLPC910REF-SW DLPC910 reference software for the DLPLCRC910EVM

DLPC910 reference software for the DLPLCRC910EVM
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLPC910 适用于 DLP6500FLQ、DLP6500FYE 和 DLP9000X/9000XUV 数字微镜器件的数字控制器 DLP6500FLQ DLP® 0.65 1080p A 型 DMD DLP9000X DLP® 0.90 高速 WQXGA A 型 DMD DLP6500FYE DLP® 0.65 1080p s600 DMD
紫外产品 (< 400nm)
DLP9000XUV DLP® 0.90 高速 WQXGA UV A 型 DMD
硬件开发
评估板
DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ 控制器评估模块 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 英寸高速 WQXGA Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 英寸高速 WQXGA UV Type-A DLP® DMD 评估模块
下载选项
仿真模型

DLP6500FYE IBIS Model

DLPM008.ZIP (20 KB) - IBIS Model
CAD/CAE 符号

0.65 1080p Series-600 DMD 3D CAD Model

DLPR006.ZIP (174 KB)
设计工具

DLI-3P-ACCESSORIES — 适用于 DLP® 产品的 DLi 附件和组件

Digital Light Innovations (DLi) 提供附件、电路板和组件,以供使用 DLP® 产品进行开发和生产。示例包括 DMD 控制器板、DMD 板组件、柔性电缆、DMD 安装硬件组件、LED 驱动器板以及 LED 和光纤照明组件。
  • 可用于以下平台的附件:
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • DLP5500 芯片组
  • DMD 和控制器板、柔性电缆、安装硬件和子组件
  • 5” 或 12” 柔性电缆选项

有关更多信息,请通过 sales@dlinnovations.com 联系 DLi。

原理图

Series-600 Edge Guide Mounting Concept

DLPC091.ZIP (4154 KB)
原理图

Series-600 ZIF Style Socket

DLPC092.ZIP (811 KB)
原理图

Series-600 ZIF Style Socket (Rev. A)

DLPC092A.ZIP (792 KB)
参考设计

TIDA-00362 — 采用 DLP® 技术的工厂自动化用高分辨率 3D 扫描仪

此工厂自动化参考设计采用了适用于 LightCrafter™ 系列控制器的德州仪器 (TI) DLP® 先进光控制软件开发套件 (SDK),便于开发人员将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像机、传感器、电机或其他外设集成,从而轻松构建 3D 点云。凭借超过 200 万个微镜,这些高分辨率系统利用 DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块 (EVM)(其中采用 DLP6500 1080p DMD),可确保灵活控制工业应用中的结构化照明解决方案的精确图形。
此工厂自动化参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DLP-S600 (FYE) 350 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频