产品详情

Array diagonal (in) 0.55 Display resolution (max) 1152 x 576 Component type DMD Chipset family DLP5531-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Array diagonal (in) 0.55 Display resolution (max) 1152 x 576 Component type DMD Chipset family DLP5531-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
DLP-S450 (FYK) 149 718.06 mm² 22.3 x 32.2
  • 符合汽车类 应用要求
    • DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
  • DLP5531-Q1 汽车芯片组包括:
    • DLP5531-Q1 DMD
    • DLPC230-Q1 DMD 控制器
    • TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器
  • 0.55 英寸对角线微镜阵列
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 底部照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 采用 2:1 宽高比配置的 130 万像素阵列,支持高分辨率和宽宽高比汽车类 应用
    • 与 LED 或激光照明兼容
  • 600MHz sub-LVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
  • 温度极值下 DMD 刷新率为 10kHz
  • DMD 存储器单元的内置自检
  • 符合汽车类 应用要求
    • DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
  • DLP5531-Q1 汽车芯片组包括:
    • DLP5531-Q1 DMD
    • DLPC230-Q1 DMD 控制器
    • TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器
  • 0.55 英寸对角线微镜阵列
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 底部照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 采用 2:1 宽高比配置的 130 万像素阵列,支持高分辨率和宽宽高比汽车类 应用
    • 与 LED 或激光照明兼容
  • 600MHz sub-LVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
  • 温度极值下 DMD 刷新率为 10kHz
  • DMD 存储器单元的内置自检

DLP5531-Q1 汽车 DMD 与 DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器相结合,能够实现高性能、高分辨率的前照灯系统。采用 2:1 宽高比,支持超宽宽高比设计;具有 130 万像素分辨率,支持高分辨率符号投射和自适应远光灯 应用。DLP5531-Q1 的光通量是前代 DLP3030-Q1 汽车 DMD 的 3 倍以上,能够获得更宽广的视场和更高的亮度输出。DLP5531-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现更高效率以及更紧凑的光学引擎设计。S450 封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可获得更高效的热解决方案。

DLP5531-Q1 汽车 DMD 与 DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器相结合,能够实现高性能、高分辨率的前照灯系统。采用 2:1 宽高比,支持超宽宽高比设计;具有 130 万像素分辨率,支持高分辨率符号投射和自适应远光灯 应用。DLP5531-Q1 的光通量是前代 DLP3030-Q1 汽车 DMD 的 3 倍以上,能够获得更宽广的视场和更高的亮度输出。DLP5531-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现更高效率以及更紧凑的光学引擎设计。S450 封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可获得更高效的热解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
DLP5531A-Q1 正在供货 汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) Newer version
DLP5533A-Q1 正在供货 DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) Pin-to-pin compatible with improved pricing
功能与比较器件相似
全新 DLP4621-Q1 正在供货 适用于外部照明应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) Smaller package, similar resolution and optical capability

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于汽车外部照明的 DLP5531-Q1 0.55 英寸 130 万像素 DMD 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 10月 16日
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
白皮书 Improving Visibility with DLP® Headlights.. 英语版 2021年 1月 6日
白皮书 Improving Visibility with DLP® Headlights. 2021年 1月 6日
技术文章 Lighting the way with DLP® automotive headlights PDF | HTML 2020年 11月 30日
EVM 用户指南 DLP5531-Q1 Light Engine Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2020年 2月 14日
技术文章 What headlight resolution is high enough for symbol projection? PDF | HTML 2019年 11月 7日
技术文章 How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps PDF | HTML 2019年 10月 24日
白皮书 Trends in high resolution headlamps 2019年 2月 18日
白皮书 Development of DLP3030-Q1, DLP553x-Q1 qualified DMDs for automotive applications 2019年 2月 6日
技术文章 Create high-resolution adaptive headlights Using DLP technology PDF | HTML 2018年 11月 20日
应用手册 DLP5531-Q1 Chipset Video Processing for Light Control Applications 2018年 10月 12日
应用手册 DLP® DMD Technology: LIDAR ambient light reduction 2018年 9月 24日
EVM 用户指南 DLP5531-Q1 Electronics Evaluation Module User's Guide 2018年 5月 3日
技术文章 Shining a light on the future of automotive headlight technologies PDF | HTML 2018年 1月 10日
技术文章 What’s new in headlight tech? Quite a bit, actually PDF | HTML 2018年 1月 9日
应用手册 DLP® Series-450 DMD and System Mounting Concepts 2010年 6月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP5531Q1EVM — DLP 汽车高分辨率前照灯电子产品评估模块

DLP5531-Q1 电子器件评估模块 (EVM) 可以评估 DLP5531-Q1 芯片组。该模块将一组组件(包括 DLP5531-Q1DLPC230-Q1TPS99000-Q1)结合在一起,以提供一个用于评估高分辨率前照灯技术的系统。与光学器件、输入视频源、计算机或其他控制方法结合使用时,该 EVM 可用于演示自适应远光灯、无眩光光束控制、反光交通标志调光、行人调光、符号投射和 OEM 商标附加。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
光学模块

DLP5531LEQ1EVM — DLP5531LEQ1EVM

DLP5531-Q1 光引擎评估模块 (EVM) 可以评估 DLP5531-Q1 芯片组。该模块集一组元件(包括 DLP5531-Q1、DLPC230-Q1、TPS99000-Q1 和一个光学模块/光引擎)于一体,可提供一个用于评估高分辨率前照灯技术的系统。通过集成一个光学模块/光引擎,此 EVM 有助于加速自适应远光灯、无眩光波束控制、反光交通标志调光、行人检测调光、符号投影和 OEM 商标宣传的原型设计开发和演示。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

DLP5531-Q1 IBIS Model

DLPM018.ZIP (17 KB) - IBIS Model
3D DMD 机械几何

DLPM036 DLP5531-Q1 DMD with FYK package (Series 450A) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
车外照明和投影产品
DLP5531-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
DMD 安装设计

DLPR072 Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
车外照明和投影产品
DLP5531-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531A-Q1 汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5533A-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
显示产品
DLP3030-Q1 DLP® 汽车类 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 车用 0.3 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55" 数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5532-Q1 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 DLP5534-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD)
光学设计

DLPC126 DLP5531LEQ1EVM Optical Design and Overview

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
车外照明和投影产品
DLP5531-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5533A-Q1 DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
光学模块
DLP5531LEQ1EVM DLP5531LEQ1EVM
参考设计

TIDA-080007 — TIDA-080007

This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DLP-S450 (FYK) 149 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频