DLP550JE
- 0.55 英寸微镜阵列对角线
- XGA (1024 × 768)
- 10.8微米微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角 (相对于平面状态)
- 角落照明
- 2xLVDS 输入数据总线
-
DLP550JE 芯片组包括:
- DLP470TE DMD
- DLPC4430 控制器
- DLPA100 控制器电源管理和电机驱动器 IC
- DLPA200
TI DLP550JE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM),能够实现明亮、经济实惠的 DLP 0.55 XGA 显示解决方案。DLP550JE DMD 通过与 DLPC4430 显示控制器、DLPA100 电源和电机驱动器及DLPA200 DMD 微镜驱动器配合使用,可提供实现高性能系统的能力,是需要 4:3 纵横比、高亮度和系统简单性的显示应用的理想之选。
申请了解更多信息
您可能需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLP550JE 0.55 XGA 数字微镜器件 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 2月 27日 |
EVM 用户指南 | DLP® 显示 ≥0.47 英寸阵列 WUXGA/1080p/WXGA/XGA/ SVGA 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 8日 | |
证书 | DLP550JEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 17日 | ||||
应用手册 | 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |
白皮书 | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. A) | 2018年 8月 28日 | ||||
白皮书 | TI DLP® technology for digital signage (Rev. A) | 2018年 8月 28日 | ||||
白皮书 | Using DLP® technology for stage-lighting systems | 2018年 4月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP550JEEVM — DLP550 0.55 英寸 XGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
The DLP® products DLP550JEEVM, when combined with the DLPC4430EVM, can accelerate the prototyping time of a DLP 0.55-inch XGA system. The DLP550JEEVM provides a solution for evaluating the 0.55-inch XGA digital micromirror device (DMD), which is designed to pair with the DLPC4430EVM and can (...)
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块
DLPC4430EVM 控制器 EVM 在与 DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM 或 DLP650LEEVM 数字微镜器件 (DMD) EVM 结合使用时,可以加速超过 2000 流明的 DLP 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA 系统的原型制作时间。DLPC4430EVM 为驱动 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA DMDS 提供了一种解决方案,同时允许测试客户前端系统。DLPC4430EVM (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP550JE-SW — DLP550JE 固件和 GUI
DLPC132 — Series 450 DMD Mounting & Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
近红外产品 (> 700 nm)
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLPR046 — Series 450 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
近红外产品 (> 700 nm)
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLPR112 — DLP55X and DLP65X Optical Design Files
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S450 (FYA) | 149 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点