产品详情

Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Micromirror array size 1024 x 768 Chipset family DLP5500, DLPA200, DLPC200, DLPC900 Micromirror pitch (mm) 0.0108 Component type DMD Micromirror array orientation Orthogonal Pattern rate, binary (max) (Hz) 5000 Array diagonal (in) 0.55 Display resolution (max) 1024 x 768 (XGA) Rating Catalog Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 500 Micromirror driver support External Thermal dissipation (°C/W) 0.6 Input frame rate (Hz) 60 Operating temperature range (°C) -20 to 90
Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Micromirror array size 1024 x 768 Chipset family DLP5500, DLPA200, DLPC200, DLPC900 Micromirror pitch (mm) 0.0108 Component type DMD Micromirror array orientation Orthogonal Pattern rate, binary (max) (Hz) 5000 Array diagonal (in) 0.55 Display resolution (max) 1024 x 768 (XGA) Rating Catalog Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 500 Micromirror driver support External Thermal dissipation (°C/W) 0.6 Input frame rate (Hz) 60 Operating temperature range (°C) -20 to 90
DLP-S450 (FYA) 149 718.06 mm² 22.3 x 32.2
  • 0.55 英寸微镜阵列对角线
    • 1024 × 768 铝阵列,微米级微镜(XGA 分辨率)
    • 10.8µm 微镜间距
    • ±12°微镜倾斜角
      (相对于平板状态)
    • 设计用于边缘照明
  • 设计用于宽带可见光(420nm 至 700nm):
    • 窗口传输 97%(单通、通过双窗面)
    • 微镜反射率 88%
    • 阵列衍射效率 86%
    • 阵列填充因子 92%
  • 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 200MHz 输入数据时钟速率
  • 针对高速图形速率的专用 DLPC200 控制器
    • 5,000Hz(1 位二进制图形)
    • 500Hz(8 位灰度图形)
  • 450 系列封装特性:
    • 散热区域 18mm × 12mm,支持高屏幕流明 (>2000 lm)
    • 149 微针栅阵列可靠电气连接
    • 封装匹配 Amphenol InterCon 系统 450-2.700-L-13.25-149 插孔
  • 0.55 英寸微镜阵列对角线
    • 1024 × 768 铝阵列,微米级微镜(XGA 分辨率)
    • 10.8µm 微镜间距
    • ±12°微镜倾斜角
      (相对于平板状态)
    • 设计用于边缘照明
  • 设计用于宽带可见光(420nm 至 700nm):
    • 窗口传输 97%(单通、通过双窗面)
    • 微镜反射率 88%
    • 阵列衍射效率 86%
    • 阵列填充因子 92%
  • 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 200MHz 输入数据时钟速率
  • 针对高速图形速率的专用 DLPC200 控制器
    • 5,000Hz(1 位二进制图形)
    • 500Hz(8 位灰度图形)
  • 450 系列封装特性:
    • 散热区域 18mm × 12mm,支持高屏幕流明 (>2000 lm)
    • 149 微针栅阵列可靠电气连接
    • 封装匹配 Amphenol InterCon 系统 450-2.700-L-13.25-149 插孔

拥有超过 750000 个微镜的高分辨率 DLP5500 (0.55" XGA) 数字微镜器件 (DMD) 是一种空间光调制器 (SLM),调制入射光的振幅、方向和/或相位。这种高级照明控制技术 适用于 工业、医疗和消费品市场中的许多应用。DLP5500 在 3D 打印 应用中提供高分辨率。

XGA 分辨率支持扫描更大的物体,这对于 3D 机器视觉 应用有直接帮助。DLP5500 需要与 DLPC200 数字控制器和 DLPA200 模拟驱动器结合使用才能实现可靠功能和操作。这种专用芯片组提供可靠的高分辨率 XGA 和高速系统解决方案。

拥有超过 750000 个微镜的高分辨率 DLP5500 (0.55" XGA) 数字微镜器件 (DMD) 是一种空间光调制器 (SLM),调制入射光的振幅、方向和/或相位。这种高级照明控制技术 适用于 工业、医疗和消费品市场中的许多应用。DLP5500 在 3D 打印 应用中提供高分辨率。

XGA 分辨率支持扫描更大的物体,这对于 3D 机器视觉 应用有直接帮助。DLP5500 需要与 DLPC200 数字控制器和 DLPA200 模拟驱动器结合使用才能实现可靠功能和操作。这种专用芯片组提供可靠的高分辨率 XGA 和高速系统解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLP500YX 正在供货 DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) Higher resolution, faster pattern rate
DLP6500FLQ 正在供货 DLP® 0.65 1080p A 型 DMD Higher resolution, type A package 405 nm rating
DLP6500FYE 正在供货 DLP® 0.65 1080p s600 DMD Higher resolution
DLP670S 正在供货 DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) Higher resolution
DLP9000 正在供货 DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD Higher resolution, type A package 405 nm rating

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP5500 DLP® 0.55 XGA 系列 450 DMD 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 5月 20日
* 勘误表 DLP Products Technical Advisory 2014年 1月 20日
应用手册 数字微镜器件散热注意事项(包括脉冲光源) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 5日
证书 DLPLCR55EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 15日
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用简报 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
应用手册 Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019年 12月 17日
应用手册 DMD Handling Specification (Rev. A) 2019年 11月 15日
应用手册 Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) 2018年 11月 27日
用户指南 DLPC200 SPI Slave Interface (Rev. C) 2018年 3月 23日
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
应用手册 DLP 系统光学 英语版 2015年 1月 20日
应用手册 针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2014年 12月 10日
应用手册 针对 DLP® 的几何光学 英语版 2014年 12月 4日
应用手册 DMD 101: 数字微镜器件 (DMD) 技术介绍 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 9月 3日
应用手册 DLP LightCommander API Application Report (Rev. C) 2013年 6月 5日
应用手册 DLP LightCommander API Reference Manual (Rev. C) 2013年 5月 13日
应用手册 Using DLP® Development Kits for 3D Optical Metrology Systems 2011年 5月 13日
应用手册 DLP® Series-450 DMD and System Mounting Concepts 2010年 6月 18日
应用手册 Series 4xx DMD Cleaning Procedure 2010年 6月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR55EVM — DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP5500,DLP5500 是具有 1024 x 768 个微镜、间距为 10.8µm 的 0.55 英寸 2xLVDS DMD。与 DLPLCRC900EVM 配合使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 5,000Hz 的 1 位图形速率。对于需要超高分辨率 DMD 和高级图形控制的设计人员而言,DLPLCR55EVM 是一款合适的评估工具。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
固件

DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

Texas Instruments provides free software and firmware downloads to give developers flexibility and advanced control of the DLP LightCrafter  6500 and DLP LightCrafter  9000 EVMs. The reference design documentation allows customers to develop custom products based on the DLP6500 and DLP9000 (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件的数字控制器 DLP9000 DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD DLP6500FYE DLP® 0.65 1080p s600 DMD DLP6500FLQ DLP® 0.65 1080p A 型 DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP670S DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) DLP500YX DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD
硬件开发
评估板
DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
下载选项
固件

DLPR200 — DLPC200 配置和支持固件

DLP 0.55 XGA 芯片组包含 DLP5500、DLPC200 和 DLPA200。为了支持芯片组的丰富功能,TI 提供 DLPC200 配置和支持软件。这样开发人员可以为各种应用灵活控制 DLP5500 微处理器以及它的使用时间。
用户指南: PDF
固件

DLPR900PROM DLPC900 Configuration and Support Firmware

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP500YX, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件的数字控制器 DLP6500FYE DLP® 0.65 1080p s600 DMD DLP6500FLQ DLP® 0.65 1080p A 型 DMD DLP9000 DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP500YX DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) DLP670S DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD
硬件开发
评估板
DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
下载选项
仿真模型

DLP5500 IBIS Model

DLPC064.ZIP (32 KB) - IBIS Model
3D DMD 机械几何

DLPM046 DLP550JE/DLP5500 DMD With FYA Package (Series 450) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP550HE 0.55 英寸 SVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550JE 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
DMD 安装设计

DLPC132 Series 450 DMD Mounting & Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD
近红外产品 (> 700 nm)
DLP650LNIR DLP 0.65 NIR WXGA S450 DMD
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP550HE 0.55 英寸 SVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550JE 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650TE 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651NE 0.65 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD)
DMD 安装设计

DLPR046 Series 450 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD
近红外产品 (> 700 nm)
DLP650LNIR DLP 0.65 NIR WXGA S450 DMD
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP550JE 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
设计工具

DLI-3P-ACCESSORIES — 适用于 DLP® 产品的 DLi 附件和组件

Digital Light Innovations (DLi) 提供附件、电路板和组件,以供使用 DLP® 产品进行开发和生产。示例包括 DMD 控制器板、DMD 板组件、柔性电缆、DMD 安装硬件组件、LED 驱动器板以及 LED 和光纤照明组件。
  • 可用于以下平台的附件:
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • DLP5500 芯片组
  • DMD 和控制器板、柔性电缆、安装硬件和子组件
  • 5” 或 12” 柔性电缆选项

有关更多信息,请通过 sales@dlinnovations.com 联系 DLi。

光学设计

DLPR091 DLP5500 LightCommander Zemax File

Zemax files for the LightCommander DLP5500
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD
封装 引脚 下载
DLP-S450 (FYA) 149 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频