产品详情

Component type DMD Display resolution (max) 1080p (1920x1080) System brightness (max) (lm) 1800 Array diagonal (in) 0.47 Chipset family DLP4710, DLPA3000, DLPA3005, DLPC3439 Micromirror array size 1920x1080 Input frame rate (max) (Hz) 120 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Component type DMD Display resolution (max) 1080p (1920x1080) System brightness (max) (lm) 1800 Array diagonal (in) 0.47 Chipset family DLP4710, DLPA3000, DLPA3005, DLPC3439 Micromirror array size 1920x1080 Input frame rate (max) (Hz) 120 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S312 (FQL) 100 269.5 mm² 24.5 x 11
  • 0.47 英寸 (11.93mm) 对角线微镜阵列
    • 1920 × 1080 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局
    • 微镜间距:5.4µm
    • 微镜倾斜(相对于平坦表面):±17°
    • 底部照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 32 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLP3439 显示控制器
  • 专用 DLPA3000 或 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器确保可靠运行
  • 0.47 英寸 (11.93mm) 对角线微镜阵列
    • 1920 × 1080 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局
    • 微镜间距:5.4µm
    • 微镜倾斜(相对于平坦表面):±17°
    • 底部照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 32 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLP3439 显示控制器
  • 专用 DLPA3000 或 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器确保可靠运行

DLP4710 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,DLP4710LC DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。此器件是 DLP4710 DMD、DLPC3479 控制器和 DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的组件。DLP4710LC 外形小巧,与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,从而实现小尺寸、低功耗和高分辨率的高清显示产品。

请访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页,了解如何开始使用 DLP4710。

DLP4710 生态系统包含现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块光学模块制造商设计公司

DLP4710 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,DLP4710LC DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。此器件是 DLP4710 DMD、DLPC3479 控制器和 DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的组件。DLP4710LC 外形小巧,与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,从而实现小尺寸、低功耗和高分辨率的高清显示产品。

请访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页,了解如何开始使用 DLP4710。

DLP4710 生态系统包含现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块光学模块制造商设计公司

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

申请了解更多信息

您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 32
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP4710 0.47 1080p DMD 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 2日
白皮书 DLP Pico Technology for Mobile Smart TV (Rev. D) 2024年 4月 15日
白皮书 适用于移动智能电视的 DLP® 技术 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) 2024年 4月 1日
用户指南 DLPC3439 软件编程人员指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 8日
应用简报 TI DLP® 1080p 全高清显示芯片组 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 5日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. G) PDF | HTML 2023年 6月 1日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) 2023年 5月 18日
应用手册 Getting Started with TI DLP® Display Technology.... (Rev. G) PDF | HTML 2023年 5月 17日
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用简报 适用于 AR 眼镜的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
应用简报 适用于类人机器人的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 15日
应用手册 TI DLP® Pico™ 系统设计:光学模块规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 23日
应用简报 用于设备显示的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 7月 1日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
应用简报 用于智能显示的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
白皮书 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 7日
应用手册 DLPC34xx 一般系统设计指南应用手册 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
应用手册 用于近眼显示器的 DLP技术 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
用户指南 DLPC34xx Controller API User's Guide 2019年 7月 30日
EVM 用户指南 DLP4710EVM-LC Light Control EVM (Rev. A) 2019年 7月 9日
EVM 用户指南 DLP LightCrafter™ Display 4710 EVM Gen2 User’s Guide (Rev. D) 2019年 5月 6日
白皮书 High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A) 2018年 9月 25日
白皮书 使用德州仪器 (TI) DLP® 结构光技术进行高精度 3D 扫描 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 7月 10日
技术文章 Capture, imagine, create: Enabling highly-accurate desktop 3D printing and portabl PDF | HTML 2018年 7月 10日
用户指南 DLP® LightCrafter™ Display EVM GUI Tool Users Guide (Rev. B) 2017年 12月 8日
技术文章 Plug, play and display with the most affordable TI DLP® Pico™ display EVM PDF | HTML 2017年 8月 2日
EVM 用户指南 DLP LightCrafter™ Display 4710 EVM User’s Guide (Rev. C) PDF | HTML 2016年 12月 1日
技术文章 What to consider when developing an aftermarket head-up display (HUD) PDF | HTML 2016年 12月 1日
应用手册 Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note 2015年 10月 7日
技术文章 How to rapidly develop DLP® Pico™ display applications incorporating the smallest PDF | HTML 2015年 7月 15日
应用手册 Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) PDF | HTML 2014年 12月 16日
应用手册 TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller 2014年 12月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 光控制评估模块

The DLP® 4710 Light Control evaluation module (EVM) is an easy-to-use evaluation platform for a wide variety of industrial applications like 3D scanning, 3D printing, medical imaging and automated optical inspection (AOI). It supports two configurable input triggers and one configurable output (...)
用户指南: PDF
评估板

DLPDLCR4710EVM-G2 — 全高清 DLP4710 芯片组评估模块

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于全高清 DLP4710 芯片组。DLP4710 芯片组可用于多种显示应用中,例如移动投影仪(电池和交流供电)、无屏幕电视、交互式显示屏以及头戴式显示器 (HMD) 等可穿戴设备。DLP4710 芯片组由 DLP4710 (.47 1080p) 全高清 DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 配有可直接用于生产的光学引擎并以小型封装提供分辨率(全高清)、亮度和编程能力的完美组合。

DLPDLCR4710EVM-G2 (...)

用户指南: PDF
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
应用软件和框架

DLPC-API — API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers

DLP® Pico™ 显示和光控制 API (DLPC-API) 是用于控制 DLPC34xx 芯片组的 API(应用编程接口)。DLPC34xx 芯片组包括 DLPC34xx 控制器以及相关的 DMD 和 PMIC。明确地说,API 仅支持 HTML 文档文件中提及的 DMD 和控制器;然而,API 与所有 DLPC34xx 控制器具有某种程度的兼容性。
用户指南: PDF
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
仿真模型

DLP4710 IBIS Model

DLPM025.ZIP (19 KB) - IBIS Model
3D DMD 机械几何

DLPC119 DLP4710/DLP4710LC With FQL Package (Series 312) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP4710LC DLP® 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD)
计算工具

DLP-PICO-CHIP-SEL DLP® Pico™ chipset selection guide

This interactive guide walks through the process of choosing a DLP® Pico™ chipset for your display application. After entering input parameters on brightness and resolution, this guide will recommend a list of chipsets and optical module manufacturers.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
计算工具

DLPC094 Throw Ratio Calculator

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块
DMD 安装设计

DLPC120 Series 312 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP4710LC DLP® 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD)
光学设计

DLPR104 DLP4710 (0.47 1080p) Optical Reference Design

Optical design files include reference designs and guidelines for the DLP4710
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
参考设计

TIDA-080005 — 适用于高速台式 3D 打印的完全高分辨率 DLP® 子系统参考设计

借助这项高分辨率的高速 3D 打印参考设计,可加快采用 DLP® Pico™ 技术进行专业 3D 打印应用的开发。此设计采用了立体光刻 (SLA) 技术,将感光树脂暴露在连续二维图形下,每次一层地创建三维对象。此设计使用了具有全新显示和光控制器 DLPC3479 的 DLP Pico 0.47 1080p DMD (DLP4710)。DLP4710 DMD 提供了分辨率、尺寸和成本之间的完美平衡,它以小型台式 3D 打印机为目标,支持在消费者、专业和工业应用中的各种 3D 打印用例。它包括电子器件和光学器件,以及生成 3D 打印过程图形集所需的软件。此设计还包含 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01226 — 采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16 安培)投影显示参考设计

此参考设计具有 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组并在 DLP LightCrafter Display 4710 G2 评估模块 (EVM) 中实现,支持在配件投影仪、无屏幕显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示等投影显示应用中采用全高清分辨率。此参考设计中使用的芯片组由 DLP4710 (0.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00722 — 适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪且采用 MSP430 的实时颜色管理参考设计

该参考设计支持 TI DLP® Pico™ 投影显示系统的实时颜色管理。该参考设计针对采用 TI DLP® Pico™ 技术显示器(使用 LED)的产品支持现场自动颜色校正。利用自动颜色校正,可以在 LED 的亮度特征随时间和温度改变时对其电流进行校准。自动白点校正包括所有颜色的色温和色貌。
DLP Pico 显示的实现包括 MSP430 MCU 和 RGB 颜色传感器(在光学引擎内)。 

主要优势:

  • 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
  • 监控颜色点 LED 照明器
  • 监控 LED 效率
  • 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
  • 在运行时调节套色
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00576 — 采用 DLP Pico 技术的全高清 1080p 投影显示参考设计

此参考设计具有 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组并在 DLP LightCrafter Display 4710 评估模块 (EVM) 中实现,支持在配件投影仪、无屏幕显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示器)、标牌、工业和医疗显示等投影显示应用中使用全高清分辨率。此设计中使用的芯片组由 DLP4710 (0.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DLP-S312 (FQL) 100 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频