DLP470TP DLP® 0.47 4K 超高清 DMD | 德州仪器 TI.com.cn

DLP470TP
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
DLP® 0.47 4K 超高清 DMD

DLP® 0.47 4K 超高清 DMD - DLP470TP
数据表
 

描述

DLP470TP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM),可用于实现高亮的 4K 超高清显示系统。该 DLP®0.47 英寸 4K 超高清芯片组由 DMD、两个 DLPC6421 显示控制器以及 DLPA3005 PMIC 和 LED 驱动器组成。 芯片组的外形紧凑,为体型小巧的 4K 超高清显示提供完整的系统解决方案。

DLP470TP 生态系统还提供现成的资源,帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块光学模块制造商设计公司

访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页,以了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。

特性

  • 0.47 英寸对角线微镜阵列
    • 4K 超高清 (3840 × 2160) 显示分辨率
    • 5.4µm 微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 底部照明
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • 支持 4K 超高清 (60Hz) 和全高清 (240Hz)
  • 由两个专用 DLPC6421 显示控制器、DLPA3005 电源管理器件 (PMIC) 和 LED 驱动器支持 LED 正常运行

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 Pico 芯片组 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Chipset family Component type Display resolution (Max) Array diagonal (in) Input frame rate (Max) (Hz) Micromirror array size Micromirror pitch (um)
DLP470TP 立即下单 DLP470TP
DLPC6421
DLPA3005    
DMD     4K UHD (3840x2160)     0.47     60     1920x1080     5.4