产品详情

Component type DMD Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 5500 Chipset family DLPC4420 Array diagonal (in) 0.47 Input frame rate (max) (Hz) 60 Rating Catalog Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Component type DMD Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 5500 Chipset family DLPC4420 Array diagonal (in) 0.47 Input frame rate (max) (Hz) 60 Rating Catalog Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S410 (FXJ) 257 718.06 mm² 32.2 x 22.3

TI DLP470TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEM) 空间光调制器 (SLM),可用于实现明亮的全 4K UHD 显示解决方案。与适当的光学系统配合使用时,DLP470TE DMD 可以显示真正的 4K 超高清分辨率(屏幕像素超过 800 万像素),并且能够向各种显示介质投射准确且清晰的图像。DLP470TE DMD 通过与 DLPC4420 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可实现高性能系统,而且非常适合采用更小封装的 4K UHD 高亮度显示应用。

TI DLP470TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEM) 空间光调制器 (SLM),可用于实现明亮的全 4K UHD 显示解决方案。与适当的光学系统配合使用时,DLP470TE DMD 可以显示真正的 4K 超高清分辨率(屏幕像素超过 800 万像素),并且能够向各种显示介质投射准确且清晰的图像。DLP470TE DMD 通过与 DLPC4420 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可实现高性能系统,而且非常适合采用更小封装的 4K UHD 高亮度显示应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLP660TE 正在供货 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for higher brightness
DLP780TE 正在供货 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for higher brightness

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP470TE 0.47 4K UHD 数字微镜器件 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 12日
应用手册 Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) PDF | HTML 2024年 4月 18日
EVM 用户指南 DLP® 显示 ≥0.47 英寸阵列 4K UHD 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
应用简报 TI DLP 4K 超高清 (UHD) 显示芯片组 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 6日
证书 DLP470TEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 17日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. G) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 5月 18日
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
白皮书 TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. A) 2018年 8月 28日
技术文章 Seeing more with 4K UHD display PDF | HTML 2017年 12月 5日
白皮书 TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications 2017年 11月 20日
应用手册 PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices 2017年 5月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP470TEEVM — DLP470TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLP® 产品 DLP470TEEVM 在与 DLPC4420AEVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.47 英寸 4K UHD 系统的原型设计时间。DLP470TEEVM 为评估 0.47 英寸 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC4420AEVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPC4420AEVM — DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块

DLPC4420AEVM 控制器 EVM 与 DLP660TEEVM、DLP780TEEVM 或 DLP470TEEVM 数字微镜器件 (DMD) EVM 配合使用时,可缩短超过 2000 流明的 DLP 4K UHD 系统的原型设计时间。DLPC4420AEVM 为驱动 4K UHD DMD 提供了一种解决方案,同时允许测试自定义前端系统。DLPC4420AEVM 与其中任一 4K UHD DMD EVM 搭配使用时,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案或来自 HDMI 源的视频。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPDLCR470TEVM — DLPDLCR470TEVM

DLPDLCR470TEVM 与 DLPLCRDC4422EVM 配合使用时,可加速 DLP 0.47 4K 超高清系统的原型设计时间。DLPDLCR470TEVM 为评估 0.47 4K UHD DMD 提供了一种解决方案。0.47 4K UHD DMD 设计用于与 DLPLCRDC4422EVM 搭配使用,并可在 DMD 上显示 SPLASH 或测试图案。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
固件

DLP470TE-SW — DLP470TE 固件和 GUI

我们的固件和软件可提供直观的方式来与 DLP 显示控制器和 DMD 对接。每个控制器的 GUI 可支持客户按照《软件开发人员指南》中的规定对寄存器进行读写操作和下载新的闪存序列。
3D DMD 机械几何

DLPR063 DLP470TE DMD with FXJ package (Series 410) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
DMD 安装设计

DLPC131 Series 410 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP500YX DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD)
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
设计工具

DLPR113 DLP47X and DLP48X Optical Design Files

Optical design files include reference designs and guidelines for DLP47X and DLP48X family products
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
设计工具

DLP470TEEVM Board Design Files

DLPR116.ZIP (8683 KB)
封装 引脚 下载
DLP-S410 (FXJ) 257 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频