产品详情

Component type DMD Display resolution (max) 1080p (1920x1080) System brightness (max) (lm) 5500 Chipset family DLPC4430 Array diagonal (in) 0.47 Input frame rate (max) (Hz) 120 Rating Catalog Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Component type DMD Display resolution (max) 1080p (1920x1080) System brightness (max) (lm) 5500 Chipset family DLPC4430 Array diagonal (in) 0.47 Input frame rate (max) (Hz) 120 Rating Catalog Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S410 (FXH) 257 718.06 mm² 32.2 x 22.3

TI DLPDLP470NE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮的全高清显示系统。DLP470NE DMD 的尺寸仅为 0.47英寸,但能够提供高达 4000 流明的高亮度图像和视频。DLP470NE DMD 通过与 DLPC4430 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可提供实现高性能系统的能力,是需要在更小封装中实现高分辨率及 16:9 纵横比、高亮度和系统简单性的显示应用的理想之选。

TI DLPDLP470NE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮的全高清显示系统。DLP470NE DMD 的尺寸仅为 0.47英寸,但能够提供高达 4000 流明的高亮度图像和视频。DLP470NE DMD 通过与 DLPC4430 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可提供实现高性能系统的能力,是需要在更小封装中实现高分辨率及 16:9 纵横比、高亮度和系统简单性的显示应用的理想之选。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLP471NE 正在供货 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for higher brightness
DLP650NE 正在供货 0.65 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for lower brightness
DLP651NE 正在供货 0.65 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD with advanced features

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP470NE 0.47 1080P 数字微镜器件 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 22日
应用手册 Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) PDF | HTML 2024年 4月 18日
EVM 用户指南 DLP® 显示 ≥0.47 英寸阵列 WUXGA/1080p/WXGA/XGA/ SVGA 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 8日
应用简报 TI DLP® 1080p 全高清显示芯片组 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 5日
证书 DLP470NEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 17日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) 2023年 5月 18日
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
白皮书 TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. A) 2018年 8月 28日
白皮书 用于激光电视显示的 TI DLP® 技术 最新英语版本 (Rev.A) 2017年 7月 24日
技术文章 Visualize new possibilities for digital signage PDF | HTML 2017年 7月 14日
应用手册 PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices 2017年 5月 10日
技术文章 Laser focus on the future of TV PDF | HTML 2017年 4月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP470NEEVM — DLP470 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

The DLP® products DLP470NEEVM, when combined with the DLPC4430EVM, can accelerate the prototyping time of a DLP 0.47-inch 1080p system. The DLP470NEEVM provides a solution for evaluating the 0.47-inch 1080p digital micromirror device (DMD), which is designed to pair with the DLPC4430EVM and can (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPC4430EVM — DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块

DLPC4430EVM 控制器 EVM 在与 DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM 或 DLP650LEEVM 数字微镜器件 (DMD) EVM 结合使用时,可以加速超过 2000 流明的 DLP 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA 系统的原型制作时间。DLPC4430EVM 为驱动 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA DMDS 提供了一种解决方案,同时允许测试客户前端系统。DLPC4430EVM (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
固件

DLP470NE-SW — DLP470NE 固件和 GUI

Our firmware and software provides an intuitive way to interface with DLP display controllers and DMDs. Each controller’s GUI allows customers to read and write registers as defined in the Software Programmer’s Guide, and to download new FLASH sequences.
3D DMD 机械几何

DLPR064 DLP470NE DMD with FXH package (Series 410) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
DMD 安装设计

DLPC131 Series 410 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP500YX DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD)
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
设计工具

DLPR113 DLP47X and DLP48X Optical Design Files

Optical design files include reference designs and guidelines for DLP47X and DLP48X family products
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
设计工具

DLP470NEEVM Board Design Files

DLPR122.ZIP (8682 KB)
参考设计

TIDA-01474 — 1080p 激光电视参考设计

This projection reference design presents a DLP® technology subsystem that is capable of creating displays up to 120 frames-per-second (fps) at only a single frame delay. The design focuses on the DLP470NE 1080p digital micromirror device (DMD) within the design to create a 1920×1080 display (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DLP-S410 (FXH) 257 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频