DLP4501 .45 WXGA-800 DDR 系列 311 DMD | 德州仪器 TI.com.cn

DLP4501
此产品处于停产状态。客户仍可通过联系 TI 销售代表或授权经销商 购买有限数量产品。请查看 TI 的报废策略,了解提交最终订单和接收最终出货的详细信息。
.45 WXGA-800 DDR 系列 311 DMD

.45 WXGA-800 DDR 系列 311 DMD - DLP4501
数据表
 

描述

DLP4501 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当光系统耦合时,DLP4501DMD 可显示出非常清晰的高质量图像或视频。DLP4501 是由 DLP4501 DMD 和 DLPC6401 显示控制器所组成的芯片组的一部分。DLP4501 外形小巧,非常适合重视小尺寸的便携设备。

特性

  • 0.45 英寸 (11.43mm) 对角线微镜阵列
    • 912 × 1140 铝制微米级微镜阵列,采用菱形布局,可有效显示 1280 × 800 (WXGA)的分辨率
    • 7.6 微米微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜度(相对于平面)
    • 侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 21.3mm × 11mm × 3.33mm 封装尺寸
  • 专用 DLP6401 显示控制器,确保可靠运行

All trademarks are the property of their respective owners.