产品详情

Illumination wavelength (min) (nm) 700 Illumination wavelength (max) (nm) 2500 Micromirror array size 912 x 1140 Chipset family DLP4500NIR Micromirror pitch (mm) 0.0076 Component type DMD Micromirror array orientation Diamond Pattern rate, binary (max) (Hz) 4225 Array diagonal (in) 0.45 Display resolution (max) WXGA Rating Catalog Operating temperature range (°C) 10 to 70 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 120 Micromirror driver support Integrated Thermal dissipation (°C/W) 2
Illumination wavelength (min) (nm) 700 Illumination wavelength (max) (nm) 2500 Micromirror array size 912 x 1140 Chipset family DLP4500NIR Micromirror pitch (mm) 0.0076 Component type DMD Micromirror array orientation Diamond Pattern rate, binary (max) (Hz) 4225 Array diagonal (in) 0.45 Display resolution (max) WXGA Rating Catalog Operating temperature range (°C) 10 to 70 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 120 Micromirror driver support Integrated Thermal dissipation (°C/W) 2
DLP-S310 (FQD) 98 188.37 mm² 20.7 x 9.1
  • 0.45 英寸对角线微镜阵列
    • 分辨率为 912 × 1140 的阵列(微镜数超过一百万)
    • 菱形阵列定向支持侧面照明,以实现简化高效光学设计
    • 能够支持 WXGA 的显示分辨率
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 倾斜角度
    • 5µs 微镜交叉时间 (标称值)
  • 高效控制 近红外光
    • 窗透射率标称值 96%( 700 至 2000nm,单通道,两个窗面)
    • 窗透射率标称值 90%(2000 至 2500nm,单通道,两个窗面)
    • 偏振无关型铝制微镜
    • 阵列填充因子 92%(标称值)
  • 针对可靠运行的专用 DLPC350 控制器
    • 二进制图形速率高达 4kHz
    • 图案序列模式,可对阵列内的每个微镜进行控制
  • 集成微镜驱动器电路
  • 对于便携式仪器为 9.1mm × 20.7mm
    • FQD 封装,具备散热增强型接口
  • 0.45 英寸对角线微镜阵列
    • 分辨率为 912 × 1140 的阵列(微镜数超过一百万)
    • 菱形阵列定向支持侧面照明,以实现简化高效光学设计
    • 能够支持 WXGA 的显示分辨率
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 倾斜角度
    • 5µs 微镜交叉时间 (标称值)
  • 高效控制 近红外光
    • 窗透射率标称值 96%( 700 至 2000nm,单通道,两个窗面)
    • 窗透射率标称值 90%(2000 至 2500nm,单通道,两个窗面)
    • 偏振无关型铝制微镜
    • 阵列填充因子 92%(标称值)
  • 针对可靠运行的专用 DLPC350 控制器
    • 二进制图形速率高达 4kHz
    • 图案序列模式,可对阵列内的每个微镜进行控制
  • 集成微镜驱动器电路
  • 对于便携式仪器为 9.1mm × 20.7mm
    • FQD 封装,具备散热增强型接口

DLP4500 NIR 数字微镜器件 (DMD) 可用作空间光调制器 (SLM),以快速、准确且高效地操控 近红外 (NIR) 光以及生成图案。由于具有高分频率以及紧凑的外形,DLP4500 NIR DMD 通常与单元件探测器结合使用,可取代昂贵的基于 InGaAs 阵列的检测器设计,从而提供高性能、具有成本效益的便携式解决方案。

DLP4500 NIR 数字微镜器件 (DMD) 可用作空间光调制器 (SLM),以快速、准确且高效地操控 近红外 (NIR) 光以及生成图案。由于具有高分频率以及紧凑的外形,DLP4500 NIR DMD 通常与单元件探测器结合使用,可取代昂贵的基于 InGaAs 阵列的检测器设计,从而提供高性能、具有成本效益的便携式解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

申请了解更多信息

您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP4500NIR 0.45 WXGA 近红外 DMD 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 19日
应用手册 Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) 2018年 11月 27日
EVM 用户指南 DLP® NIRscan™ EVM User's Guide (Rev. C) 2018年 11月 1日
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
解决方案指南 TI DLP® Technology for Spectroscopy (Rev. B) 2016年 4月 8日
解决方案指南 针对光谱分析的 TI DLP 技术 最新英语版本 (Rev.B) 2016年 3月 9日
白皮书 DLP Technology for Spectroscopy (Rev. A) 2015年 8月 15日
技术文章 Autodesk’s Ember…the story behind the technology PDF | HTML 2015年 6月 25日
技术文章 From crops to store shelves, the future is looking bright for near-infrared spectr PDF | HTML 2015年 5月 1日
应用手册 针对 DLP® 的几何光学 英语版 2014年 12月 4日
应用手册 DMD 101: 数字微镜器件 (DMD) 技术介绍 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 9月 3日
白皮书 德州仪器面向光谱分析的 DLP 技术 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 9月 3日
应用手册 DLP Spectrometer Design Considerations 2014年 8月 21日
应用手册 DLP® Series-310 DMD and System Mounting Concepts 2013年 7月 18日
应用手册 DLP® Series-241 DMD and System Mounting Concepts 2013年 4月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块

The DLP NIRscan is a complete evaluation module (EVM) to design a high performance, affordable near-infrared spectrometer.  This flexible tool contains everything a designer needs to start developing a DLP-based spectrometer right out of the box.  The EVM features the DLP 0.45 WXGA NIR (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
光学模块

ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD — 安华光电 DLP4500 光学模块

Anhua Optoelectronics 提供采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA DMD 的各种生产就绪光学模块,适用于不同的投射比、亮度、尺寸和波长选项。欢迎提出包括更换光源或重新设计光学系统的系统修改方面的请求。

如需了解有关 Anhua Optoelectronics 的更多信息,请访问 http://www.anhuaoe.com
用户指南: PDF
光学模块

EKB-3P-DLP4500EVM — EKB DLP4500 评估模块

EKB 的 E4500 MKII™ 开发模块提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有不同的照明源,包括 UV、红外线和 RGB,适用于工业、医疗和科学应用。E4500 MKII 模块采用 DLP® 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。

如需了解有关 EKB Technologies 的更多信息,请访问 https://www.ekbtechnologies.com

用户指南: PDF
光学模块

KP-3P-DLP4500EVM — Keynote Photonics DLP4500 评估模块

Keynote Photonics offers a number of optical engine options, featuring DLP4500/DLPC350 DLP® chipset.

The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The (...)
用户指南: PDF
代码示例或演示

KST-3P-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository

The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository. This allows you to very quickly get up-and-running as a mobile developer wishing to take advantage of the NIRScan Nano's capabilities. The SDK allows easy integration into your shipping, native (...)
固件

DLPR350 — DLPC350 配置和支持固件

The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)
用户指南: PDF
仿真模型

DLP4500 FQD IBIS Model

DLPM004.ZIP (6 KB) - IBIS Model
仿真模型

DLP4500 FQE IBIS Model

DLPM003.ZIP (6 KB) - IBIS Model
3D DMD 机械几何

DLPM041 DLP4500/DLP4500NIR DMD With FQD Package (Series 310) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
光谱分析和光纤网络产品
DLP4500NIR DLP® 0.45 WXGA NIR DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD
DMD 安装设计

DLPR069 Series 310 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
光谱分析和光纤网络产品
DLP4500NIR DLP® 0.45 WXGA NIR DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD
参考设计

TIDA-00155 — 用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪

此近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术以及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与昂贵的 InGaAs 阵列检测器或易损的旋转光栅架构相比更实惠。NIR 光谱仪通常用于针对食品、农业、药物、石油化工产品和塑料等应用分析有机液体和固体。 开发人员在高端实验室级光谱仪中结合强大的 Sitara 嵌入式处理器和模拟信号链元件后,现在它能够在现场和生产线上发挥自己的作用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DLP-S310 (FQD) 98 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频