产品详情

Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Micromirror array size 912 x 1140 Chipset family DLP4500, DLPC350 Micromirror pitch (mm) 0.0076 Component type DMD Micromirror array orientation Diamond Pattern rate, binary (max) (Hz) 4225 Array diagonal (in) 0.45 Display resolution (max) WXGA Rating Catalog Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 120 Micromirror driver support Integrated Thermal dissipation (°C/W) 2 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Micromirror array size 912 x 1140 Chipset family DLP4500, DLPC350 Micromirror pitch (mm) 0.0076 Component type DMD Micromirror array orientation Diamond Pattern rate, binary (max) (Hz) 4225 Array diagonal (in) 0.45 Display resolution (max) WXGA Rating Catalog Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 120 Micromirror driver support Integrated Thermal dissipation (°C/W) 2 Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S241 (FQE) 80 188.37 mm² 20.7 x 9.1 DLP-S310 (FQD) 98 188.37 mm² 20.7 x 9.1
  • 0.45 英寸对角线微镜阵列
    • 分辨率为 912 × 1140 的阵列(微镜数超过一百万)
    • 菱形阵列定向支持侧面照明,以实现简化高效光学设计
    • 能够支持 WXGA 的显示分辨率
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 倾斜角度
    • 5µs 微镜交叉时间
  • 高效控制 可见光
    • 窗透射率标称值 96%( 420 至 700nm,单通道,两个窗面)
    • 偏振无关型铝制微镜
    • 阵列填充因子 92%(标称值)
  • 针对可靠运行的专用 DLPC350 控制器
    • 二进制图形速率高达 4kHz
    • 图案序列模式,可对阵列内的每个微镜进行控制
  • 集成微镜驱动器电路
  • 对于便携式仪器为 9.1mm × 20.7mm
    • FQE 封装,具备简易连接器接口
    • FQD 封装,具备散热增强型接口
  • 0.45 英寸对角线微镜阵列
    • 分辨率为 912 × 1140 的阵列(微镜数超过一百万)
    • 菱形阵列定向支持侧面照明,以实现简化高效光学设计
    • 能够支持 WXGA 的显示分辨率
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 倾斜角度
    • 5µs 微镜交叉时间
  • 高效控制 可见光
    • 窗透射率标称值 96%( 420 至 700nm,单通道,两个窗面)
    • 偏振无关型铝制微镜
    • 阵列填充因子 92%(标称值)
  • 针对可靠运行的专用 DLPC350 控制器
    • 二进制图形速率高达 4kHz
    • 图案序列模式,可对阵列内的每个微镜进行控制
  • 集成微镜驱动器电路
  • 对于便携式仪器为 9.1mm × 20.7mm
    • FQE 封装,具备简易连接器接口
    • FQD 封装,具备散热增强型接口
下载 观看带字幕的视频 视频
Information

申请了解更多信息

您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP4500 0.45 WXGA DMD 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 18日
* 勘误表 LightCrafter 4500 Evaluation Module (EVM) Errata (Rev. A) 2014年 7月 15日
应用简报 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
应用手册 Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) 2018年 11月 27日
技术文章 Capture, imagine, create: Enabling highly-accurate desktop 3D printing and portabl PDF | HTML 2018年 7月 10日
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
应用手册 Using DLP LightCrafter 4500 Triggers to Synchronize Cameras to Patterns (Rev. B) 2018年 2月 16日
EVM 用户指南 DLP 3D Printer User's Guide (Rev. A) 2018年 2月 6日
用户指南 TIDA-00254 User's Guide (Rev. B) 2017年 7月 26日
EVM 用户指南 DLP® LightCrafter™ 4500 Evaluation Module User's Guide (Rev. F) 2017年 7月 10日
技术文章 Improve printed circuit board (PCB) quality with 3D inspection PDF | HTML 2017年 2月 2日
技术文章 Bringing fast, accurate 3D scanning into embedded applications PDF | HTML 2016年 9月 1日
解决方案指南 TI DLP Technology for 3D Printing (Rev. E) 2016年 4月 8日
产品概述 TI DLP® Technology for 3D Machine Vision (Rev. C) 2016年 4月 8日
解决方案指南 针对 3D 打印的 TI DLP 技术 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2016年 3月 9日
产品概述 针对 3D 机器视觉的高度可扩展 TI DLP 技术 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) 2016年 3月 9日
技术文章 Autodesk’s Ember…the story behind the technology PDF | HTML 2015年 6月 25日
应用手册 针对 DLP® 的几何光学 英语版 2014年 12月 4日
应用手册 DMD 101: 数字微镜器件 (DMD) 技术介绍 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 9月 3日
应用手册 采用 DLP® LightCrafter™ 4500 触发器以实现相机与模式的同步 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 9月 3日
应用手册 DLP® Series-310 DMD and System Mounting Concepts 2013年 7月 18日
应用手册 DLP® Series-241 DMD and System Mounting Concepts 2013年 4月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

DLP® LightCrafter™ 4500 开发模块可提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有高亮度和高分辨率特性,适用于工业、医疗和科学应用。DLP LightCrafter 4500 采用 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。

开发人员可以通过 DLP LightCrafter 4500 的基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。两个可配置的输入/输出触发器可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。DLP LightCrafter 4500 的功能集使其成为为工业 (...)

用户指南: PDF
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
光学模块

ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD — 安华光电 DLP4500 光学模块

Anhua Optoelectronics 提供采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA DMD 的各种生产就绪光学模块,适用于不同的投射比、亮度、尺寸和波长选项。欢迎提出包括更换光源或重新设计光学系统的系统修改方面的请求。

如需了解有关 Anhua Optoelectronics 的更多信息,请访问 http://www.anhuaoe.com
用户指南: PDF
光学模块

EKB-3P-DLP4500EVM — EKB DLP4500 评估模块

EKB 的 E4500 MKII™ 开发模块提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有不同的照明源,包括 UV、红外线和 RGB,适用于工业、医疗和科学应用。E4500 MKII 模块采用 DLP® 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。

如需了解有关 EKB Technologies 的更多信息,请访问 https://www.ekbtechnologies.com

用户指南: PDF
光学模块

IVIEW-3P-WXGA-LED — DLP4500 optical module including RGB LEDs and driver board

iView DLP4500 optical module including RGB LEDs and driver board.
来源:iView Limited
光学模块

KP-3P-DLP4500EVM — Keynote Photonics DLP4500 评估模块

Keynote Photonics offers a number of optical engine options, featuring DLP4500/DLPC350 DLP® chipset.

The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The (...)
用户指南: PDF
光学模块

WDST-3P-PRO4500 — Wintech PRO4500 生产就绪型光学引擎

Wintech 的生产就绪光学引擎 (PRO4500) 是一款基于 DLP 的高亮度模块化投影机,专为工业应用而设计。PRO4500 基于德州仪器 (TI) 的 DLP LightCrafter 4500 而设计,其采用了 DLP4500 WXGA DMD,并可兼容 DLP4500FQE(150 流明)和 DLP4500FQD(500 流明)DMD。该光学引擎针对需要最大光强度的 3D 打印、3D 测量和机器视觉应用进行了优化。
应用软件和框架

OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — 适用于 DLP 先进光控制产品的 Optecks Light Animator 软件

Optecks Light Animator 是一款具有可视界面的软件包,便于科学家和工程师使用 DLP® 技术快速设计光控制应用的图形序列和触发机制。Light Animator 支持 DLP LightCrafter 6500、DLP Discovery 4100 和 DLP LightCrafter 4500 平台。

如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com
来源:Optecks, LLC
固件

DLPR350 — DLPC350 配置和支持固件

The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)
用户指南: PDF
仿真模型

DLP4500 FQD IBIS Model

DLPM004.ZIP (6 KB) - IBIS Model
仿真模型

DLP4500 FQE IBIS Model

DLPM003.ZIP (6 KB) - IBIS Model
3D DMD 机械几何

DLPM040 DLP4500 DMD With FQE Package (Series 241) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD
3D DMD 机械几何

DLPM041 DLP4500/DLP4500NIR DMD With FQD Package (Series 310) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
光谱分析和光纤网络产品
DLP4500NIR DLP® 0.45 WXGA NIR DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD
CAD/CAE 符号

Optics Design Files (Rev. A)

DLPR010A.ZIP (970 KB)
DMD 安装设计

DLPR068 Series 241 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD
DMD 安装设计

DLPR069 Series 310 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
光谱分析和光纤网络产品
DLP4500NIR DLP® 0.45 WXGA NIR DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD
参考设计

TIDA-00293 — 采用 DLP® 技术的顶级立体光固化成型印刷 3D 打印机

此 DLP® 3D 打印机参考设计采用了我们的 DLP 3D 结构光软件开发套件 (SDK),您可以利用它构建具有超高分辨率的 3D 物体。这一与众不同的 DLP 技术采用了在高速高精度 3D 打印领域备受推崇的立体光刻工艺。此参考设计采用 DLP LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM),展示了可精确曝光物体层的 DLP 0.45” WXGA 芯片组。该设计还采用了我们的低功耗 MSP430 嵌入式处理器,将层曝光与电机控制同步,以便实现精确的渐进式 3D 打印。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0076 — 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

TIDEP0076 3D 机器视觉设计介绍了基于结构光原理的嵌入式 3D 扫描仪。将数码相机与 Sitara™ AM57xx 处理器片上系统 (SoC) 搭配使用,采集来自基于 DLP4500 的投影仪的反射光图形。可在 AM57xx 处理器 SoC 内执行已采集图形的后续处理,并计算物体的 3D 点云及其 3D 可视化。此设计提供了一款嵌入式解决方案,在基于主机 PC 的实施中具有功率、简洁性、成本和尺寸方面的优势。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计

该参考设计采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组并应用于 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中,能够灵活控制工业、医疗和科学应用领域中的高分辨率精确图形。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI 的创新型数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设相集成,以打造与众不同的 3D 机器视觉系统、3D 打印机和扩增实境显示器。



 

 

测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00254 — 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成

3D 机器视觉参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成来轻松构建 3D 点云。高度差异化 3D 机器视觉系统利用 DLP® LightCrafter™ 4500 估模块 (EVM)(采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组),能够灵活控制工业、医疗和安全应用的高分辨率精确图形。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DLP-S241 (FQE) 80 查看选项
DLP-S310 (FQD) 98 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频