DLP3000 DLP® 0.3 WVGA DMD | 德州仪器 TI.com.cn

DLP3000 (限期购买)

DLP® 0.3 WVGA DMD

 

描述

DLP3000 数字微镜器件 (DMD) 是一款针对小外形尺寸应用而优化的数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。 当与适当的光学系统耦合时,DLP3000 可用于调制入射光的幅度和方向。 DLP3000 可快速、精确且高效地创建高度灵活的光图案。

从架构上来讲,DPL3000 是一款可锁存、电进/光出半导体器件。 该架构使得 DLP3000 非常适用于采用结构照明的 3D 扫描或计量、增强现实技术、显微技术、医疗仪器和光谱分析等应用。 DLP3000 紧凑的物理尺寸非常适合于注重小外形尺寸和较低成本的便携式设备。 紧凑封装弥补了小尺寸 LED 的不足,从而可实现高效、可靠耐用的光引擎。

DLP3000 是 DLP 0.3 WVGA 芯片组中两款器件中的一款。 DLP3000 需要与 DLPC300 控制器结合使用才能实现正常功能和可靠运行。 更多详细信息,请参见 DLP 0.3 WVGA 芯片组数据表 (DLPZ005)。 的引用

特性

  • 0.3 英寸 (7.62mm) 对角线微镜阵列
    • 608 × 684 铝制微米级微镜阵列,可提供分辨率高达 WVGA (854 × 480) 的高长宽比显示
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12°微镜倾斜角(相对于平板状态)
    • 用于效率优化的侧向照明
    • 5µs 微镜交叉时间
  • 在可见光下(420 至 700nm)非常高效:
    • 窗口传输效率 97%
    • 微镜反射率 88%
    • 阵列衍射效率 86%
    • 阵列填充因子 92%
    • 偏振独立
  • 封装尺寸为 16.6mm × 7mm × 4.6mm
  • 低功耗:200mW(典型值)
  • 专用 DLPC300 控制器,确保可靠运行
  • 支持 4000Hz(二进制)和 120Hz(8 位)高速模式速率
  • 15 位双数据传输速率 (DDR) 输入数据总线
  • 60 至 80MHz 的输入数据时钟速率
  • 集成微镜驱动器电路
  • 支持 0°C 至 70°C 的工作温度
  • 封装与 PANASONIC AXT550224 插座匹配

应用范围

  • 机器视觉
  • 工业用检查
  • 3D 扫描,例如牙科扫描仪
  • 3D 光学度量
  • 自动指纹识别
  • 面部识别
  • 扩增实境
  • 内嵌式显示
  • 交互显示
  • 信息覆盖
  • 光谱分析
  • 化学分析仪
  • 医疗仪器
  • 相片模拟
  • 虚拟量规

All trademarks are the property of their respective owners.