DLP230GP
- 超紧凑 0.23-Inch (5.95-mm) 对角线微镜阵列
- 显示器 960 × 540 像素阵列
- 5.4µm 微镜间距
- 17° 微镜倾斜(相对于平坦表面)
- 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 偏振无关型铝微镜表面
- 8 位 SubLVDS 输入数据总线
- 适用于显示和照明控制应用的专用 DLPC3432 and DLPC3472 控制器选项
- 专用 DLPA2000, DLPA2005 or DLPA3000 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
DLP230GP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统耦合连接时, DLP230GP DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。 DLP230GP 是由 DLP230GP DMD 和 DLPC3432 and DLPC3472 控制器所组成的芯片组的一部分。 DLPA2000, DLPA2005 or DLPA3000 PMIC/LED 驱动器也支持此芯片组。 DLP230GP 外形小巧,非常适合注重小尺寸和低功耗的便携设备。紧凑型 DLP230GP DMD 与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,可实现小巧外形、低功耗以及高画质显示。
申请了解更多信息
您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLP230GP 0.23 qHD S246 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 7月 20日 |
应用简报 | 适用于 AR 眼镜的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 3月 31日 | |
应用简报 | 适用于类人机器人的 TI DLP® Pico™ 技术 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 11月 15日 | |
应用手册 | TI DLP® Pico™ 系统设计:光学模块规格 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 8月 23日 | |
应用简报 | 用于设备显示的 TI DLP® Pico™ 技术 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 7月 1日 | |
应用简报 | 用于智能显示的 TI DLP® Pico™ 技术 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
白皮书 | 适用于智能扬声器显示屏的 DLP® Pico™ 技术 | 英语版 | 2019年 4月 3日 | |||
白皮书 | 智能扬声器基本原理:权衡多种设计折衷方案 | 英语版 | 2019年 2月 8日 | |||
白皮书 | Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.. | 2019年 2月 8日 | ||||
白皮书 | Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.... | 2019年 2月 8日 | ||||
技术文章 | Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product | PDF | HTML | 2018年 10月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLPC117 — 0.23-inch qHD, HD, and 1080p Optical Reference Design
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLPR102 — DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
TIDA-080002 — 超便携、低功耗 DLP® Pico™ qHD 显示参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S246 (FQP) | 54 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。