产品详情

Component type DMD Display resolution (max) WVGA (854x480) System brightness (max) (lm) 200 Array diagonal (in) 0.2 Chipset family DLP2010, DLPA2000, DLPA2005, DLPA3000, DLPC3430, DLPC3435 Micromirror array size 854x480 Input frame rate (max) (Hz) 120 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Component type DMD Display resolution (max) WVGA (854x480) System brightness (max) (lm) 200 Array diagonal (in) 0.2 Chipset family DLP2010, DLPA2000, DLPA2005, DLPA3000, DLPC3430, DLPC3435 Micromirror array size 854x480 Input frame rate (max) (Hz) 120 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S244 (FQJ) 40 84.27 mm² 15.9 x 5.3
  • 0.2 英寸 (5.29mm) 对角线微镜阵列
    • 在正交布局中显示 854 × 480 像素阵列
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 4 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC3430 或 DLPC3435 显示控制器以及 DLPA200x/DLPA3000 PMIC 和 LED 驱动器,确保可靠运行
  • 0.2 英寸 (5.29mm) 对角线微镜阵列
    • 在正交布局中显示 854 × 480 像素阵列
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 4 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC3430 或 DLPC3435 显示控制器以及 DLPA200x/DLPA3000 PMIC 和 LED 驱动器,确保可靠运行

DLP2010 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,此 DMD 可显示图像、视频和图案。此器件是由 DLP2010 DMD、DLPC3430DLPC3435 控制器以及 DLPA200x/DLPA3000 PMIC/LED 驱动器组成的芯片组的一个组件。此 DMD 紧凑的物理尺寸适合用于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。紧凑的封装与 LED 的小尺寸相得益彰,是空间受限型光引擎的理想选择。

DLP2010 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,此 DMD 可显示图像、视频和图案。此器件是由 DLP2010 DMD、DLPC3430DLPC3435 控制器以及 DLPA200x/DLPA3000 PMIC/LED 驱动器组成的芯片组的一个组件。此 DMD 紧凑的物理尺寸适合用于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。紧凑的封装与 LED 的小尺寸相得益彰,是空间受限型光引擎的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

申请了解更多信息

您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 39
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP2010 .2 WVGA DMD 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 25日
白皮书 DLP Pico Technology for Mobile Smart TV (Rev. D) PDF | HTML 2024年 4月 15日
白皮书 适用于移动智能电视的 DLP® 技术 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 1日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. G) PDF | HTML 2023年 6月 1日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) 2023年 5月 18日
应用手册 Getting Started with TI DLP® Display Technology.... (Rev. G) PDF | HTML 2023年 5月 17日
用户指南 DLPC3430、DLPC3432、DLPC3433、DLPC3435 和 DLPC3438 软件编程人员指南 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 11日
用户指南 DLPC3470 和 DLPC3478 软件编程人员指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 11日
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用简报 适用于 AR 眼镜的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
应用简报 适用于类人机器人的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 15日
应用手册 TI DLP® Pico™ 系统设计:光学模块规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 23日
应用简报 用于设备显示的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 7月 1日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
应用简报 用于智能显示的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
选择指南 Texas Instruments DLP® Display & Projection Chipset Selection Guide (Rev. D) 2022年 4月 29日
白皮书 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 7日
选择指南 TI DLP® technology for mobile projectors 2021年 3月 1日
应用手册 DLPC34xx 一般系统设计指南应用手册 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
应用手册 用于近眼显示器的 DLP技术 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
用户指南 DLPC34xx Controller API User's Guide 2019年 7月 30日
白皮书 适用于智能扬声器显示屏的 DLP® Pico™ 技术 英语版 2019年 4月 3日
EVM 用户指南 DLP® LightCrafter™ Display 2010 EVM User’s Guide (Rev. D) PDF | HTML 2019年 3月 13日
白皮书 智能扬声器基本原理:权衡多种设计折衷方案 英语版 2019年 2月 8日
EVM 用户指南 DLP2010 Light Control EVM User’s Guide (Rev. B) 2018年 12月 30日
白皮书 High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A) 2018年 9月 25日
白皮书 使用德州仪器 (TI) DLP® 结构光技术进行高精度 3D 扫描 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 7月 10日
技术文章 Capture, imagine, create: Enabling highly-accurate desktop 3D printing and portabl PDF | HTML 2018年 7月 10日
用户指南 DLP® LightCrafter™ Display EVM GUI Tool Users Guide (Rev. B) 2017年 12月 8日
白皮书 TI DLP® technology for aftermarket head-up display applications 2017年 11月 14日
技术文章 Plug, play and display with the most affordable TI DLP® Pico™ display EVM PDF | HTML 2017年 8月 2日
应用手册 DLP2010 DMD Optical engine reference design (Rev. A) 2017年 8月 1日
技术文章 What to consider when developing an aftermarket head-up display (HUD) PDF | HTML 2016年 12月 1日
应用手册 TI DLP® Pico™ Technology for Aftermarket Head-Up Displays (Rev. A) PDF | HTML 2016年 9月 30日
应用手册 PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices 2016年 8月 19日
解决方案指南 针对光谱分析的 TI DLP 技术 最新英语版本 (Rev.B) 2016年 3月 9日
应用手册 Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note 2015年 10月 7日
应用手册 Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H) PDF | HTML 2014年 12月 16日
应用手册 TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller 2014年 12月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

DLP® LightCrafter Display 3010 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于消费类产品、企业和工业市场中的各种紧凑型高清显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP3010 (.3 720p) DMD、DLPC3433 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器。此 EVM 配有可直接用于生产的光学引擎并以小型封装提供分辨率、亮度和编程能力的完美组合。

用户指南: PDF | HTML
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
应用软件和框架

DLPC-API — API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers

DLP® Pico™ 显示和光控制 API (DLPC-API) 是用于控制 DLPC34xx 芯片组的 API(应用编程接口)。DLPC34xx 芯片组包括 DLPC34xx 控制器以及相关的 DMD 和 PMIC。明确地说,API 仅支持 HTML 文档文件中提及的 DMD 和控制器;然而,API 与所有 DLPC34xx 控制器具有某种程度的兼容性。
用户指南: PDF
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
支持软件

DLPC086 DLPC3435-MSP430-v1.0.0-2014-07-29.zip

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器
仿真模型

DLP2010 IBIS Model

DLPM027.ZIP (18 KB) - IBIS Model
3D DMD 机械几何

DLPM039 DLP2010 DMD With FQJ Package (Series 244) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP2010LC DLP® 0.2 英寸 WVGA 数字微镜器件 (DMD)
计算工具

DLP-PICO-CHIP-SEL DLP® Pico™ chipset selection guide

This interactive guide walks through the process of choosing a DLP® Pico™ chipset for your display application. After entering input parameters on brightness and resolution, this guide will recommend a list of chipsets and optical module manufacturers.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
计算工具

DLPC094 Throw Ratio Calculator

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块
DMD 安装设计

DLPR067 Series 244 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP2010LC DLP® 0.2 英寸 WVGA 数字微镜器件 (DMD)
光学设计

DLPR019 Example DLP2010 (.2 WVGA TRP) Optical Reference Design

Optical design files include reference designs and guidelines for the DLP2010
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
光学设计

DLPR102 DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design

Optical design files include reference designs and guidelines for Ultra-Compact Pico Products
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
参考设计

TIDA-00722 — 适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪且采用 MSP430 的实时颜色管理参考设计

该参考设计支持 TI DLP® Pico™ 投影显示系统的实时颜色管理。该参考设计针对采用 TI DLP® Pico™ 技术显示器(使用 LED)的产品支持现场自动颜色校正。利用自动颜色校正,可以在 LED 的亮度特征随时间和温度改变时对其电流进行校准。自动白点校正包括所有颜色的色温和色貌。
DLP Pico 显示的实现包括 MSP430 MCU 和 RGB 颜色传感器(在光学引擎内)。 

主要优势:

  • 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
  • 监控颜色点 LED 照明器
  • 监控 LED 效率
  • 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
  • 在运行时调节套色
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00325 — 使用 DLP® 技术的超级移动,超低功耗显示屏参考设计

此参考设计配备了 TI 的 DLP2010 (.2 WVGA) DMD 芯片组,旨在以嵌入到系统(例如智能手机、平板电脑等)中的形式或作为独立附件模块来实现超低功耗和超移动显示应用。该芯片组用于包含 DLP2010 ( .2 WVGA) DMD、DPC3435 显示控制和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器的设计中。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DLP-S244 (FQJ) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频