可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 DDC3256 正在供货 256 通道 20kSPS 电流输入模数转换器 Higher charge range higher speed single-supply operation

产品详情

Number of input channels 256 Resolution (Bits) 24 Features Computed Tomography (CT) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type LVDS/Serial Rating Catalog
Number of input channels 256 Resolution (Bits) 24 Features Computed Tomography (CT) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type LVDS/Serial Rating Catalog
NFBGA (ZZF) 323 224 mm² 16 x 14
  • 单芯片解决方案,可同时直接测量 256 个低电平电流
  • 用户可调的满量程范围
  • 可调整速度,积分时间短至 58.8µs(每条通道 17KSPS),24 位分辨率
  • 每条通道的功耗低至 1.7mW
  • 积分线性度:±0.025%,±1ppm FSR(所有通道均处于活动状态)
  • 低噪声
  • 24 位 ADC
  • 同时采样且无电荷损失
  • 板载温度传感器
  • 封装内置旁路电容和基准缓冲器,可减小 PCB 面积并降低设计复杂度
  • 串行 LVDS 和 CMOS 输出接口选项

应用

  • CT 扫描仪数据采集系统
  • 发光二极管传感器
  • X 射线检测系统
  • 光纤功耗监测
  • 多通道电流/电压仪表

  • 单芯片解决方案,可同时直接测量 256 个低电平电流
  • 用户可调的满量程范围
  • 可调整速度,积分时间短至 58.8µs(每条通道 17KSPS),24 位分辨率
  • 每条通道的功耗低至 1.7mW
  • 积分线性度:±0.025%,±1ppm FSR(所有通道均处于活动状态)
  • 低噪声
  • 24 位 ADC
  • 同时采样且无电荷损失
  • 板载温度传感器
  • 封装内置旁路电容和基准缓冲器,可减小 PCB 面积并降低设计复杂度
  • 串行 LVDS 和 CMOS 输出接口选项

应用

  • CT 扫描仪数据采集系统
  • 发光二极管传感器
  • X 射线检测系统
  • 光纤功耗监测
  • 多通道电流/电压仪表

DDC2256A 是一款 24 位、256 通道、电流输入模数 (A/D) 转换器。该器件将电流电压积分和 A/D 转换完美结合,能够直接将 256 个单独的低电平电流输出器件(例如二极管)接至其输入端,从而并行(同时)实施数字化。

对于全部 路输入,DDC2256A 都分别提供了一个低噪声/低功耗积分器,专用于捕捉传感器中的全部电荷。 积分时间可在 58.8μs 到 100ms 范围内调整,从而允许以出色的精度连续测量 fA 到 uA 级别的电流。积分器的输出通过十六个 24 位低功耗 ADC 进行数字化,生成的所有数据通过单个 LVDS 串行接口对输出,该接口经设计可最大限度减少高通道数应用中的噪声耦合。

DDC2256A 由 ±2.5V 模拟电源、1.8V 模拟电源 (AVDD_18) 以及 1.8V 数字电源 (DVDD) 供电运行。该器件的运行温度范围为 0°C 至 70°C,并且采用 14mm x 16mm2 323 焊球 0.8mm 间距 BGA 封装。最后,板载基准缓冲器和旁路电容有助于最大程度降低外部组件需求,从而进一步减小电路板空间。

DDC2256A 是一款 24 位、256 通道、电流输入模数 (A/D) 转换器。该器件将电流电压积分和 A/D 转换完美结合,能够直接将 256 个单独的低电平电流输出器件(例如二极管)接至其输入端,从而并行(同时)实施数字化。

对于全部 路输入,DDC2256A 都分别提供了一个低噪声/低功耗积分器,专用于捕捉传感器中的全部电荷。 积分时间可在 58.8μs 到 100ms 范围内调整,从而允许以出色的精度连续测量 fA 到 uA 级别的电流。积分器的输出通过十六个 24 位低功耗 ADC 进行数字化,生成的所有数据通过单个 LVDS 串行接口对输出,该接口经设计可最大限度减少高通道数应用中的噪声耦合。

DDC2256A 由 ±2.5V 模拟电源、1.8V 模拟电源 (AVDD_18) 以及 1.8V 数字电源 (DVDD) 供电运行。该器件的运行温度范围为 0°C 至 70°C,并且采用 14mm x 16mm2 323 焊球 0.8mm 间距 BGA 封装。最后,板载基准缓冲器和旁路电容有助于最大程度降低外部组件需求,从而进一步减小电路板空间。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

可根据保密协议提供完整数据表和其他设计资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DDC2256A 256 通道、电流输入模数转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 6月 1日
EVM 用户指南 DDC2256AEVM Introduction User's Guide 2016年 4月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DDC2256AEVM — DDC2256A 256 通道电流输入模数转换器评估模块

DDC2256AEVM 评估模块 (EVM) 是一款评估套件,适用于 256 通道的电流输入 24 位模数 (A/D) 转换器 DDC2256A。该 EVM 套件由 DUT 板和采集板组成,包括 2 个 DDC2256A 器件、1 个用于器件通信/配置的 FPGA、用于存储临时数据的 36MB 内存,以及 1 个用于连接 PC 的 USB 接口。该 EVM 包括所有必要的控制信号和板载电力生成,极大地降低了对外部设备的需求。最后,该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的易于使用的软件。

用户指南: PDF
仿真模型

DDC2256 IBIS Model

SLAM287.ZIP (25 KB) - IBIS Model
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
NFBGA (ZZF) 323 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频