主页 电源管理 DC/DC power modules Isolated power modules (integrated transformer)

DCR010505

正在供货

微型 1W 隔离稳压 DC/DC 转换器

产品详情

Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5
Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5
PDIP (NVE) 10 214.884 mm² 22.86 x 9.4 SOIC (DVB) 12 184.907 mm² 17.9 x 10.33
  • 1kV 隔离(运行):1 秒测试
  • 在隔离层中施加连续电压:60VDC、42.5VAC
  • UL1950 认证组件
  • 10 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
  • 输入电压:5V、12V 或 24V
  • 输出电压:3.3V 或 5V
  • 器件间同步
  • 400kHz 开关频率
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 高效率
  • 55°C 时 125FIT
  • 1kV 隔离(运行):1 秒测试
  • 在隔离层中施加连续电压:60VDC、42.5VAC
  • UL1950 认证组件
  • 10 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
  • 输入电压:5V、12V 或 24V
  • 输出电压:3.3V 或 5V
  • 器件间同步
  • 400kHz 开关频率
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 高效率
  • 55°C 时 125FIT

DCR01 系列是高效的输入隔离式、输出稳压直流/直流转换器系列。除了电隔离式 1W 标称输出功率能力,这一系列的直流/直流转换器还提供超低的输出噪声、热保护和高精度等特性。

DCR01 系列器件集此类特性和较小的尺寸于一体,适用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。

DCR01 系列是高效的输入隔离式、输出稳压直流/直流转换器系列。除了电隔离式 1W 标称输出功率能力,这一系列的直流/直流转换器还提供超低的输出噪声、热保护和高精度等特性。

DCR01 系列器件集此类特性和较小的尺寸于一体,适用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DCR01 系列 1W、1000VRMS 隔离式稳压直流/直流转换器模块 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 7月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD201 — 适用于汽车类电池组监控的隔离式分流/电压测量参考设计

此 TI 验证设计可提供适用于汽车电池组监测应用的原理、组件选择、TINA-TI 仿真、验证和测量性能、Altium 原理图、PCB 布局。此设计采用通过汽车 AEC-Q100 认证的 12 位、4 通道、1Msps SAR ADC ADS7950-Q1 及隔离式系统硬件设计。

这项具有四线分流电阻器的隔离式输入设计非常适合使用高低电压汽车电池组的此类应用。它可以用于监测电池组电流(从 -5A 到 +5A)和极高电压(高达 750V)。

有关输入和参考驱动器的 TINA 仿真可验证设计解决方案和组件选择,而测量的结果可证明精密设计的性能。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
PDIP (NVE) 10 查看选项
SOIC (DVB) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频