DCPA10515D (正在供货)

Miniature, 1W Isolated Unregulated DC/DC Converters

 

描述

DCPA1 系列是一系列 1W、隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCPA1 系列器件需要至少两个外部组件,其包含片上器件保护装置,且能够同步至外部时钟。

DCPA1 系列器件集 这些特性 和小型尺寸于一体,适合各种 应用且在需要信号路径隔离的 应用中 是一种易于使用的解决方案。

警告:此产品具有运行隔离功能,仅可用于信号隔离。不可作为需要增强型隔离的安全隔离电路的一部分使用。请参见功能 描述部分中的定义。

特性

  • 2.0kV 直流隔离(运行)
  • 具有软启动,可减小浪涌电流
  • 频率同步
  • EN55022 B 类 EMC 性能
  • UL1950 认证组件
  • 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 1W 和 2W 微型模块

 
Features
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Iout2 (A)
Vout2 (Min) (V)
Vout2 (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Preset Vout (V)
Regulated Outputs (#)
Pin/Package
DCPA10515D DCPA10505 DCPA10505D DCPA10512 DCPA10512D DCPA10515
1W
Dual Output
Unregulated   
1W
Single Output
Unregulated   
1W
Dual Output
Unregulated   
1W
Single Output
Unregulated   
1W
Dual Output
Unregulated   
1W
Single Output
Unregulated   
4.5    4.5    4.5    4.5    4.5    4.5   
5.5    5.5    5.5    5.5    5.5    5.5   
14.25    4.5    4.5    11.4    11.4    14.25   
15.75    5.5    5.5    12.6    12.6    15.75   
0.033    0.2    0.1    0.083    0.041    0.066   
0.033      0.1      0.041     
-14.25      -4.5      -11.4     
-15.75      -5.5      -12.6     
-40 to 100    -40 to 100    -40 to 100    -40 to 100    -40 to 100    -40 to 100   
15    5    5    12    12    15   
2    1    2    1    2    1   
7PDIP
7SOP   
7PDIP
7SOP   
7PDIP
7SOP   
7PDIP
7SOP   
7PDIP
7SOP   
7PDIP
7SOP