DCPA10515 (正在供货)

微型 1W 隔离式非稳压直流/直流转换器

微型 1W 隔离式非稳压直流/直流转换器 - DCPA10515
 

立即下单

样片 结帐选项 型号 试生产 / 生产材料 状态 温度(oC) 价格(美元) | Quantity 封装 | 引脚 器件标记 封装数量 | 载体 代理商库存 TI 每千片标准交货时间
DCPA10515P 生产 ACTIVE -40 to 100 5.00 | 1ku PDIP (NVA) | 7 查看 25 | TUBE 780 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
DCPA10515P-U/700 生产 ACTIVE -40 to 100 5.00 | 1ku SOP (DUA) | 7 查看 700 | LARGE T&R 1K - 5K 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请联系当 地授权经销商

** 申请样片时最好使用与企业电子邮箱关联的 myTI 登录 ID。更新您的 myTI 个人资料

试生产

这些是原型/实验版器件,尚未批准用于生产,也没有发布上市。 测试和最终工艺(包括但不限于质量保证、可靠性测试以及/或工艺验证)可能尚未完成,并且本器件可能会进一步更改,也可能中断研发。 即使可供订购,所购器件仍将可能在结账时被取消,并且所购器件仅可用于早期内部评估。 这些器件一经售出,概不提供任何保修。