数据表
DCPA10512
- 2.0kV 直流隔离(运行)
- 具有软启动,可减小浪涌电流
- 频率同步
- EN55022 B 类 EMC 性能
- UL1950 认证组件
- 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装
DCPA1 系列是一系列 1W、隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCPA1 系列器件需要至少两个外部组件,其包含片上器件保护装置,且能够同步至外部时钟。
DCPA1 系列器件集 这些特性 和小型尺寸于一体,适合各种 应用且在需要信号路径隔离的 应用中 是一种易于使用的解决方案。
警告:此产品具有运行隔离功能,仅可用于信号隔离。不可作为需要增强型隔离的安全隔离电路的一部分使用。请参见功能 描述部分中的定义。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DCPA1 系列 1W、隔离式非稳压直流/直流转换器模块 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 5月 19日 |
白皮书 | Benefits and trade-offs of various power-module package options | 2017年 8月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the DCPA1 EVM | 2016年 3月 28日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DCPA10512EVM-861 — DCPA10512 1W 隔离式电源模块 EVM
DCPA10512EVM 评估板可快速方便地评估 DCPA10512 1W 隔离式电源模块。DCPA10512 器件是一种隔离式 5V 输入、12V 输出、1W 电源模块。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 DCPA10512 的运行。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PDIP (NVA) | 7 | 查看选项 |
SOP (DUA) | 7 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点