DCPA10512 微型 1W 隔离式非稳压直流/直流转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

DCPA10512 (正在供货)

微型 1W 隔离式非稳压直流/直流转换器

 

描述

DCPA1 系列是一系列 1W、隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCPA1 系列器件需要至少两个外部组件,其包含片上器件保护装置,且能够同步至外部时钟。

DCPA1 系列器件集 这些特性 和小型尺寸于一体,适合各种 应用且在需要信号路径隔离的 应用中 是一种易于使用的解决方案。

警告:此产品具有运行隔离功能,仅可用于信号隔离。不可作为需要增强型隔离的安全隔离电路的一部分使用。请参见功能 描述部分中的定义。

特性

  • 2.0kV 直流隔离(运行)
  • 具有软启动,可减小浪涌电流
  • 频率同步
  • EN55022 B 类 EMC 性能
  • UL1950 认证组件
  • 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装

All trademarks are the property of their respective owners.