主页 电源管理 DC/DC power modules Isolated power modules (integrated transformer)

DCPA10505D

正在供货

微型 1W 隔离式非稳压直流/直流转换器

产品详情

Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 5.5
Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 5.5
PDIP (NVA) 7 180.292 mm² 19.18 x 9.4 SOP (DUA) 7 201.39 mm² 19.18 x 10.5
  • 2.0kV 直流隔离(运行)
  • 具有软启动,可减小浪涌电流
  • 频率同步
  • EN55022 B 类 EMC 性能
  • UL1950 认证组件
  • 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装
  • 2.0kV 直流隔离(运行)
  • 具有软启动,可减小浪涌电流
  • 频率同步
  • EN55022 B 类 EMC 性能
  • UL1950 认证组件
  • 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装

DCPA1 系列是一系列 1W、隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCPA1 系列器件需要至少两个外部组件,其包含片上器件保护装置,且能够同步至外部时钟。

DCPA1 系列器件集 这些特性 和小型尺寸于一体,适合各种 应用且在需要信号路径隔离的 应用中 是一种易于使用的解决方案。

警告:此产品具有运行隔离功能,仅可用于信号隔离。不可作为需要增强型隔离的安全隔离电路的一部分使用。请参见功能 描述部分中的定义。

DCPA1 系列是一系列 1W、隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCPA1 系列器件需要至少两个外部组件,其包含片上器件保护装置,且能够同步至外部时钟。

DCPA1 系列器件集 这些特性 和小型尺寸于一体,适合各种 应用且在需要信号路径隔离的 应用中 是一种易于使用的解决方案。

警告:此产品具有运行隔离功能,仅可用于信号隔离。不可作为需要增强型隔离的安全隔离电路的一部分使用。请参见功能 描述部分中的定义。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DCPA1 系列 1W、隔离式非稳压直流/直流转换器模块 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 5月 19日
EVM 用户指南 Using the DCPA1 EVM 2016年 3月 28日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DCPA10505DEVM-868 — DCPA10505D 1W 双路输出隔离式电源模块 EVM

DCPA10505D EVM 评估板可快速方便地评估 DCPA10505 1W 隔离式电源模块。DCPA10505 器件是一种隔离式 5V 输入、双路 +5V 和 -5V 输出、1W 电源模块。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 DCPA10505 的运行。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
PDIP (NVA) 7 查看选项
SOP (DUA) 7 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频