主页 电源管理 DC/DC power modules Isolated power modules (integrated transformer)

DCH010505S

正在供货

微型 1W 3kVDC 隔离式直流/直流转换器

产品详情

Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5
Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5
SIPMODULE (EDJ) 4 149.0472 mm² 19.56 x 7.62
  • 3-kVDC Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL60950 certified product
  • Industry standard footprint
  • JEDEC 7-pin SIP package
  • Input voltage: 5 V ±10%
  • Output voltage: ±5 V, ±12 V, or ±15 V
  • Supports series operation for higher output voltage
  • Supports parallel operation for higher output power
  • Up to 78% efficiency
  • 3-kVDC Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL60950 certified product
  • Industry standard footprint
  • JEDEC 7-pin SIP package
  • Input voltage: 5 V ±10%
  • Output voltage: ±5 V, ±12 V, or ±15 V
  • Supports series operation for higher output voltage
  • Supports parallel operation for higher output power
  • Up to 78% efficiency

The DCH010505, DCH010512, and DCH010515 devices are a family of miniature, 1-W, 3-kV isolated DC/DC converters. Featured in an industry standard 7-pin SIP package, the DCH01 series requires minimal external components, reducing board space. The DCH01 series provides both single and dual split-supply outputs.

The use of a highly integrated package design results in highly reliable products with high power densities. High performance and small size makes the DCH01 suitable for a wide range of applications including signal chain applications and ground loop elimination.

The DCH010505, DCH010512, and DCH010515 devices are a family of miniature, 1-W, 3-kV isolated DC/DC converters. Featured in an industry standard 7-pin SIP package, the DCH01 series requires minimal external components, reducing board space. The DCH01 series provides both single and dual split-supply outputs.

The use of a highly integrated package design results in highly reliable products with high power densities. High performance and small size makes the DCH01 suitable for a wide range of applications including signal chain applications and ground loop elimination.

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 Miniature, 1W, 3kV Isolated, Unregulated DC/DC Converters 数据表 (Rev. J) 2020年 4月 22日
技术文章 Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 2016年 12月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TIEVM-VIENNARECT — 基于 Vienna 整流器且采用 C2000™ MCU 的三相功率因数校正参考设计

高功率三相功率因数(交流/直流)应用(例如非车载电动汽车 (EV) 充电器和电信整流器)中使用了 Vienna 整流器电源拓扑。此设计说明了如何使用 C2000™ MCU 控制功率级。此设计使用 HSEC180 controlCARD 接口,该软件支持 F2837x 或 F2838x 以及 F28004x 系列的 MCU。

详细了解 C2000 MCU 可以为电动汽车应用提供哪些功能。

开始使用

步骤 1:购买基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正评估模块和 controlCARDS

步骤 2:下载并安装 TI Code Composer StudioDigitalPower (...)

TI.com 上无现货
开发套件

TIEVM-HV-1PH-DCAC — 具有电压源和并网模式的单相逆变器开发套件

此参考设计使用 C2000 F28377D 微控制器来实施单相逆变器(直流-交流)控制。此设计支持逆变器的两种工作模式。第一种模式是采用输出 LC 滤波器的电压源模式,这种控制模式通常用于不间断电源。第二种模式是具有输出 LCL 滤波器的并网模式,这种模式通常用于太阳能逆变器。此设计的固件在 powerSUITE 框架下受支持,因此允许使用解决方案适配器进行适配,并可使用补偿设计器和 SFRA 来调节控制环路。高效、低 THD 和直观的软件使此设计对从事 UPS 的逆变器设计以及替代能源应用(例如,光伏逆变器、电网存储、微电网)的工程师很有吸引力。 
TI.com 上无现货
参考设计

TIDM-1000 — 使用 C2000 MCU、基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正参考设计

高功率三相功率因数 (AC-DC) 应用中(例如非板载 EV 充电器和电信整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。整流器的控制设计可能很复杂。此设计说明了使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 控制功率级的方法。还根据 HTTP GUI 页面和以太网支持(仅 F2838x)实现了对 Vienna 整流器的监测和控制。供该设计使用的硬件和软件可帮助您缩短产品上市时间。

高功率三相功率因数校正应用中(例如非板载电动汽车充电和电信整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。此设计说明了如何使用 C2000 微控制器控制 Vienna 整流器。 

(...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-HV-1PH-DCAC — 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计

此参考设计使用 C2000™ F2837xD 微控制器来实现单相逆变器(直流/交流)控制。此设计支持逆变器的两种工作模式。第一个模式是使用输出 LC 滤波器的电压源模式。此控制模式一般用于不间断电源 (UPS)。第二种模式是具有输出 LCL 滤波器的电网连接模式,这种模式通常用于光伏逆变器。此设计的固件在 powerSUITE 框架下受支持,因此允许使用解决方案适配器对其进行调整,并可使用补偿设计器和 SFRA 来调节控制环。高效、低 THD 和直观的软件使此设计对从事 UPS 的逆变器设计以及替代能源应用(例如,光伏逆变器、电网存储和微电网)的工程师很有吸引力。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-02000 — 使用 C2000™ 实时 MCU 的峰值电流模式控制相移全桥参考设计

此设计采用数字化峰值电流模式控制型 (PCMC) 相移全桥 (PSFB) 直流/直流转换器,可将 400V 直流输入转换为稳定的 12V 直流输出。该设计的亮点是:基于新型 4 类 PWM 和内部斜坡补偿的全新 PCMC 波形生成,以及简单的 PCMC 实现。采用来自 C2000 实时微控制器系列的 TMS320F280049C MCU。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-BIDIR-400-12 — 双向 400V-12V DC/DC 转换器参考设计

双向 400V-12V 直流/直流转换器参考设计通过基于微控制器的方式实现了一种隔离式双向直流/直流转换器。具有同步整流的相移全桥 (PSFB) 以降压模式控制从 400V 总线/电池到 12V 电池的能流,而推挽级则以升压模式控制从低压电池到高压总线/电池的反向能流。此实施方案使用位于低压侧的德州仪器 (TI) 32 位微控制器 TMS320F28035 来实现对双向能流的闭环控制。这一数字式控制器系统可以实施先进的控制策略,在不同条件下最优地控制功率级,还提供系统级智能,从而在工作模式与 PWM 开关模式之间进行安全无缝过渡。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-RM46XDRV8301KIT — 采用高性能微控制器的三相 BLDC/PMSM 电机驱动器参考设计

此参考设计展示了电机控制评估套件,用于运转三相无刷直流和无刷交流 (BLAC) 电机(通常称为永磁同步 (PMSM) 电机),并以无传感器磁场定向/矢量控制 (FOC) 为例。此设计利用了 DRV8301 栅极驱动器 IC 以及 TPS65381 电源管理 IC (PMIC)。此参考设计可用作高性能、高能效且具有成本效益的平台,以加速 PMSM 控制算法的开发。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SIPMODULE (EDJ) 4 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频