DCH010505S
- 3-kVDC Isolation (operational): 1-second test
- Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
- UL60950 certified product
- Industry standard footprint
- JEDEC 7-pin SIP package
- Input voltage: 5 V ±10%
- Output voltage: ±5 V, ±12 V, or ±15 V
- Supports series operation for higher output voltage
- Supports parallel operation for higher output power
- Up to 78% efficiency
The DCH010505, DCH010512, and DCH010515 devices are a family of miniature, 1-W, 3-kV isolated DC/DC converters. Featured in an industry standard 7-pin SIP package, the DCH01 series requires minimal external components, reducing board space. The DCH01 series provides both single and dual split-supply outputs.
The use of a highly integrated package design results in highly reliable products with high power densities. High performance and small size makes the DCH01 suitable for a wide range of applications including signal chain applications and ground loop elimination.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Miniature, 1W, 3kV Isolated, Unregulated DC/DC Converters 数据表 (Rev. J) | 2020年 4月 22日 | |||
技术文章 | Pile on to a charger – my EV needs power | PDF | HTML | 2016年 12月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TIEVM-VIENNARECT — 基于 Vienna 整流器且采用 C2000™ MCU 的三相功率因数校正参考设计
详细了解 C2000 MCU 可以为电动汽车应用提供哪些功能。
开始使用
步骤 1:购买基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正评估模块和 controlCARDS步骤 2:下载并安装 TI Code Composer Studio 和 DigitalPower (...)
TIEVM-HV-1PH-DCAC — 具有电压源和并网模式的单相逆变器开发套件
TIDM-1000 — 使用 C2000 MCU、基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正参考设计
高功率三相功率因数校正应用中(例如非板载电动汽车充电和电信整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。此设计说明了如何使用 C2000 微控制器控制 Vienna 整流器。
(...)
TIDM-HV-1PH-DCAC — 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计
TIDM-02000 — 使用 C2000™ 实时 MCU 的峰值电流模式控制相移全桥参考设计
TIDM-BIDIR-400-12 — 双向 400V-12V DC/DC 转换器参考设计
TIDM-RM46XDRV8301KIT — 采用高性能微控制器的三相 BLDC/PMSM 电机驱动器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SIPMODULE (EDJ) | 4 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。