DAC8775
- 输出电流:
- 0mA 至 24mA;3.5mA 至 23.5mA;0mA 至 20mA;4mA 至 20mA;±24mA
- 输出电压(超出/不超出范围的 20%):
- 0V 至 5V;0V 至 10V;±5V;±10V
- 0V 至 6V;0V 至 12V;±6V;±12V
- 自适应电源管理
- 电压范围较宽的单电源(12V 至 36V)引脚
- ±0.1% 满量程范围 (FSR) 总未调节误差 (TUE)
- 微分非线性 (DNL):±1 最低有效位 (LSB) 最大值
- 5V 内部基准(10ppm/°C 最大值)
- 5V 内部数字电源输出
- CRC/帧错误检查,看门狗定时器
- 保障系统可靠性的过热报警、开路/短路保护
- 报警条件下的安全操作
- 自动学习负载检测
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
DAC8775是一款四通道、精密全集成 16 位、数模转换器 (DAC),具有自适应电源管理功能,设计用于满足工业控制 应用的各项要求。自适应电源管理电路在使能后能够最大程度降低芯片功耗。通过编程设定为电流输出后,电流输出驱动器的电源电压根据电流输出引脚处电压的连续反馈,通过集成降压/升压转换器在 4.5V 至 32V 范围内进行调节。通过编程设定为电压输出后,该电路为电压输出级 (±15V) 生成可编程电源电压。DAC8775 还包括一个 LDO,用于从单电源引脚生成数字电源 (5V)。
DAC8775 还实现了一种高速可寻址远程传感器 (HART) 信号接口,支持在电流输出中叠加外部 HART 信号。电流输出 DAC 转换率由寄存器通过编程设定。在禁用降压/升压转换器时,该器件可将集成降压/升压转换器或外部电源作为 +12V 至 +36V 单一外部电源供电运行。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DAC8775 四通道、16 位可编程电流输出和电压输出具有自适应电源管理功能的数模转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 3月 10日 |
应用手册 | HART 协议基本指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 10日 | |
电路设计 | 可编程两级高侧拉电流电路 | 英语版 | 2019年 2月 6日 | |||
应用简报 | Thermal Management to Increase Density in PLC AO Modules | 2018年 6月 12日 | ||||
EVM 用户指南 | DAC8775EVM User's Guide | 2016年 12月 2日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC8775EVM — DAC8775 评估模块
DAC8775 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC8775 器件的功能和性能。DAC8775 是一款带有自适应电源管理的 16 位四通道可编程电流或电压输出数模转换器 (DAC)。此 EVM 是一款完整的评估套件,包括 PCB、SM-USB-DIG、USB 电缆以及与 Microsoft® Windows® XP 和 7/8/10 操作系统兼容的评估软件。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RWF) | 72 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。