DAC8760
- 电流输出:4-20mA; 0-20mA;0-24mA
- 电压输出:
- 0V 至 5V;0V 至 10V;±5V;±10V
- 0V 至 5.5V;0V 至 11V;±5.5V;±11V (超出量程范围 10%)
- ±0.1% 最大 FSR 总体未调误差 (TUE)
- DNL:±1LSB 最大值
- 同步电压和电流输出
- 5V 内部基准电压(10ppm/°C,最大值)
- 4.6V 内部电源输出
- 可靠性特性:
- CRC 校验和看门狗计时器
- 热警报
- 开路警报,短路电流限制
- 宽温度范围:–40°C 至 125°C
- 封装:6mm × 6mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP
DACx760 是完全集成的精密 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件经编程可提供范围介于 4-20mA、0-20mA 或 0-24mA 的电流输出;或者作为一个范围介于 0V 至 5V、0V 至 10V、±5V 或 ±10V 的电压输出,可超出量程范围 10%(0V 至 5.5V、0V 至 11V、±5.5V 或 ±11V)。电流输出与电压输出可同时启用,并由同一个数据寄存器控制。
这些器件包括一个上电复位功能,以确保在某个已知状态(IOUT 和 VOUT 均被禁用,并且处于高阻抗状态)中上电。CLR 和 CLR-SEL 引脚将电压输出设定为零电平或中间电平,并且在输出被启用时,电流输出被设定为低电平。零和增益寄存器可被编程为在终端系统中对器件进行数字校准。输出转换率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部 HART 信号,并采用 10V 至 36V 的单电源或高达 ±18V 的双电源供电。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DACx760 适用于 4-20mA 电流环路应用的单通道、12 位和 16 位可编程电流和电压输出数模转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 3月 28日 |
应用手册 | HART 协议基本指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 10日 | |
应用简报 | Thermal Management to Increase Density in PLC AO Modules | 2018年 6月 12日 | ||||
模拟设计期刊 | 2014 年第 4 季度模拟应用期刊 | 英语版 | 2014年 12月 10日 | |||
模拟设计期刊 | 用于高精度 DAC 的 SPICE 模型 | 英语版 | 2014年 12月 10日 | |||
应用手册 | Combined Voltage and Current Output with the DACx760 | 2014年 7月 24日 | ||||
EVM 用户指南 | DACx760EMC-EVM User's Guide | 2014年 4月 24日 | ||||
应用手册 | Implementing HART™ Communication With the DAC8760 Family | 2014年 1月 16日 | ||||
EVM 用户指南 | DACx760EVM and DACx750EVM User's Guide (Rev. A) | 2013年 11月 21日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC8760EMC-EVM — DAC8760 增强型评估模块
The DAC8760EMC-EVM (EMC enhanced evaluation module) provides an easy to use platform for evaluation of the performance and operating characteristics of the DAC8760 (16-bit, Voltage Output & Current Output DAC) in harsh industrial environments. The EVM is a complete evaluation kit that includes (...)
DAC8760EVM — DAC8760EVM - 用于 16 位可编程电流/电压输出 DAC 的评估模块
DAC8760EVM(评估模块)提供了一种易于使用的评估平台,用以评估 DAC8760 (16 位电压输出和电流输出 DAC)的性能和运行特征。此 EVM 是一款完整的评估套件,包括一个基于 USB 名为 SM-USB-DIG 的主板、USB 线缆和适用于个人电脑(安装有 Microsoft™ Windows XP 和 Windows 7 操作系统)的评估软件。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00760 — 适用于 PLC 且采用多路复用单通道 DAC 的多通道模拟输出模块参考设计
TIDA-00559 — 将电压/电流输出与浪涌保护相结合的参考设计
TIDA-00170 — 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟混合输入和输出模块参考设计
该参考设计包括必要的板载保护电路,并经测试符合有关 IO 控制器平台的 IEC61000-4 标准的 EFT、ESD 和浪涌要求。该保护电路不会对设计带来负面影响,且测试结果表明典型的不可调整误差低于模拟输入通道满标量程 (FSR) 的 0.1% 以及模拟输出通道 FSR 的 0.2%。
TIDA-00118 — 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计
TIDA-00231 — 针对 PLC 模拟输出模块的自适应电源,具有输出通道保护
TIDA-00310 — 用于智能电网 IED 的模拟输入、输出和继电器驱动输出模块
TIPD119 — Voltage and current output terminal reference design for analog outputs in industrial applications
TIPD153 — 单通道工业电压和电流输出驱动器,隔离式,经 EMC/EMI 测试参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | 查看选项 |
VQFN (RHA) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。