产品详情

Interface type SPI, UART Features FOUNDATION Fieldbus MAU, HART Modem, Low Power, Profibus PA Modem Reference type Ext, Int Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 0.5 Output range (min) (mA/V) 0 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Interface type SPI, UART Features FOUNDATION Fieldbus MAU, HART Modem, Low Power, Profibus PA Modem Reference type Ext, Int Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 0.5 Output range (min) (mA/V) 0 Operating temperature range (°C) -55 to 125
TQFP (PBS) 32 49 mm² 7 x 7
  • 兼容 HART 的物理层调制解调器
    • 1200/2200Hz HART FSK 正弦波
    • TX 信号振幅的寄存器编程控制
      (仅适用于 DAC8741H / DAC8742H)
    • 集成式 RX 解调器和带通滤波器,具有极少的外部组件
  • 兼容 FOUNDATION 现场总线的 H1 控制器和介质连接单元 (MAU)
    • 基于曼彻斯特编码总线供电 (MBP) 的 31.25 kbit/s 通信
    • 集成曼彻斯特编码器和解码器
    • 与 PROFIBUS PA 兼容
  • 低静态电流:最大值 180uA,典型工业工作温度范围(-40°C 至 85°C)
  • 集成 1.5V 电压基准
  • 灵活的时钟选项
    • 内部振荡器
    • 外部晶体振荡器
    • 外部 CMOS 时钟
  • 数字接口
    • DAC8742H:UART 和 SPI
  • 可靠性:CRC 位错校验、看门狗计时器
  • 宽工作温度范围:-55°C 至 125°C
  • 5mm x 5mm TQFP 封装
  • 兼容 HART 的物理层调制解调器
    • 1200/2200Hz HART FSK 正弦波
    • TX 信号振幅的寄存器编程控制
      (仅适用于 DAC8741H / DAC8742H)
    • 集成式 RX 解调器和带通滤波器,具有极少的外部组件
  • 兼容 FOUNDATION 现场总线的 H1 控制器和介质连接单元 (MAU)
    • 基于曼彻斯特编码总线供电 (MBP) 的 31.25 kbit/s 通信
    • 集成曼彻斯特编码器和解码器
    • 与 PROFIBUS PA 兼容
  • 低静态电流:最大值 180uA,典型工业工作温度范围(-40°C 至 85°C)
  • 集成 1.5V 电压基准
  • 灵活的时钟选项
    • 内部振荡器
    • 外部晶体振荡器
    • 外部 CMOS 时钟
  • 数字接口
    • DAC8742H:UART 和 SPI
  • 可靠性:CRC 位错校验、看门狗计时器
  • 宽工作温度范围:-55°C 至 125°C
  • 5mm x 5mm TQFP 封装

DAC8742H 是一款 HART®、 FOUNDATION 现场总线™和 PROFIBUS PA 兼容的低功耗调制解调器,适用于工业过程控制和工业自动化 数据隔离。

在 HART 模式下,DAC8742H 集成所有必需电路,以作为一个半双工 HART 物理层调制解调器,在从配置或主配置中使用最少的外部过滤组件运行。在 FOUNDATION 现场总线模式下,DAC8742H 集成所有必需电路,以作为兼容 FOUNDATION 现场总线的半双工 H1 控制器和 MAU 运行。

在 HART、FOUNDATION 现场总线或 PROFIBUS PA 模式下,可通过 UART 接口或 SPI 接口接入的集成式 FIFO 传输来自微控制器的数据流。SPI 接口包括一个支持菊链的 SDO 引脚、各种中断以及其他扩展 特性。

DAC8742H 是一款 HART®、 FOUNDATION 现场总线™和 PROFIBUS PA 兼容的低功耗调制解调器,适用于工业过程控制和工业自动化 数据隔离。

在 HART 模式下,DAC8742H 集成所有必需电路,以作为一个半双工 HART 物理层调制解调器,在从配置或主配置中使用最少的外部过滤组件运行。在 FOUNDATION 现场总线模式下,DAC8742H 集成所有必需电路,以作为兼容 FOUNDATION 现场总线的半双工 H1 控制器和 MAU 运行。

在 HART、FOUNDATION 现场总线或 PROFIBUS PA 模式下,可通过 UART 接口或 SPI 接口接入的集成式 FIFO 传输来自微控制器的数据流。SPI 接口包括一个支持菊链的 SDO 引脚、各种中断以及其他扩展 特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

More Information

Full data sheet and other design resources are available. Request now

 

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
DAC8740H 正在供货 符合 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 标准且具有 UART 接口的调制解调器 UART-only variant

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DAC8742H HART 和 FOUNDATION 现场总线/PROFIBUS PA 调制解调器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 12月 7日
应用手册 HART 协议基本指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 10日
应用简报 Designing Foundation Fieldbus and Profibus PA Devices with the DAC874xh Modem Fa 2019年 3月 4日
应用简报 Implementing HART in PLC Analog Input Modules for Real-Time Communication 2018年 11月 5日
应用简报 Implementing HART in 2-Wire Field Sensor-Transmitters 2018年 10月 3日
EVM 用户指南 DAC8742H Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 11月 14日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC8742HEVM — DAC8742H 评估模块

DAC8742H 评估模块 (EVM) 是一个方便易用的平台,用以评估 DAC8742H 器件的功能和性能。DAC8740H、DAC8741H 和 DAC8742H 是兼容 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 的低功耗调制解调器,适用于工业流程控制和工业自动化应用。DAC8742HEVM 是一款完整的评估套件,包括 USB2ANY 以及兼容 Microsoft Windows® XP 和 Windows® 7/8/10 操作系统的评估软件。

用户指南: PDF
代码示例或演示

SBAC218 DAC8741H/DAC8742H Register Map Header File

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC8741H 符合 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 标准且具有 SPI 接口的调制解调器 DAC8742H 符合 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 标准且具有 UART/SPI 接口的调制解调器
仿真模型

DAC874XH IBIS Model

SBAM332.ZIP (86 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
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
TQFP (PBS) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频