DAC8740H (正在供货)

符合 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 标准且具有 UART 接口的调制解调器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
DAC874XH IBIS Model IBIS Model ZIP 86 KB 2017年 8月 7日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DAC8742H 评估模块 DAC8742HEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

采用 HART® 调制解调器的高精度环路供电式 4mA 至 20mA 现场变送器参考设计

此参考设计为采用 HART® 调制解调器的环路供电型高精度现场(传感器)变送器提供了一种解决方案。此设计使用了部分分立的 4mA 至 20mA 电流变送器、HART 调制解调器、微控制器和功率调节块来实现智能现场变送器设计。此设计符合 HART FSK 物理层规范,并且已向 FieldComm Group™ 注册。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具