产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Settling time (µs) 5 Features Low Power, Reset to Mid-Scale Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 5.5 Output range (min) (mA/V) 0 Sample/update rate (Msps) 0.1 Power consumption (typ) (mW) 2.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Settling time (µs) 5 Features Low Power, Reset to Mid-Scale Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 5.5 Output range (min) (mA/V) 0 Sample/update rate (Msps) 0.1 Power consumption (typ) (mW) 2.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 相对精度:
    • DAC7568(12 位):0.3 LSB INL
    • DAC8168(14 位):1 LSB INL
    • DAC8568(16 位):4 LSB INL
  • 毛刺脉冲能量:0.1nV-s
  • 内部基准电压:
    • 2.5V 基准电压(默认为禁用)
    • 0.004% 初始精度(典型值)
    • 2ppm/°C 温漂(典型值)
    • 5ppm/°C 温漂(最大值)
    • 20mA 灌电流/拉电流能力
  • 上电复位至零电平或中间电平
  • 超低功耗运行:1.25mA/5V(包括内部基准电流)
  • 宽电源范围:+2.7V 至 +5.5V
  • 在整个温度范围内具有单调性
  • 具有施密特触发输入的低功耗串口:高达 50MHz
  • 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 相对精度:
    • DAC7568(12 位):0.3 LSB INL
    • DAC8168(14 位):1 LSB INL
    • DAC8568(16 位):4 LSB INL
  • 毛刺脉冲能量:0.1nV-s
  • 内部基准电压:
    • 2.5V 基准电压(默认为禁用)
    • 0.004% 初始精度(典型值)
    • 2ppm/°C 温漂(典型值)
    • 5ppm/°C 温漂(最大值)
    • 20mA 灌电流/拉电流能力
  • 上电复位至零电平或中间电平
  • 超低功耗运行:1.25mA/5V(包括内部基准电流)
  • 宽电源范围:+2.7V 至 +5.5V
  • 在整个温度范围内具有单调性
  • 具有施密特触发输入的低功耗串口:高达 50MHz
  • 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 分别为 12 位、14 位和 16 位低功耗、电压输出、八通道数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压(默认禁用),可提供 2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。内部基准电压初始精度为 0.004%,而且可在 VREFIN/VREFOUT 引脚上提供高达 20mA 的电流。这些器件具有单调性,可提供出色的线性并降低有害的代码至代码转换时的瞬态电压(毛刺脉冲)。它们使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的多用途 3 线制串口。此接口与标准 SPI™、 QSPI™、 Microwire™,以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。

DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 包含一个上电复位电路,此电路确保 DAC 输出在零电平或中间电平时上电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。这些器件包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的流耗减少至 0.18µA(典型值)。3V 时的功耗(包括内部基准)通常为 2.9mW,在断电模式下可降低至低于 1µW。低功耗、内部基准电压和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。

DAC7568DAC8168DAC8568 互为功能兼容型直接替代产品,可提供 TSSOP-16 和 TSSOP-14 封装。

DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 分别为 12 位、14 位和 16 位低功耗、电压输出、八通道数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压(默认禁用),可提供 2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。内部基准电压初始精度为 0.004%,而且可在 VREFIN/VREFOUT 引脚上提供高达 20mA 的电流。这些器件具有单调性,可提供出色的线性并降低有害的代码至代码转换时的瞬态电压(毛刺脉冲)。它们使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的多用途 3 线制串口。此接口与标准 SPI™、 QSPI™、 Microwire™,以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。

DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 包含一个上电复位电路,此电路确保 DAC 输出在零电平或中间电平时上电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。这些器件包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的流耗减少至 0.18µA(典型值)。3V 时的功耗(包括内部基准)通常为 2.9mW,在断电模式下可降低至低于 1µW。低功耗、内部基准电压和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。

DAC7568DAC8168DAC8568 互为功能兼容型直接替代产品,可提供 TSSOP-16 和 TSSOP-14 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DAC80508 正在供货 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC True 16-bit DAC
DAC8551 正在供货 16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 Single-channel device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压的 DAC7568、DAC8168、DAC8568 12/14/16 位、8 通道、超低毛刺、电压输出数模转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 4月 28日
用户指南 BOOST-DAC8568 Getting Started Guide 2016年 6月 7日
EVM 用户指南 DACxx68EVM Users Guide 2009年 11月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOST-DAC8568 — DAC8568 低功耗、电压输出、8 通道、16 位 DAC BoosterPack

BOOST-DAC8568 (Booster Pack) 是易于使用的平台,可与 MSP430F5529 LaunchPad 相连接。DAC8568 器件是一款低功耗电压输出 8 通道 16 位数模转换器 (DAC)。此器件包括一个 2.5V、2ppm/°C 内部基准(默认禁用),可提供 2.5V 的满量程输出电压范围。内部基准初始精度为 0.004%,而且可实现高达 20mA 的拉电流。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC8568EVM — DAC8568 评估模块

DACxx68 EVM 是为进行原型设计和评估 DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 数模转换器 (DAC) 而设计的评估模块。这些 12 至 16 位、八通道电阻串 DAC 使用高速串行时钟(高达 50MHz),可提供出色性能,并且具有超低功耗。这些引脚兼容的器件可从 12 位分辨率轻松升级到 14 位和 16 位分辨率。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

SBAC151 BOOST-DAC8568 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC8568 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准的 16 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC
硬件开发
评估板
BOOST-DAC8568 DAC8568 低功耗、电压输出、8 通道、16 位 DAC BoosterPack
支持软件

DXP DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC1220 20 位 Δ-Σ 低功耗数模转换器 DAC5311 采用 SC70 封装的 8 位、单通道、80uA、1.8V-5.5V DAC DAC60004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 12 位四路电压输出 DAC DAC6311 采用 SC70 封装的 10 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC70004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 14 位四路电压输出 DAC DAC7311 采用 6 引脚 SC70 封装、适用于电池供电应用的 12 位、单通道、超低功耗 DAC DAC7554 低功耗、低毛刺脉冲、12 位 DAC DAC7558 12 位、八路、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC7562 具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 12 位、双通道、低功耗、超低短时脉冲波形干扰、缓冲电压输出 DAC DAC7568 具有 2.5V、2ppm/℃ 内部参考的 12 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC7573 具有 I2C 数字接口的四路 12 位 10us 数模转换器 DAC7574 带 I2C 接口的 12 位四路电压输出数模转换器 DAC7678 具有 2.5V 内部参考的 12 位、8 通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出、2 线接口 DAC DAC7714 四通道串行输入 12 位电压输出数模转换器 DAC7716 四通道 12 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC7718 八通道、低功耗、12 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC7811 趋稳时间为 0.2us 的 12 位单通道串行输入乘法 DAC DAC80004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 16 位四路电压输出 DAC DAC8164 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零标度功能的 14 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8165 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零标度功能的 14 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8168 具有 2.5V、2ppm/℃ 内部参考的 14 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC8218 八通道、低功耗、14 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8234 四通道 14 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8311 采用 SC70 封装的 14 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC8411 采用 SC70 封装的 16 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC8534 2.7V 至 5.5V 四通道 16 位串行输入 DAC DAC8550 16 位超低短时脉冲波形干扰电压输出 DAC DAC8551 16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8552 16 位、双通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8554 16 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8555 16 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8560 具有 2.5V、2ppm/°C 基准的 16 位、单通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC DAC8562 具有 2.5V、4ppm/°C 基准电压的 16 位、双通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC DAC8564 具有 2.5V、2ppm/C 内部基准的 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8565 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC,具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能 DAC8568 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准的 16 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8571 低功耗轨到轨输出 16 位 I2C 输入 DAC DAC8574 低功耗四路轨到轨输出 16 位 I2C 输入 DAC DAC8580 16 位高速低噪声电压输出数模转换器 DAC8581 16 位高速低噪声电压输出数模转换器 DAC8718 八通道低功耗 16 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8734 16 位四通道、高精度 +/-16.5V 输出数模转换器 DAC8801 14 位单通道串行接口乘法数模转换器 DAC8803 14 位四通道串行接口乘法数模转换器 DAC8811 建立时间为 0.5us 的 16 位单通道串行输入乘法 DAC DAC8814 16 位、四路、串行输入乘法数模转换器 DAC8831 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 DAC8832 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 DAC8871 16 位、单通道、串行接口、+/-18V(高电压双极性)输出 DAC DAC8881 单通道 16 位低噪声电压输出数模转换器 DAC9881 适用于高精度应用的 18 位、单通道、低噪声电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC8411EVM-PDK DAC8411 性能演示套件 DAC8560EVM-PDK DAC8560 性能演示套件 DAC8811EVM-PDK DAC8811 性能演示套件 DAC8832EVM-PDK DAC8832 性能演示套件 DAC9881EVM-PDK DAC9881 性能演示套件
软件
软件编程工具
DXP DXP DAC 操作器程序
仿真模型

DAC8568 IBIS Model (Rev. A)

SBAM030A.ZIP (9 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
原理图

BOOST-DAC8568 Schematic (Rev. A)

SBAR001A.ZIP (132 KB)
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
TSSOP (PW) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频