DAC8564
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
16-Bit, Ultra-Low Glitch, Voltage Output D/A Conv with 2.5V, 5ppm/C Internal Ref

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
DAC8564 IBIS Model IBIS Model ZIP 2010年 9月 23日

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
DAC8165EVM 评估模块 DAC8165EVM 评估模块和开发板
DAC8564 评估模块 DAC8564EVM 评估模块和开发板
DAC8565 评估模块 DAC8565EVM 评估模块和开发板
DAC8568 低功耗、电压输出、8 通道、16 位 DAC BoosterPack BOOST-DAC8568 评估模块和开发板

参考设计

具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计

这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

培训内容 型号 类型
DXP DAC 操作器程序 DXP 软件库
DXP EVM GUI  (ZIP 192743 KB )    2018年 9月 11日    (英文內容)

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DAC8564 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。