产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Settling time (µs) 8 Features Low Power Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 5.5 Output range (min) (mA/V) 0 Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 2.6 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Settling time (µs) 8 Features Low Power Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 5.5 Output range (min) (mA/V) 0 Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 2.6 Operating temperature range (°C) -40 to 105
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 相对精度:4 LSB
  • 毛刺脉冲能量:0.15nV-s
  • 微功耗运行:510µA/2.7V
  • 内部基准电压:
    • 2.5V 基准电压(默认为启用)
    • 0.02% 初始精度
    • 2ppm/°C 温漂(典型值)
    • 5ppm/°C 温漂(最大值)
    • 20mA 灌电流/拉电流能力
  • 上电复位至零
  • 电源电压:2.7V 至 5.5V
  • 在整个温度范围具有 16 位单调性
  • 建立时间:10µs 达到 ±0.003% FSR
  • 具有施密特触发输入的低功耗串口
  • 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
  • 掉电能力
  • DAC8531/01DAC8550 /51直接兼容
  • 温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 采用超小型 8 引脚 VSSOP 封装
  • 相对精度:4 LSB
  • 毛刺脉冲能量:0.15nV-s
  • 微功耗运行:510µA/2.7V
  • 内部基准电压:
    • 2.5V 基准电压(默认为启用)
    • 0.02% 初始精度
    • 2ppm/°C 温漂(典型值)
    • 5ppm/°C 温漂(最大值)
    • 20mA 灌电流/拉电流能力
  • 上电复位至零
  • 电源电压:2.7V 至 5.5V
  • 在整个温度范围具有 16 位单调性
  • 建立时间:10µs 达到 ±0.003% FSR
  • 具有施密特触发输入的低功耗串口
  • 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
  • 掉电能力
  • DAC8531/01DAC8550 /51直接兼容
  • 温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 采用超小型 8 引脚 VSSOP 封装

DAC8560 是一款低功耗、电压输出、16 位数模转换器 (DAC)。DAC8560 包括 2.5V,2ppm/°C 内部基准电压(默认为启用),可提供范围在 0V 到 2.5V 之间的满量程输出电压。内部基准电压的初始精度为 0.02%,可在 VREF 引脚实现高达 20mA 的拉电流。此器件具有单调性,可提供极佳的线性度,并且大大降低了有害的码字间瞬态电压(毛刺脉冲)。DAC8560 使用一个可运行在高达 30MHz 时钟速率上的多用途 3 线制串行接口。该器件可与标准 SPI、QSPI、Microwire 和数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。

DAC8560 包含一个上电复位 (POR) 电路,此电路可确保 DAC 输出为零时上电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。DAC8560 包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的功耗减少至 1.2µA。

此低功耗、集成内部基准电压和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。电压为 5V 时的功耗为 2.6mW,断电模式下减少到 6µW。

DAC8560 采用 8 引脚 VSSOP 封装。

DAC8560 是一款低功耗、电压输出、16 位数模转换器 (DAC)。DAC8560 包括 2.5V,2ppm/°C 内部基准电压(默认为启用),可提供范围在 0V 到 2.5V 之间的满量程输出电压。内部基准电压的初始精度为 0.02%,可在 VREF 引脚实现高达 20mA 的拉电流。此器件具有单调性,可提供极佳的线性度,并且大大降低了有害的码字间瞬态电压(毛刺脉冲)。DAC8560 使用一个可运行在高达 30MHz 时钟速率上的多用途 3 线制串行接口。该器件可与标准 SPI、QSPI、Microwire 和数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。

DAC8560 包含一个上电复位 (POR) 电路,此电路可确保 DAC 输出为零时上电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。DAC8560 包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的功耗减少至 1.2µA。

此低功耗、集成内部基准电压和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。电压为 5V 时的功耗为 2.6mW,断电模式下减少到 6µW。

DAC8560 采用 8 引脚 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
DAC8571 正在供货 低功耗轨到轨输出 16 位 I2C 输入 DAC I2C interface device
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DAC8562 正在供货 具有 2.5V、4ppm/°C 基准电压的 16 位、双通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC 2-channel device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压的 DAC8560为16 位、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 3月 29日
电路设计 单极电压输出 DAC 转双极电压输出电路 英语版 2019年 2月 6日
电路设计 回路供电 4-20mA 发送器电路 英语版 2019年 2月 6日
电路设计 采用精密 DAC、适用于输入信号失调电压调节的电路 英语版 2019年 2月 6日
EVM 用户指南 DAC8560EVM User Guide (Rev. A) 2009年 11月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC8560EVM — DAC8560 评估模块

This EVM features the DAC8560 digital-to-analog converter (DAC). The DAC8560EVM is a simple evaluation module designed to quickly and easily evaluate the functionality and performance of the 16-bit high-resolution, single-channel, serial input DAC. The device has a 2.5 V internal reference (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC8560EVM-PDK — DAC8560 性能演示套件

DAC8560EVM-PDK 是一套完整的评估/演示套件,它将 DAC8560EVM 与基于 TMS32VC5509 的 MMB0 主板组合在一起,可与个人计算机配合使用。MMB0 主板允许 DAC8560EVM 通过 USB 端口连接到计算机。DAC8560EVM-PDK 由使用初始化文件的 DXP 评估软件控制,它可以为待测试的器件设置串行控制。该软件可以在 Microsoft® Windows 操作系统中运行,它允许对 DAC8560 器件进行完整评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

DXP DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC1220 20 位 Δ-Σ 低功耗数模转换器 DAC5311 采用 SC70 封装的 8 位、单通道、80uA、1.8V-5.5V DAC DAC60004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 12 位四路电压输出 DAC DAC6311 采用 SC70 封装的 10 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC70004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 14 位四路电压输出 DAC DAC7311 采用 6 引脚 SC70 封装、适用于电池供电应用的 12 位、单通道、超低功耗 DAC DAC7554 低功耗、低毛刺脉冲、12 位 DAC DAC7558 12 位、八路、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC7562 具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 12 位、双通道、低功耗、超低短时脉冲波形干扰、缓冲电压输出 DAC DAC7568 具有 2.5V、2ppm/℃ 内部参考的 12 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC7573 具有 I2C 数字接口的四路 12 位 10us 数模转换器 DAC7574 带 I2C 接口的 12 位四路电压输出数模转换器 DAC7678 具有 2.5V 内部参考的 12 位、8 通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出、2 线接口 DAC DAC7714 四通道串行输入 12 位电压输出数模转换器 DAC7716 四通道 12 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC7718 八通道、低功耗、12 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC7811 趋稳时间为 0.2us 的 12 位单通道串行输入乘法 DAC DAC80004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 16 位四路电压输出 DAC DAC8164 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零标度功能的 14 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8165 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零标度功能的 14 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8168 具有 2.5V、2ppm/℃ 内部参考的 14 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC8218 八通道、低功耗、14 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8234 四通道 14 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8311 采用 SC70 封装的 14 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC8411 采用 SC70 封装的 16 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC8534 2.7V 至 5.5V 四通道 16 位串行输入 DAC DAC8550 16 位超低短时脉冲波形干扰电压输出 DAC DAC8551 16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8552 16 位、双通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8554 16 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8555 16 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8560 具有 2.5V、2ppm/°C 基准的 16 位、单通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC DAC8562 具有 2.5V、4ppm/°C 基准电压的 16 位、双通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC DAC8564 具有 2.5V、2ppm/C 内部基准的 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8565 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC,具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能 DAC8568 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准的 16 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8571 低功耗轨到轨输出 16 位 I2C 输入 DAC DAC8574 低功耗四路轨到轨输出 16 位 I2C 输入 DAC DAC8580 16 位高速低噪声电压输出数模转换器 DAC8581 16 位高速低噪声电压输出数模转换器 DAC8718 八通道低功耗 16 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8734 16 位四通道、高精度 +/-16.5V 输出数模转换器 DAC8801 14 位单通道串行接口乘法数模转换器 DAC8803 14 位四通道串行接口乘法数模转换器 DAC8811 建立时间为 0.5us 的 16 位单通道串行输入乘法 DAC DAC8814 16 位、四路、串行输入乘法数模转换器 DAC8831 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 DAC8832 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 DAC8871 16 位、单通道、串行接口、+/-18V(高电压双极性)输出 DAC DAC8881 单通道 16 位低噪声电压输出数模转换器 DAC9881 适用于高精度应用的 18 位、单通道、低噪声电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC8411EVM-PDK DAC8411 性能演示套件 DAC8560EVM-PDK DAC8560 性能演示套件 DAC8811EVM-PDK DAC8811 性能演示套件 DAC8832EVM-PDK DAC8832 性能演示套件 DAC9881EVM-PDK DAC9881 性能演示套件
软件
软件编程工具
DXP DXP DAC 操作器程序
支持软件

SLAC128 DAC8560_Appnote_Software.zip

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC8560 具有 2.5V、2ppm/°C 基准的 16 位、单通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC
仿真模型

DAC8560 IBIS Model

SLAM120.ZIP (7 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
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
TIDA-00587 — 充电器 Booster Pack 参考设计

TIDA-00587 参考设计是一种设计为 Booster Pack 以安装在 TI Launchpad 开发板上的充电器。在开发过程中使用此板将减少 bq24250 充电器 IC 的设计和测试时间。您可以为自己的电池充电,而使用板载电子负载,您还可以为电池放电。因此,您可以执行循环测试,从而在使用 bq24250 充电器充电时测量电池的性能和功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD125 — Bipolar ±10-V output from a unipolar DAC reference design for industrial voltage drivers

此验证设计使用一个运算放大器和三个电阻器将低成本的单极通用 DAC 调校成精确的双极信号源。电路的设计中考虑到了电抗负载稳定性,并且进行了补偿,几乎可以驱动与加长电缆长度相关联的任何传统容性负载。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版: PDF
封装 引脚 下载
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频