产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Settling time (µs) 5 Features Small Size Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 5 Output range (min) (mA/V) 0 Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Settling time (µs) 5 Features Small Size Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 5 Output range (min) (mA/V) 0 Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YZF) 16 4.8125 mm² 1.75 x 2.75 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 性能
    • INL:±1LSB,16 位分辨率时最高
    • TUE:FSR 最大值为 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压
    • 初始精度:±5mV(最大值)
    • 低温漂:2ppm/°C(典型值),DAC80508
  • 高驱动能力:20mA,0.5V 电源轨
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 ½
    • 复位至零标度或中标度
    • 清除输出函数:DACx0508C
  • 宽运行范围:
    • 电源电压:2.7V 至 5.5V
    • 温度范围:–40˚C 至 125˚C
  • 50MHz SPI 兼容型串行接口
    • 1.7V 至 5.5V 运行
    • 菊链运行方式
    • CRC 误差校验
  • 低功耗:0.6mA/通道 (5.5V)
  • 小型封装:
    • 3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
    • 2.4mm x 2.4mm,16 引脚 DSBGA
  • 性能
    • INL:±1LSB,16 位分辨率时最高
    • TUE:FSR 最大值为 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压
    • 初始精度:±5mV(最大值)
    • 低温漂:2ppm/°C(典型值),DAC80508
  • 高驱动能力:20mA,0.5V 电源轨
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 ½
    • 复位至零标度或中标度
    • 清除输出函数:DACx0508C
  • 宽运行范围:
    • 电源电压:2.7V 至 5.5V
    • 温度范围:–40˚C 至 125˚C
  • 50MHz SPI 兼容型串行接口
    • 1.7V 至 5.5V 运行
    • 菊链运行方式
    • CRC 误差校验
  • 低功耗:0.6mA/通道 (5.5V)
  • 小型封装:
    • 3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
    • 2.4mm x 2.4mm,16 引脚 DSBGA

DACx0508 是低功耗八通道缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 引脚兼容系列中的一员,具有 16/14/12 分辨率。DACx0508 包括一个 2.5V(5ppm/°C)内部基电压准,消除了大多数 应用中所需的外部精密基准。用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

DACx0508 通过一个运行时钟速率高达 50MHz 的串行接口进行通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 范围内运行。DACx0508 灵活接口支持使用广泛的行业标准微处理器和微控制器。

DACx0508 采用了上电复位电路,以便进行上电并将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在该器件中写入一个有效代码。该器件耗用低至 0.6mA/通道 (5.5V) 的电流,因此适用于依靠电池供电的设备。按通道断电功能将器件电流消耗量降低至 15µA。

DACx0508 采用小型封装,可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行。

DACx0508 是低功耗八通道缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 引脚兼容系列中的一员,具有 16/14/12 分辨率。DACx0508 包括一个 2.5V(5ppm/°C)内部基电压准,消除了大多数 应用中所需的外部精密基准。用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

DACx0508 通过一个运行时钟速率高达 50MHz 的串行接口进行通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 范围内运行。DACx0508 灵活接口支持使用广泛的行业标准微处理器和微控制器。

DACx0508 采用了上电复位电路,以便进行上电并将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在该器件中写入一个有效代码。该器件耗用低至 0.6mA/通道 (5.5V) 的电流,因此适用于依靠电池供电的设备。按通道断电功能将器件电流消耗量降低至 15µA。

DACx0508 采用小型封装,可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
DAC60508 正在供货 具有精密内部基准电压的真正 12 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC,采用微型 WCSP 封装 12-bit device
DAC70508 正在供货 具有精密内部基准电压的真正 14 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC,采用微型 WCSP 封装 14-bit device
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DAC43508 正在供货 具有 SPI 的八路 8 位缓冲电压输出 DAC 8-bit vairant
DAC53508 正在供货 具有 SPI 的八路 10 位缓冲电压输出 DAC 10-bit device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有内部基准电压的 DACx0508 八通道 16/14/12 位 SPI 电压输出 DAC 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 10月 25日
EVM 用户指南 DAC80508-04 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 14日
证书 DAC80508-04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 13日
白皮书 设计一份精确的多功能锂离子电池测试解决方案 英语版 2020年 11月 10日
白皮书 Designing an Accurate, Multifunction Lithium-Ion Battery-Testing Solution.. 2020年 11月 10日
电路设计 具有检测连接电路的可编程电压输出 英语版 2019年 2月 6日
电路设计 可编程两级高侧拉电流电路 英语版 2019年 2月 6日
电路设计 适用于来自单端精密 DAC 的差分输出的电路 英语版 2019年 2月 6日
电路设计 采用精密 DAC、适用于输入信号失调电压调节的电路 英语版 2019年 2月 6日
应用简报 High-Density DACs Offer Superior Noise And Accuracy for Laser Drive Applications 2018年 10月 2日
EVM 用户指南 DACx0508 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 10月 23日
EVM 用户指南 DAC80508 Evaluation Module User's Guide 2017年 6月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC80508-04EVM — DAC80508 和 DAC80504 评估模块

DAC80508-04EVM 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC80504 和 DAC80508 器件的平台。DAC80508 安装在 EVM 上。用户可以用 DAC80504 替换 DAC80508。这些器件是 16 位缓冲电压输出数模转换器 (DAC)。这些器件均包含一个 2.5V 5ppm/°C 内部基准和一个用户可选增益配置,可提供 1.25V(增益 = 0.5)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)的满量程输出电压。DAC80508 由 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,经验证具有单调性,并提供 ±1LSB INL 的出色线性度。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC8050XEVM-GUI DAC8050XEVM GUI Installer

The DAC8050XEVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the DAC80502-01EVM and DAC80508-04EVM through SPI and I2C communications using the FTDI4232 interface adapter tool.
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC80501 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC DAC80502 双通道、1LSB INL、16 位、SPI 电压输出数模转换器 (DAC) DAC80504 采用 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC DAC80508 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC80502-01EVM DAC80502 和 DAC80501 评估模块 DAC80508-04EVM DAC80508 和 DAC80504 评估模块
仿真模型

DACx0508 IBIS Model (Rev. D)

SLAM325D.ZIP (56 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

SBAC228 Source files for SBAA335

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC80501 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC DAC80508 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC DAC81416 具有集成内部基准电压的 16 通道 16 位高电压输出 DAC
设计工具

SBAM419 Source Files for SBAA344

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA365 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC80501 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC DAC80508 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC DAC8562 具有 2.5V、4ppm/°C 基准电压的 16 位、双通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA320 高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器
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
TIDA-01525 — 8 通道、16 位、200mA 电流输出 DAC 参考设计

该参考设计结合采用了小体积、高性能的 8 通道 16 位数模转换器 (DAC) DAC80508 与精密运算放大器,可创建高密度、精确的电流源解决方案。此参考设计的最大输出电流为 200mA,允许最小 PVDD 供电电压,可降低功耗,实现高效率。它还具有电流噪声输出低的特点,这得益于 DAC80508 的低参考电压噪声和 OPA2376 的低电压和电流噪声。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01583 — 适用于热像仪中微测热辐射计探测器的超低噪声偏置电压参考设计

非制冷微测热辐射计探测器的运行需要高精度的超低噪声偏置电压。此类要求并不能通过简单地切换电源、LDO 或 DAC 输出等方式来满足。借助德州仪器 (TI) 的精密 DAC、低噪声精密放大器和高 PSRR 低噪声 LDO,该参考设计展示了如何以较低的成本生成非制冷微测热辐射计探测器运行所需的高精度、超低噪声、可编程偏置电压和电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YZF) 16 查看选项
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频