DAC80508
- 性能
- INL:±1LSB,16 位分辨率时最高
- TUE:FSR 最大值为 ±0.1%
- 集成 2.5V 精密内部基准电压
- 初始精度:±5mV(最大值)
- 低温漂:2ppm/°C(典型值),DAC80508
- 高驱动能力:20mA,0.5V 电源轨
- 灵活的输出配置
- 用户可选增益:2、1 或 ½
- 复位至零标度或中标度
- 清除输出函数:DACx0508C
- 宽运行范围:
- 电源电压:2.7V 至 5.5V
- 温度范围:–40˚C 至 125˚C
- 50MHz SPI 兼容型串行接口
- 1.7V 至 5.5V 运行
- 菊链运行方式
- CRC 误差校验
- 低功耗:0.6mA/通道 (5.5V)
- 小型封装:
- 3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
- 2.4mm x 2.4mm,16 引脚 DSBGA
DACx0508 是低功耗八通道缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 引脚兼容系列中的一员,具有 16/14/12 分辨率。DACx0508 包括一个 2.5V(5ppm/°C)内部基电压准,消除了大多数 应用中所需的外部精密基准。用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。
DACx0508 通过一个运行时钟速率高达 50MHz 的串行接口进行通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 范围内运行。DACx0508 灵活接口支持使用广泛的行业标准微处理器和微控制器。
DACx0508 采用了上电复位电路,以便进行上电并将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在该器件中写入一个有效代码。该器件耗用低至 0.6mA/通道 (5.5V) 的电流,因此适用于依靠电池供电的设备。按通道断电功能将器件电流消耗量降低至 15µA。
DACx0508 采用小型封装,可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有内部基准电压的 DACx0508 八通道 16/14/12 位 SPI 电压输出 DAC 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 10月 25日 |
EVM 用户指南 | DAC80508-04 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 14日 | |
证书 | DAC80508-04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 13日 | ||||
白皮书 | 设计一份精确的多功能锂离子电池测试解决方案 | 英语版 | 2020年 11月 10日 | |||
白皮书 | Designing an Accurate, Multifunction Lithium-Ion Battery-Testing Solution.. | 2020年 11月 10日 | ||||
电路设计 | 具有检测连接电路的可编程电压输出 | 英语版 | 2019年 2月 6日 | |||
电路设计 | 可编程两级高侧拉电流电路 | 英语版 | 2019年 2月 6日 | |||
电路设计 | 适用于来自单端精密 DAC 的差分输出的电路 | 英语版 | 2019年 2月 6日 | |||
电路设计 | 采用精密 DAC、适用于输入信号失调电压调节的电路 | 英语版 | 2019年 2月 6日 | |||
应用简报 | High-Density DACs Offer Superior Noise And Accuracy for Laser Drive Applications | 2018年 10月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | DACx0508 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017年 10月 23日 | ||||
EVM 用户指南 | DAC80508 Evaluation Module User's Guide | 2017年 6月 19日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC80508-04EVM — DAC80508 和 DAC80504 评估模块
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
SBAM419 — Source Files for SBAA344
支持的产品和硬件
产品
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
精密 DAC (≤10MSPS)
精密运算放大器 (Vos<1mV)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01525 — 8 通道、16 位、200mA 电流输出 DAC 参考设计
TIDA-01583 — 适用于热像仪中微测热辐射计探测器的超低噪声偏置电压参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 16 | 查看选项 |
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。