产品详情

Resolution (bps) 16 Number of DAC channels 1 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Power consumption (typ) (mW) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
Resolution (bps) 16 Number of DAC channels 1 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Power consumption (typ) (mW) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DQF) 8 4 mm² 2 x 2
  • 16 位性能:1LSB INL 和 DNL(最大值)
  • 低毛刺脉冲能量:4nV–s
  • 宽电源:2.7V 至 5.5V
  • 缓冲输出范围:5V、2.5V 或 1.25V
  • 超低功耗:在 5.5V 时为 1mA
  • 集成 5ppm/°C(最大值)、2.5V 精密基准
  • 引脚可选串行接口:
    • 3 线制,兼容 SPI,高达 50MHz
    • 两线制,兼容 I 2C
  • 上电复位:零电平或中间电平
  • VDD = 5.5V 时的 VIH 为 1.62V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:小型 8 引脚 WSON 和 10 引脚 VSSOP
  • 16 位性能:1LSB INL 和 DNL(最大值)
  • 低毛刺脉冲能量:4nV–s
  • 宽电源:2.7V 至 5.5V
  • 缓冲输出范围:5V、2.5V 或 1.25V
  • 超低功耗:在 5.5V 时为 1mA
  • 集成 5ppm/°C(最大值)、2.5V 精密基准
  • 引脚可选串行接口:
    • 3 线制,兼容 SPI,高达 50MHz
    • 两线制,兼容 I 2C
  • 上电复位:零电平或中间电平
  • VDD = 5.5V 时的 VIH 为 1.62V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:小型 8 引脚 WSON 和 10 引脚 VSSOP

DAC80501、DAC70501 和 DAC60501 (DACx0501) 数模转换器 (DAC) 分别为 16 位、14 位和 12 位的高精度、低功耗、电压输出器件。DACx0501 按设计要求具有单调性,并可提供低于 1LSB 的线性度。这些器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。DACx0501 采用了上电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出以零电平或中间电平上电,并在向器件写入有效代码之前一直保持该电平。这类器件消耗 1mA 的低电流,并具有断电功能,可在 5V 时将电流消耗降至 15µA(典型值)。

DACx0501 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I 2C 模式。在 SPI 模式下,DACx0501 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接口。在 I 2C 模式下,DACx0501 可在标准模式 (100Kbps)、快速模式 (400Kbps) 和快速+ 模式 (1.0Mbps) 下运行。

DAC80501、DAC70501 和 DAC60501 (DACx0501) 数模转换器 (DAC) 分别为 16 位、14 位和 12 位的高精度、低功耗、电压输出器件。DACx0501 按设计要求具有单调性,并可提供低于 1LSB 的线性度。这些器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。DACx0501 采用了上电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出以零电平或中间电平上电,并在向器件写入有效代码之前一直保持该电平。这类器件消耗 1mA 的低电流,并具有断电功能,可在 5V 时将电流消耗降至 15µA(典型值)。

DACx0501 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I 2C 模式。在 SPI 模式下,DACx0501 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接口。在 I 2C 模式下,DACx0501 可在标准模式 (100Kbps)、快速模式 (400Kbps) 和快速+ 模式 (1.0Mbps) 下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DAC60501 正在供货 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC 12-bit device
DAC70501 正在供货 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 14 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC 14-bit device
DAC80502 正在供货 双通道、1LSB INL、16 位、SPI 电压输出数模转换器 (DAC) 2-channel device
DAC80504 正在供货 采用 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC 4-channel device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DACx0501 具有精密内部基准的 16/14/12 位 1LSB INL 电压输出 DAC 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 9月 5日
电路设计 High-current voltage output circuit using a precision DAC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 19日
电路设计 Programmable low-side current sink circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 19日
电路设计 Programmable, two-stage, high-side current source circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 19日
电路设计 Unipolar voltage output DAC to bipolar voltage output circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 19日
证书 DAC80502-01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 8日
应用手册 A Basic Guide to I2C PDF | HTML 2022年 11月 8日
电路设计 具有检测连接电路的可编程电压输出 英语版 2019年 2月 6日
电路设计 单极电压输出 DAC 转双极电压输出电路 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 2月 6日
电路设计 可编程两级高侧拉电流电路 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 2月 6日
电路设计 可编程低侧灌电流电路 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 2月 6日
电路设计 适用于来自单端精密 DAC 的差分输出的电路 英语版 2019年 2月 6日
电路设计 采用精密 DAC 的高电流电压输出电路 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 2月 6日
应用简报 DACx0501 Delivers Multichannel Output Using External Sample and Hold 2018年 12月 12日
EVM 用户指南 DAC80501EVM User's Guide 2018年 11月 7日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC80502-01EVM — DAC80502 和 DAC80501 评估模块

DAC80502-01EVM 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC80501 和 DAC80502 器件的平台。DAC80501 和 DAC80502 均安装在 EVM 上。DAC80501 是一款具有 16 位分辨率的单通道缓冲低电压输出数模转换器 (DAC)。DAC80502 是一款具有 16 位分辨率的双通道缓冲低电压输出 DAC。这些器件提供高达 5V 的单极输出电压。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC8050XEVM-GUI DAC8050XEVM GUI Installer

The DAC8050XEVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the DAC80502-01EVM, DAC80508-04EVM, and DAC80516EVM through SPI and I2C communications using the FTDI4232 interface adapter tool.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC80501 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC DAC80502 双通道、1LSB INL、16 位、SPI 电压输出数模转换器 (DAC) DAC80504 采用 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC DAC80508 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC DAC80516 16 通道、16 位电压输出(0V 至 5V)、具有内部 2.5V 基准电压和 50mA 驱动能力
硬件开发
评估板
DAC80502-01EVM DAC80502 和 DAC80501 评估模块 DAC80508-04EVM DAC80508 和 DAC80504 评估模块 DAC80516EVM DAC80516 评估模块
仿真模型

DAC80501 IBIS Model

SBAM420.ZIP (24 KB) - IBIS Model
仿真模型

DAC80501 PSpice Transient Model

SBAM485.ZIP (3645 KB) - PSpice Model
仿真模型

TINA-TI Ref Design for High-Current Voltage O/P Circuit Using a Precision DAC

SBAM417.ZIP (23 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

SBAC228 Source files for SBAA335

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC80501 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC DAC80508 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC DAC81416 具有集成内部基准电压的 16 通道 16 位高电压输出 DAC
设计工具

SBAM419 Source Files for SBAA344

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA365 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC80501 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC DAC80508 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC DAC8562 具有 2.5V、4ppm/°C 基准电压的 16 位、双通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA320 高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器
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
TIDA-010249 — 四通道同步振动传感器接口参考设计

此参考设计介绍了同步四通道宽带高分辨率接口的理论、设计和测试。主要目标是振动传感应用,但该设计也可应用于任何需要宽带的应用,例如功率因数测量中的三相电压和电流监测。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
WSON (DQF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频