DAC716
- SERIAL DIGITAL INTERFACE
- VOLTAGE OUTPUT: 0 to +10V
- ±2 LSB INTEGRAL LINEARITY
- PRECISION INTERNAL REFERENCE
- LOW NOISE: 120nV/sqrt(Hz) Including Reference
- 16-LEAD PLASTIC SKINNY DIP AND PLASTIC SOIC PACKAGES
The DAC716 is a complete monolithic D/A converter including a +10V temperature compensated voltage reference, current-to-voltage amplifier, a high-speed synchronous serial interface, a serial output which allows cascading multiple converters, and an asynchronous clear function which immediately sets the output voltage to zero.
The output voltage range is 0 to +10V while operating from ±12V to ±15V supplies, and the gain and bipolar offset adjustments are designed so that they can be set via external potentiometers or external D/A converters. The output amplifier is protected against short-circuiting to ground.
The 16-pin DAC716 is available in a plastic 0.3" DIP and a wide-body plastic SOIC package. The DAC716P, U, PB, and UB are specified over the 40°C to +85°C range while the DAC716UK and PK are specified over the 0°C to +70°C range.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 16-Bit Digital-to-Analog Converter with Serial Data Interface 数据表 | 2000年 9月 27日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | 查看选项 |
SOIC (DW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点