产品详情

Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 1 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage Settling time (µs) 5 Features Reset to Mid-Scale, Small Size Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 5.5 Output range (min) (mA/V) 0 Power consumption (typ) (mW) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 1 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage Settling time (µs) 5 Features Reset to Mid-Scale, Small Size Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 5.5 Output range (min) (mA/V) 0 Power consumption (typ) (mW) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DQF) 8 4 mm² 2 x 2
  • 16 位性能:1LSB INL 和 DNL(最大值)
  • 低毛刺脉冲能量:4nV–s
  • 宽电源:2.7V 至 5.5V
  • 缓冲输出范围:5V、2.5V 或 1.25V
  • 超低功耗:在 5.5V 时为 1mA
  • 集成 5ppm/°C(最大值)、2.5V 精密基准
  • 引脚可选串行接口:
    • 3 线制,兼容 SPI,高达 50MHz
    • 两线制,兼容 I 2C
  • 上电复位:零电平或中间电平
  • VDD = 5.5V 时的 VIH 为 1.62V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:小型 8 引脚 WSON 和 10 引脚 VSSOP
  • 16 位性能:1LSB INL 和 DNL(最大值)
  • 低毛刺脉冲能量:4nV–s
  • 宽电源:2.7V 至 5.5V
  • 缓冲输出范围:5V、2.5V 或 1.25V
  • 超低功耗:在 5.5V 时为 1mA
  • 集成 5ppm/°C(最大值)、2.5V 精密基准
  • 引脚可选串行接口:
    • 3 线制,兼容 SPI,高达 50MHz
    • 两线制,兼容 I 2C
  • 上电复位:零电平或中间电平
  • VDD = 5.5V 时的 VIH 为 1.62V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:小型 8 引脚 WSON 和 10 引脚 VSSOP

DAC80501、DAC70501 和 DAC60501 (DACx0501) 数模转换器 (DAC) 分别为 16 位、14 位和 12 位的高精度、低功耗、电压输出器件。DACx0501 按设计要求具有单调性,并可提供低于 1LSB 的线性度。这些器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。DACx0501 采用了上电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出以零电平或中间电平上电,并在向器件写入有效代码之前一直保持该电平。这类器件消耗 1mA 的低电流,并具有断电功能,可在 5V 时将电流消耗降至 15µA(典型值)。

DACx0501 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I 2C 模式。在 SPI 模式下,DACx0501 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接口。在 I 2C 模式下,DACx0501 可在标准模式 (100Kbps)、快速模式 (400Kbps) 和快速+ 模式 (1.0Mbps) 下运行。

DAC80501、DAC70501 和 DAC60501 (DACx0501) 数模转换器 (DAC) 分别为 16 位、14 位和 12 位的高精度、低功耗、电压输出器件。DACx0501 按设计要求具有单调性,并可提供低于 1LSB 的线性度。这些器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。DACx0501 采用了上电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出以零电平或中间电平上电,并在向器件写入有效代码之前一直保持该电平。这类器件消耗 1mA 的低电流,并具有断电功能,可在 5V 时将电流消耗降至 15µA(典型值)。

DACx0501 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I 2C 模式。在 SPI 模式下,DACx0501 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接口。在 I 2C 模式下,DACx0501 可在标准模式 (100Kbps)、快速模式 (400Kbps) 和快速+ 模式 (1.0Mbps) 下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
DAC60501 正在供货 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC 12-bit device
DAC70502 正在供货 双通道 1LSB INL 14 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC) 2-channel device
DAC70504 正在供货 采用微型 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 14 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC 4-channel device
DAC80501 正在供货 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC 16-bit device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DACx0501 具有精密内部基准的 16/14/12 位 1LSB INL 电压输出 DAC 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 9月 5日
应用手册 A Basic Guide to I2C PDF | HTML 2022年 11月 8日
应用简报 DACx0501 Delivers Multichannel Output Using External Sample and Hold 2018年 12月 12日
EVM 用户指南 DAC80501EVM User's Guide 2018年 11月 7日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC80502-01EVM — DAC80502 和 DAC80501 评估模块

DAC80502-01EVM 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC80501 和 DAC80502 器件的平台。DAC80501 和 DAC80502 均安装在 EVM 上。DAC80501 是一款具有 16 位分辨率的单通道缓冲低电压输出数模转换器 (DAC)。DAC80502 是一款具有 16 位分辨率的双通道缓冲低电压输出 DAC。这些器件提供高达 5V 的单极输出电压。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

DAC80501 IBIS Model

SBAM420.ZIP (24 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
VSSOP (DGS) 10 查看选项
WSON (DQF) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频