产品详情

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Settling time (µs) 5 Features Reset to Mid-Scale, Small Size Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 5 Output range (min) (mA/V) 0 Sample/update rate (Msps) 1 Power consumption (typ) (mW) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Settling time (µs) 5 Features Reset to Mid-Scale, Small Size Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 5 Output range (min) (mA/V) 0 Sample/update rate (Msps) 1 Power consumption (typ) (mW) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YZF) 16 4.8125 mm² 1.75 x 2.75 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 性能
    • INL:±1LSB,16 位分辨率时最高
    • TUE:FSR 最大值为 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压
    • 初始精度:±5mV(最大值)
    • 低温漂:2ppm/°C(典型值),DAC80508
  • 高驱动能力:20mA,0.5V 电源轨
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 ½
    • 复位至零标度或中标度
    • 清除输出函数:DACx0508C
  • 宽运行范围:
    • 电源电压:2.7V 至 5.5V
    • 温度范围:–40˚C 至 125˚C
  • 50MHz SPI 兼容型串行接口
    • 1.7V 至 5.5V 运行
    • 菊链运行方式
    • CRC 误差校验
  • 低功耗:0.6mA/通道 (5.5V)
  • 小型封装:
    • 3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
    • 2.4mm x 2.4mm,16 引脚 DSBGA
  • 性能
    • INL:±1LSB,16 位分辨率时最高
    • TUE:FSR 最大值为 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压
    • 初始精度:±5mV(最大值)
    • 低温漂:2ppm/°C(典型值),DAC80508
  • 高驱动能力:20mA,0.5V 电源轨
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 ½
    • 复位至零标度或中标度
    • 清除输出函数:DACx0508C
  • 宽运行范围:
    • 电源电压:2.7V 至 5.5V
    • 温度范围:–40˚C 至 125˚C
  • 50MHz SPI 兼容型串行接口
    • 1.7V 至 5.5V 运行
    • 菊链运行方式
    • CRC 误差校验
  • 低功耗:0.6mA/通道 (5.5V)
  • 小型封装:
    • 3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
    • 2.4mm x 2.4mm,16 引脚 DSBGA

DACx0508 是低功耗八通道缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 引脚兼容系列中的一员,具有 16/14/12 分辨率。DACx0508 包括一个 2.5V(5ppm/°C)内部基电压准,消除了大多数 应用中所需的外部精密基准。用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

DACx0508 通过一个运行时钟速率高达 50MHz 的串行接口进行通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 范围内运行。DACx0508 灵活接口支持使用广泛的行业标准微处理器和微控制器。

DACx0508 采用了上电复位电路,以便进行上电并将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在该器件中写入一个有效代码。该器件耗用低至 0.6mA/通道 (5.5V) 的电流,因此适用于依靠电池供电的设备。按通道断电功能将器件电流消耗量降低至 15µA。

DACx0508 采用小型封装,可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行。

DACx0508 是低功耗八通道缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 引脚兼容系列中的一员,具有 16/14/12 分辨率。DACx0508 包括一个 2.5V(5ppm/°C)内部基电压准,消除了大多数 应用中所需的外部精密基准。用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

DACx0508 通过一个运行时钟速率高达 50MHz 的串行接口进行通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 范围内运行。DACx0508 灵活接口支持使用广泛的行业标准微处理器和微控制器。

DACx0508 采用了上电复位电路,以便进行上电并将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在该器件中写入一个有效代码。该器件耗用低至 0.6mA/通道 (5.5V) 的电流,因此适用于依靠电池供电的设备。按通道断电功能将器件电流消耗量降低至 15µA。

DACx0508 采用小型封装,可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
DAC70508 正在供货 具有精密内部基准电压的真正 14 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC,采用微型 WCSP 封装 14-bit device
DAC80508 正在供货 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC 16-bit device
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DAC43508 正在供货 具有 SPI 的八路 8 位缓冲电压输出 DAC 8-bit device
DAC53508 正在供货 具有 SPI 的八路 10 位缓冲电压输出 DAC 10-bit

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有内部基准电压的 DACx0508 八通道 16/14/12 位 SPI 电压输出 DAC 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 10月 25日
电路设计 Power-supply margining circuit for LDOs using a precision DAC (Rev. A) 2019年 9月 3日
电路设计 Power-supply margining circuit for SMPS using a precision DAC (Rev. A) 2019年 9月 3日
电路设计 采用精密 DAC、适用于 LDO 的电源裕度调节电路 最新英语版本 (Rev.A) 2019年 2月 6日
电路设计 采用精密 DAC、适用于 SMPS 的电源裕度调节电路 最新英语版本 (Rev.A) 2019年 2月 6日
应用简报 High-Density DACs Offer Superior Noise And Accuracy for Laser Drive Applications 2018年 10月 2日
EVM 用户指南 DACx0508 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 10月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

DACx0508 IBIS Model (Rev. D)

SLAM325D.ZIP (56 KB) - IBIS Model
仿真模型

Source Files for SBAA342

SBAM416.ZIP (42 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

Source files for SBAA341

SBAM415.ZIP (16 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
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
DSBGA (YZF) 16 查看选项
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频