DAC5652A
- 10 位双路发送 DAC
- 275MSPS 更新速率
- 单电源:3.0V 至 3.6V
- 高无杂散动态范围 (SFDR):5MHz 时 80dBc
- 高三阶双音互调 (IMD3):15.1MHz 和 16.1MHz 时 78dBc
- 独立或单一电阻器增益控制
- 双路或交错式数据
- 1.2V 片上基准电压
- 低功耗:290mW
- 断电模式:9mW
- 封装:
- 48 引脚薄四方扁平封装 (TQFP)
- 48 引脚极薄四方扁平无引线封装 (VQFN)
DAC5652A 器件是一款具有片上电压基准的单片双通道 10 位高速数模转换器 (DAC)。
DAC5652A 可在高达 275MSPS 的更新速率下运行,具有卓越的动态性能、严格增益和失调匹配特性,因此非常适用于 I/Q 基带或直接 IF 通信 应用。
每个 DAC 都具有高阻抗差动电流输出,适用于单端或差动模拟输出配置。外部电阻器允许对每个 DAC 的满量程输出电流进行单独或整体调节,使其通常介于 2mA 至 20mA 之间。精确的片上电压基准具有温度补偿特性,并可提供稳定的 1.2V 基准电压。也可选择使用外部基准。
DAC5652A 具有两个 10 位并行输入端口,这两个端口具有单独的时钟和数据锁存器。在灵活性方面,当在交错模式下运行时,DAC5652A 还可通过一个端口传输两个 DAC 的多路复用数据。
DAC5652A 经过特别设计,可在 50Ω 双端接负载情况下提供差动变压器耦合输出。对于 20mA 满量程输出电流,支持 4:1 阻抗比(产生 4dBm 输出功率)和 1:1 阻抗比变压器(-2dBm 输出功率)。
DAC5652A 具有 48 引脚 TQFP 和 48 引脚 VQFN 两种封装型号。TQFP 封装可在提供 10 位 (DAC5652A)、12 位 (DAC5662) 和 14 位 (DAC5672) 分辨率的系列成员之间提供引脚兼容性。TQFP 封装还可以与 DAC2900 和 AD9763 双路 DAC 实现引脚兼容。该器件可在 –40°C 至 +85°C 的工业温度范围内运行。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DAC5652A 双路、10 位、275MSPS 数模转换器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018年 11月 16日 |
EVM 用户指南 | DAC5652AEVM User's Guide | 2018年 5月 11日 | ||||
应用手册 | High Speed, Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A) | 2012年 10月 23日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC5652AEVM — DAC5652A 双通道 10 位 275MSPS 数模转换器 (DAC) 评估模块
DAC5652A 评估模块 (EVM) 用于评估 DAC5652A,该器件是 10 位 275MSPS 数模转换器 (DAC)。DAC5652AEVM 具有单端变压器耦合模拟输出,可适应 DAC5652A 满标量程输出采样范围。该 EVM 专为直接连接到 TI 提供的 TSW1400EVM 数据采集/信号发生器工具而设计。
通过高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 分析工具来提供其他支持。还提供了 DAC5652AEVM 设计包,其中包括原理图、光绘文件和物料清单 (BOM)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | 查看选项 |
VQFN (RSL) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。