DAC39J84 四通道 16 位 2.8 GSPS 数模转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

DAC39J84 (正在供货)

四通道 16 位 2.8 GSPS 数模转换器

 

描述

DAC39J84 是一款具有 JESD204B 接口的低功耗、16 位、四通道、2.8GSPS 数模转换器 (DAC)。

数字数据通过运行速率高达 12.5Gbps 的 1、2、4 或 8 条可配置串行 JESD204B 信道输入到器件中,这些信道具有片上端接和可编程均衡功能。 此接口可实现基于 JESD204B 子类 1 SYSREF 的确定性延迟,并且可实现多个器件的完全同步。

此器件包括简化复杂发射架构的特性。 具有超过 90dB 阻带衰减的完全可旁路 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。 一个片上 48 位数值控制振荡器 (NCO) 和独立复杂混频器可实现灵活且准确的载波信号放置。

高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。 数字正交调制器校正 (QMC) 和组延迟校正 (QDC) 可在直接上行转换应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。 一个可编程功率放大器 (PA) 保护机制可以在检测到输入数据的异常功率运行方式时提供 PA 保护。

特性

  • 分辨率:16 位
  • 最大采样率:2.8GSPS
  • 最大输入数据速率:1.25GSPS
  • JESD204B 接口
    • 8 个 JESD204B 串行输入信道
    • 每信道最大位速率 12.5Gbps
    • 子类 1 多 DAC 同步
  • 片上极低抖动锁相环 (PLL)
  • 可选 1x - 16x 插值
  • 具有 48 位数值控制振荡器 (NCO) / 或 ±n×Fs/8 的独立复杂混频器
  • 宽频带数字正交调制器校正
  • Sinx/x 校正滤波器
  • 分数采样组延迟校正
  • 多频带模式:独立复杂信号的数字总和
  • 3/4 线制串行控制总线 (SPI)
  • 集成温度传感器
  • JTAG 边界扫描
  • 与四通道 DAC37J84/DAC38J84 系列引脚兼容
  • 功耗:2.8GSPS 时为 1.8W
  • 封装:10mm x 10mm,144 焊球倒装芯片球状引脚栅格阵列 (BGA)

应用范围

  • 蜂窝基站
  • 分集传输
  • 宽频带通信
  • 直接数字合成 (DDS) 仪器
  • 国防/军事
  • 毫米波/微波回程
  • 自动测试设备
  • 线缆基础设施

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 高速 DACs (>10MSPS) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Sample/update rate (MSPS) Features Internal PLL Resolution (Bits) DAC channels Interface SFDR (dB) Supply voltage(s) (V) Power consumption (Typ) (mW) Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Rating Interpolation Architecture Output type Reference: type
DAC39J84 立即下单 2800     Ultra High Speed     Yes     16     4     JESD204B     68     1.0, 1.8, 3.3     1619     -40 to 85     FCBGA | 144     See datasheet (FCBGA)     Catalog     16x
1x
2x
4x
8x    
Current Source     Differential     Int    
DAC37J82 立即下单 1600     Ultra High Speed     Yes     16     2     JESD204B     81     0.9, 1.8, 3.3     789     -40 to 85     FCBGA | 144     See datasheet (FCBGA)     Catalog     16x
1x
2x
4x
8x    
Current Source     Differential     Int    
DAC37J84 立即下单 1600     Ultra High Speed     Yes     16     4     JESD204B     81     0.9, 1.8, 3.3     1277     -40 to 85     FCBGA | 144     See datasheet (FCBGA)     Catalog     16x
1x
2x
4x
8x    
Current Source     Differential     Int    
DAC38J82 立即下单 2500     Ultra High Speed     Yes     16     2     JESD204B     79     0.9, 1.8, 3.3     1144     -40 to 85     FCBGA | 144     See datasheet (FCBGA)     Catalog     16x
1x
2x
4x
8x    
Current Source     Differential     Int    
DAC38J84 立即下单 2500     Ultra High Speed     Yes     16     4     JESD204B     79     0.9, 1.8, 3.3     1859     -40 to 85     FCBGA | 144     See datasheet (FCBGA)     Catalog     16x
1x
2x
4x
8x    
Current Source     Differential     Int    
DAC39J82 立即下单 2800     Ultra High Speed     Yes     16