产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 4 Interface type JESD204B Sample/update rate (Msps) 2800 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 16x, 1x, 2x, 4x, 8x Power consumption (typ) (mW) 1619 SFDR (dB) 0 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Int
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 4 Interface type JESD204B Sample/update rate (Msps) 2800 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 16x, 1x, 2x, 4x, 8x Power consumption (typ) (mW) 1619 SFDR (dB) 0 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Int
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10
  • 分辨率:16 位
  • 最大采样率:2.8GSPS
  • 最大输入数据速率:1.25GSPS
  • JESD204B 接口
    • 8 个 JESD204B 串行输入信道
    • 每信道最大位速率 12.5Gbps
    • 子类 1 多 DAC 同步
  • 片上极低抖动锁相环 (PLL)
  • 可选 1x - 16x 插值
  • 具有 48 位数值控制振荡器 (NCO) / 或 ±n×Fs/8 的独立复杂混频器
  • 宽频带数字正交调制器校正
  • Sinx/x 校正滤波器
  • 分数采样组延迟校正
  • 多频带模式:独立复杂信号的数字总和
  • 3/4 线制串行控制总线 (SPI)
  • 集成温度传感器
  • JTAG 边界扫描
  • 与四通道 DAC37J84/DAC38J84 系列引脚兼容
  • 功耗:2.8GSPS 时为 1.8W
  • 封装:10mm x 10mm,144 焊球倒装芯片球状引脚栅格阵列 (BGA)

应用范围

  • 蜂窝基站
  • 分集传输
  • 宽频带通信
  • 直接数字合成 (DDS) 仪器
  • 国防/军事
  • 毫米波/微波回程
  • 自动测试设备
  • 线缆基础设施

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 分辨率:16 位
  • 最大采样率:2.8GSPS
  • 最大输入数据速率:1.25GSPS
  • JESD204B 接口
    • 8 个 JESD204B 串行输入信道
    • 每信道最大位速率 12.5Gbps
    • 子类 1 多 DAC 同步
  • 片上极低抖动锁相环 (PLL)
  • 可选 1x - 16x 插值
  • 具有 48 位数值控制振荡器 (NCO) / 或 ±n×Fs/8 的独立复杂混频器
  • 宽频带数字正交调制器校正
  • Sinx/x 校正滤波器
  • 分数采样组延迟校正
  • 多频带模式:独立复杂信号的数字总和
  • 3/4 线制串行控制总线 (SPI)
  • 集成温度传感器
  • JTAG 边界扫描
  • 与四通道 DAC37J84/DAC38J84 系列引脚兼容
  • 功耗:2.8GSPS 时为 1.8W
  • 封装:10mm x 10mm,144 焊球倒装芯片球状引脚栅格阵列 (BGA)

应用范围

  • 蜂窝基站
  • 分集传输
  • 宽频带通信
  • 直接数字合成 (DDS) 仪器
  • 国防/军事
  • 毫米波/微波回程
  • 自动测试设备
  • 线缆基础设施

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC39J84 是一款具有 JESD204B 接口的低功耗、16 位、四通道、2.8GSPS 数模转换器 (DAC)。

数字数据通过运行速率高达 12.5Gbps 的 1、2、4 或 8 条可配置串行 JESD204B 信道输入到器件中,这些信道具有片上端接和可编程均衡功能。 此接口可实现基于 JESD204B 子类 1 SYSREF 的确定性延迟,并且可实现多个器件的完全同步。

此器件包括简化复杂发射架构的特性。 具有超过 90dB 阻带衰减的完全可旁路 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。 一个片上 48 位数值控制振荡器 (NCO) 和独立复杂混频器可实现灵活且准确的载波信号放置。

高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。 数字正交调制器校正 (QMC) 和组延迟校正 (QDC) 可在直接上行转换应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。 一个可编程功率放大器 (PA) 保护机制可以在检测到输入数据的异常功率运行方式时提供 PA 保护。

DAC39J84 是一款具有 JESD204B 接口的低功耗、16 位、四通道、2.8GSPS 数模转换器 (DAC)。

数字数据通过运行速率高达 12.5Gbps 的 1、2、4 或 8 条可配置串行 JESD204B 信道输入到器件中,这些信道具有片上端接和可编程均衡功能。 此接口可实现基于 JESD204B 子类 1 SYSREF 的确定性延迟,并且可实现多个器件的完全同步。

此器件包括简化复杂发射架构的特性。 具有超过 90dB 阻带衰减的完全可旁路 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。 一个片上 48 位数值控制振荡器 (NCO) 和独立复杂混频器可实现灵活且准确的载波信号放置。

高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。 数字正交调制器校正 (QMC) 和组延迟校正 (QDC) 可在直接上行转换应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。 一个可编程功率放大器 (PA) 保护机制可以在检测到输入数据的异常功率运行方式时提供 PA 保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DAC39J84 具有 12.5Gbps JESD204B 接口的四通道、16 位、2.8GSPS 数模转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 3月 29日
应用手册 DAC3xJ8x Device Initialization and SYSREF Configuration 2017年 9月 27日
EVM 用户指南 DAC3XJ8XEVM User's Guide (Rev. B) 2016年 4月 28日
应用手册 System solution for avionics & defense 2015年 9月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC39J84EVM — DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 EVM

DAC39J84EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 DAC39J84 高速 JESD204B 接口 DAC。此 EVM 包括板载时钟解决方案 (LMK04828)、变压器耦合输出、全功率解决方案以及方便易用的软件 GUI 和 USB 接口。

根据设计,DAC39J84EVM 可与德州仪器 (TI) 的 JESD204B 信号发生器卡 TSW14J56EVM 无缝配合,通过高速数据转换器专业软件 (HSDCPro) 工具进行高速数据转换器评估。DAC3XJ8XEVM 的另一设计目标是与主要 FPGA 供应商提供的带 FMC 接口的许多开发套件结合使用。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ABACO-3P-FMC120 — Abaco Systems® 4 通道 16 位 ADC/DAC 输入/输出 FPGA 夹层卡

The Abaco FMC120 provides four 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) and four 16-bit digital-to-analog converters (DACs). The module highlights two products from Texas Instruments: the ADS54J60 two-channel, 16-bit, 1-GSPS ADC (two) and the DAC39J84 four-channel, 16-bit, 2.8-GSPS DAC (one) in a (...)

来源:Abaco Systems
固件

TI-JESD204-IP — JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA

JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。

JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。  在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。

JESD204 (...)

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC644 DAC3XJ8XEVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC39J82 双通道、16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
硬件开发
评估板
DAC37J82EVM DAC37J82 双通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块 DAC37J84EVM DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块 DAC38J82EVM DAC38J82 双通道 16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 EVM DAC38J84EVM DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块 DAC39J82EVM DAC39J82 双通道 16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 EVM DAC39J84EVM DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 EVM
仿真模型

DAC38J84 IBIS Model

SLAM197.ZIP (50 KB) - IBIS Model
仿真模型

DAC38RF8x IBIS-AMI Model (Rev. A)

SLAM343A.ZIP (24658 KB) - IBIS-AMI Model
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
TIDA-00996 — 同步多变送器参考设计:多个 DAC 实现时间对准的方法

要进一步扩大现代移动通信系统的范围并提高其数据速率和可靠性,系统设计人员可继续将更多的重心放在多天线发送器系统上,以实现空间分集和空间多路复用。这些实现可进一步补偿传输介质的路径损失和多路径效应。这些实现还可能扩大范围并提高数据速率和可靠性。采用波束成形技术的多天线系统还有助于更好地集中发送器能量,系统可能在扩大发送器范围的同时减小天线尺寸。更多移动通信系统和雷达系统开始在其设计中采用多天线发送器。

对于这些多天线发送器实现,每个发送器需要使用数模转换器 (DAC),以便对数字位进行射频传输。还必须及时同步多个发送器及其关联的天线。该设计可利用 JESD204B 子类 1 类型 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00335 — 高带宽、高频发送器参考设计

该设计说明了如何对电路进行改型才能支持使用电流源 DAC(如带 TRF3704 调制器的 DAC38J84)的高带宽或高频率应用。TRF3704 是 6 GHz 调制器,能支持宽 BB 带宽。DAC38J84 是 2.5 GSPS 转换器,能支持 600 MHz 基带带宽。该组合可帮助高端通信系统在以前无法达到的频率和带宽下工作。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
FCCSP (AAV) 144 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频